Přeskočit navigaci

Testování uzavřeného snímače FORTiS™

Uzavřené snímače FORTiS byly podrobeny přísným testovacím programům provozu v drsných pracovních podmínkách.

Sledujte dále uvedená videa testování našich produktů

Společnost Renishaw má desítky let zkušeností s konstrukcí, výrobou a provozem metrologických produktů vhodných pro provoz v drsných pracovních podmínkách, jako jsou obráběcí stroje. Tyto zkušenosti ovlivnily naše přísné testovací programy uzavřených lineárních snímačů řady FORTiS, které mimo jiné zahrnují testy na:
  • Vibrace
  • Opotřebení těsnění
  • Ochranu proti vnikání (IP)
  • Dlouhodobý provoz v prostředí stroje
  • Solnou sprchu (mlhu)
  • Chemickou odolnost
  • Pády a rázy

Vibrace mohou působit problémy polohové stability při obrábění tvrdých kovů. Patentovaná technologie vyladěných vibračních tlumičů uzavřených snímačů FORTiS přináší špičkovou odolnost vůči vibracím do 30 g (FORTiS-S™ byl podroben souvislému testu 16 hodin při 38 g). Snímače FORTiS také vydrží náhodné vibrace konstantní ASD (Acceleration Spectral Density) do 0,9 g²/Hz mezi 55-2000 Hz a jsou unikátně chráněny proti vibracím při přirozené frekvenci snímače.

Těsnicí břity DuraSeal™ byly testovány na 14 milionů cyklů s působením jemných železných třísek a karbidového prachu smísených s mazivem. Odolný materiál DuraSeal zaručuje dlouhodobé a spolehlivé těsnění kolem čtecí hlavy, které chrání optiku snímače před znečištěním. Ztráta vzduchu snímačem je proto, v porovnání se standardními průmyslovými těsněními, o 70% nižší s výslednou vyšší životností systému.

Uzavřený snímač FORTiS byl déle než dva roky instalován v pracovním prostoru obráběcího stroje. Byl namontován s těsněními směřujícími k vřetenu a bez normálně použitých ochranných krytů, takže byl přímo vystaven každodennímu působení chladiva a třísek. Navzdory tomuto extrémnímu prostředí nedošlo k poklesu úrovně signálu, ani k viditelné degradaci.

Utěsnění uzavřeného snímače FORTiS™ odpovídá úrovni IP64 (s připojením vzduchu): Ochrana proti vnikání úrovně IPX3 a IPX4, testy proti stříkající vodě plus úroveň IP6X, testy proti částicím. Těsnicí břity DuraSeal™, poskytující vynikající utěsnění proti vodě a částicím, zamezuje vnikání vody a zhoršení výkonu.

Pro simulaci desetiletého působení solné sprchy (mlhy) na uzavřený snímač FORTiS bylo použito akcelerované testování solnou sprchou (mlhou). Testování neprokázalo zhoršení výkonu ani ztrátu strukturální integrity a produkt byl shledán odolným vůči korozi.

U všech těsnění snímače byla testována kompatibilita s celou řadou standardních průmyslových chladiv, roztoků a olejů. Při akcelerovaném testování po dobu 6 týdnů při zvýšené teplotě 57 °C byla ověřena rozměrová stabilita bez známek degradace či chemických reakcí.

Uzavřené snímače FORTiS byly podrobeny testům pádů a nárazů. Jedinečná bezkontaktní konstrukce snímačů FORTiS bez vnitřních pohyblivých součástí minimalizuje nebezpečí poškození a zvyšuje spolehlivost při dlouhé životnosti systému. Pro vyšší robustnost bez zhoršení výkonu je veškerá elektronika a optika bezpečně uzavřena v utěsněné čtecí hlavě s nerezovou stupnicí odolnou proti otřesům.