Uzavřený absolutní snímač FORTiS-S™
Uzavřený snímací systém FORTiS-S
Standardní provedení
Přesnost ±3 µm nebo ±5 µm
Odolnosti vůči vibracím 30 g
Představení snímače FORTiS-S
Snímače FORTiS-S představují novou generaci uzavřených lineárních absolutních snímačů určených do nepříznivého prostředí, například pro obráběcí stroje.
Robustnost, odolnost a přesnost jsou díky řadě inovativních řešení zaručeny po celou velmi dlouhou životnost snímače:
Ideální pro použití v obráběcích strojích
Společnost Renishaw má více než 40 let zkušeností v oblasti obráběcích strojů.
Odměřovací systém FORTiS představuje novou generaci uzavřených lineárních absolutních snímačů určených do nepříznivého prostředí.
Sériové interfacy
Sériové interfacy | Popis | Katalogový list | Kompatibilní produkty |
BiSS® C | Renishaw je kompatibilní s otevřeným protokolem BiSS C pro absolutní snímače. BiSS je vysokorychlostní sériový interface, dokonale vhodný pro dynamické osy vyžadující vysoké zrychlení, plynulé řízení rychlosti, vynikající opakovatelnost a skálopevnou polohovou stabilitu. Snímače FORTiS s protokolem BiSS jsou kompatibilní s mnoha řídicími systémy, pohony, DRO a počítačovými kartami čítačů. průmyslového standardu. | ||
FANUC | Snímače FORTiS se sériovým interfacem FANUC (α a αi) přinášejí řadu výhod pro velmi výkonné obráběcí stroje, vybavené řídicími jednotkami FANUC. Vysoká rychlost, odolnost a spolehlivá čistě sériová komunikace, vynikající výkon při konturovacím obrábění a vyšší tuhost pohonů. | Není k dispozici | |
Mitsubishi | Snímače FORTiS se sériovým interfacem Mitsubishi jsou kompatibilní s následujícími pohony Mitsubishi: MDS-E/EH series, MDS-EM/EMH series, MDS-EJ/EJH series, MDS-D2/DH2 series, MDS-DJ series, MDS-DM2 series, MDS-DM2-SPHV3 | Není k dispozici | |
Panasonic | Snímače FORTiS se sériovým komunikačním rozhraním Panasonic jsou kompatibilní se systémy řady A5 a A6 a poskytují opakovatelnou zpětnou vazbu s vysokým rozlišením. | Není k dispozici | |
Siemens DRIVE-CLiQ® | Snímače FORTiS se sériovým interfacem Siemens DRIVE-CLiQ umožňují připojení snímačů a odměřovacích systémů k pohonům SINUMERIK a SINAMICS. | Není k dispozici | |
Yaskawa | Sériové komunikační rozhraní Yaskawa je kompatibilní se SERVOPACK Sigma-7. | FORTiS Yaskawa | Není k dispozici |
Volitelný Advanced Diagnostic Tool ADTa-100

Odměřovací systém FORTiS je kompatibilní s Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 a softwarem ADT View. Tyto nástroje poskytují komplexní zpětnou vazbu v reálném čase výhodnou při problematických instalacích a diagnostice. Intuitivní software lze použít pro:
- Dálkovou kalibraci
- Optimalizaci signálu v celé délce osy
- Digitální výstup pozice snímače (vzhledem ke stupnici)
- Export a ukládání dat
- Nastavení nuly
Technické parametry
Etalon v měření | Nerezové ocelové měřítko s jednodráhovým absolutním kódováním polohy |
Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | 10,1 ±0,2 μm/m/°C |
Teplotní nulový bod | Ve středu měřítka (poloha snímače 0,5× délka měření) |
Přesnost při 20 °C | Vysoká: ±3 μm (dodává se pouze do 3040 mm) Standardní: ±5 μm |
Délka stupnice | 140 až 4240 mm |
Maximální rychlost | (Podrobnosti viz katalogový list) Až 4 m/s |
Sériové interfacy | BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ |
Rozlišení | 0,5 nm, 1 nm, 1,25 nm, 10 nm, 12,5 nm, 25 nm, 50 nm |
Elektrické připojení | Na straně snímače: konektor M12 (zákazníkem konfigurovatelný směr výstupu) Na straně řídícího systému: 8 pinů M12, 20 pinů FANUC, 10 pinů Mitsubishi, 17 pinů M23, 9 pinů D-typ, 14 pinů LEMO, volný přívod |
Napájení | 5 V ±10% 1,25 W maximálně (250 mA při 5 V) |
Vibrace (provozní) | Čtecí hlava: < 300 m/s² dle IEC 60068-2-6 Pouzdro pravítka: < 300 m/s² dle IEC 60068-2-6 |
Nárazy (neprovozní) | < 300 m/s² dle IEC 60068-2-27 |
Rozsah pracovních teplot | 0 °C až +50 °C |
Krytí | IP53 při správné instalaci, IP64 s připojením vzduchu |
Máte požadavek na zákaznické řešení?
Díky více než 40 rokům zkušeností v metrologii, obráběcích strojích a odměřovacích systémech je náš tým specialistů schopen nabídnout vám řešení podle vašich potřeb.