Přeskočit navigaci

UCC T3 PLUS

Řešení pro automatické 3osé spínací dotekové měření.

Výkonný 3osý řídící systém pro souřadnicové měřicí stroje s vestavěným interface pro dotekovou spínací sondu a indexovatelnou hlavici PH10 PLUS a s kompenzací teplotní chyby (TEC).

  • UCC T3 PLUS Určeno pro 3osé souřadnicové měřící stroje
  • Vhodné pro velké a malé souřadnicové stroje, které používají spínací dotekové sondy
  • Zabudovaný interface TP200
  • 16 kanálů teplotní kompenzace
  • Integrované rozhraní PH10 PLUS a PH10
  • Podpora multiwire

Porovnání typů UCC řízení

■ Standardní provedení

- Není k dispozici


Funkce / parametryUCC T3-2
UCC T3 PLUS
UCC S3
UCC T5
UCC S5
TP200 / SCR200 interface--
SP600 interface
----
SP25M interface
----
SP80 interface
-----
PH10 interface
---
PH20 interface
----
Interface REVO
-----
Interface REVO-2----
Počet řízených os CMM33333
Další řízené osy (otočný stůl, duální odměřování, duální pohon)Vyžadován druhý SPA3-2Vyžadován druhý SPA3-2Vyžadován druhý SPA3-2Vyžadován druhý SPA3-2Vyžadován druhý SPA3-2
SPA Kompatibilní výkonový servozesilovačSPA3-2SPA3-2SPA3-2SPA3-2SPA3-2
Analogový výstup pro SPA (±10 V)-----
Vstupy pro teplotní senzor-16161616
Kompatibilita se staršími přídavnými kartami-----
Maximální rychlost přenosu skenovaných dat--SP25M: 2000 bodů/s-REVO-2: 4000 bodů/s
Integrovaný AC napájecí zdroj-----
Externí DC napájecí zdroj
Volné vstupy a výstupy CMM2 vstupy + 1 výstup2 vstupy + 1 výstup2 vstupy + 1 výstup2 vstupy + 1 výstup2 vstupy + 1 výstup
Funkce / parametry
UCC T3-2
UCC T3 PLUS
UCC S3
UCC T5
UCC S5

Rozměry


UCC T3-2
UCC T3 PLUS
UCC S3
UCC T5
UCC S5
Šířka440 mm440 mm440 mm440 mm440 mm
Výška44 mm (1U)44 mm (1U)44 mm (1U)44 mm (1U)44 mm (1U)
Hloubka180 mm180 mm180 mm180 mm180 mm
Hmotnost2,1 kg2,6 kg2,6 kg2,1 kg2,1 kg

Následující údaje jsou společné pro všechny řídicí systémy UCC:

  • Provedení pro CNC řízené měřicí stroje
  • Typ procesoru: 1,6 GHz Intel Atom
  • Vhodný ruční ovladač: MCUlite-2*, MCU5-2, MCU W-2
  • Digitální řídicí výstup pro SPA
  • Komunikace s PC: Ethernet
  • Kompatibilní PC operační systém: XP pro, Windows 7, Windows 8
  • Čas smyčky servomotoru: 0,5 ms
  • Funkce spínacího dotekového měření (TTP)
  • Renishaw UCCserver (I++DME)
  • Kompatibilita s UCC softwarem
  • Digitální vstup odměřování: RS422 - Renishaw
  • Analogové vstupy odměřování: Přes externí interface
  • Napájení pro I/O: 24 V při 1 A
  • Parametry I/O:
    • Uživatelem volitelné
    • Aktivní HIGH nebo LOW
    • Napětí od 5 V do 24 V
    • Vnější a vnitřní koncový spínač
    • Softwarový koncový spínač
    • Volumetrická chybová mapa CMM
    • Kompatibilita s Renishaw UCCassist

* Nehodí se pro REVO / REVO-2

UCC retrofit

Společnost Renishaw nabízí ve spolupráci s předními softwarovými firmami a firmami provádějícími modernizace měřicích strojů efektivní způsob modernizace stávajících CMM založený na využití řídicích systémů UCC firmy Renishaw.

Modernizace

Získejte více informací o možnostech modernizace vašeho CMM.

Rozšířená záruka

Pro váš klid nabízíme pro CMM produkty až tříletou záruku. Rozšíření záruky lze sjednat během prvních tří měsíců od zakoupení. Kontaktujte svého prodejce.

 
loading