PH10 PLUS motoricky indexovatelné hlavice
Hlavice PH10 PLUS zvyšují měřicí výkon a kapacitu měřicího stroje. Díky automatickým změnám polohy měřicí sondy podle programu se zkracuje čas měření.
Řada obsahuje tři modely PH10 PLUS. Každý model může nést několik sond a prodlužovacích nástavců a může být umístěn v 720 opakovatelných polohách, což zajišťuje přístup k nejobtížněji dostupným prvkům obrobku. Možnost opakovatelných změn polohy sondy eliminuje nutnost opakovaných časově náročných změn v sestavách doteků.
Všechny tři modely hlavic PH10 PLUS poskytují vynikající opakovatelnost polohování 0,4 µm (2σ) (měřeno na poloměr 100 mm), která určuje skvělou přesnost polohy kuličky doteku.
PH10M PLUS
![PH10M PLUS](/media/img/gen/73d541c1057d4ff894d19e87d1b64a9e.jpg)
Hlava PH10M PLUS může nést dlouhé prodlužovací nástavce a kompletní sondy, například SP25M nebo TP7M. Automatický spoj s vysokou opakovatelností umožňuje rychlou výměnu sondy nebo prodlužovacího nástavce bez nutnosti provést novou kalibraci.
Délka | 117 mm |
Šířka | 62 mm |
Hmotnost | 620 g |
Upevnění sondy | Autojoint (multiwire) |
Upevnění hlavice | Upínací stopka dle typu pinoly stroje |
Řídící jednotka | |
Opakovatelnost polohy | 0,4 µm na vzdálenosti 100 mm |
Celkový počet pozic | 720 |
Maximální kroutící moment | 0,45 Nm |
Maximální délka prodlužovacího nástavce | 300 mm při použití prodlužovacího nástavce PAA3 450 mm s použitím prodloužení PAACF pouze na zvláštní objednávku |
PH10MQ PLUS
![PH10MQ PLUS](/media/img/gen/b0497965657d476c9541bb5af9df5d70.jpg)
Hlavice PH10MQ PLUS je verzí modelu PH10M PLUS, která umožňuje připevnění hlavy do pinoly bez upínací stopky. Mechanismus osy B hlavice se nachází uvnitř pinoly.
Toto provedení je kratší, z pinoly stroje vystupuje pouze osa A.
Délka | 73 mm |
Šířka | 80 mm |
Hmotnost | 730 g |
Upevnění sondy | Autojoint (multiwire) |
Upevnění hlavice | Přímo do pinoly |
Řídící jednotka | |
Opakovatelnost polohy | 0,4 µm na vzdálenosti 100 mm |
Celkový počet pozic | 720 |
Maximální kroutící moment | 0,45 Nm |
Maximální délka prodlužovacího nástavce | 300 mm při použití prodlužovacího nástavce PAA3 450 mm s použitím prodloužení PAACF pouze na zvláštní objednávku |
PH10T PLUS
![PH10T PLUS](/media/img/gen/56d6759897a04f6588573b6bc876cd2b.jpg)
Hlava PH10T PLUS je podobná hlavě PH10M PLUS s tím rozdílem, že je místo automatického spoje opatřena připojovacím závitem M8.
Všechny sondy se závitem M8, jako TP20 a TP200, a prodlužovací nástavce lze osadit přímo do hlavice. Hlavice PH10T PLUS je plně kompatibilní se všemi typy zásobníků doteků a modulů Renishaw.
Délka | 103 mm |
Šířka | 62 mm |
Hmotnost | 645 g |
Upevnění sondy | Závit M8 (2 vodiče) |
Upevnění hlavice | Upínací stopka dle typu pinoly stroje |
Řídící jednotka | |
Opakovatelnost polohy | 0,4 µm na vzdálenosti 100 mm |
Celkový počet pozic | 720 |
Maximální kroutící moment | 0,45 Nm |
Maximální délka prodlužovacího nástavce | 300 mm (11,8 palce) při použití prodlužovacího nástavce PEL4 |
Rozšířená záruka
Pro váš klid nabízíme pro CMM produkty až tříletou záruku. Rozšíření záruky lze sjednat během prvních tří měsíců od zakoupení. Kontaktujte svého prodejce.
Prezentace
-
Presentation: PH10 PLUS motorised indexing heads [en]
Overview of the PH10 PLUS range of indexing heads, covering applications, key design features and performance.
Informace o produktech
Mohlo by vás také zajímat...
Právě se díváte na motorizovanou hlavici PH10M PLUS. Mohla by vás také zajímat naše 5osá hlavice PH20…