Servohlavice PHS-2
Hlavice PHS-2 je navržena specificky pro náročné požadavky automobilového průmyslu při měření svařenců karoserií, u nichž jsou potřebné jemné úhlové polohy a velký dosah.
Servohlavice PHS-2 je vybavena servopohonem v obou řízených osách a umožňuje zorientovat rameno hlavice do jakékoliv polohy.
Hlavice PHS-2 je nejdříve orientována přibližně do požadované polohy. V okamžiku snímání měřeného bodu se osy hlavice zablokují současně s osami souřadnicového měřicího stroje, takže měření je velice přesné.
Hlavice je kompatibilní s různými typy sond, které lze měnit pomocí automatického výměníku. Může využívat spínací dotekové sondy a laserové/optické měřicí snímače jiných dodavatelů.
Díky mimořádně dlouhým prodlužovacím nástavcům dokáží spínací dotekové sondy Renishaw zprostředkovat měření i v místech, která jsou obvykle nedostupná.
Hlavice je chráněna integrovanou ochranou proti přejezdu koncové polohy, která v případě kolize deaktivuje sondu a vyšle signál k zastavení stroje.
Rozsah pracovních teplot | 15 °C až 40 °C |
Hmotnost * | 3 kg |
Nosnost | Sonda s prodloužením do hmotnosti 1 kg |
Maximální moment | 2 Nm |
Mechanická prokluzovací spojka | 3 Nm ± 0,5 Nm |
Rychlost pohybu | Max. 150 °/s, běžná rychlost 70 °/s |
Rozsah otáčení ramene | Osa D: ±184° Osa E: ±184° |
Úhlové rozlišení | 0,2 obloukové sekundy (rovná se 0,1 µm na poloměru 100 mm) |
Ochrana proti kolizi | Elektronická ochrana proti přejezdu koncové polohy |
Vhodný interface | Karta interface PHS-2 / řídicí jednotka OEM |
Zásobník modulů | ACR2 |
* Včetně prodlužovacího nástavce sondy a kinematického spoje.
Příslušenství
PHS-2 interface karta
Hlavice PHS-2 je ovládána z interface karty PC v řídicím systému souřadnicového měřicího stroje. Karta se stará o komunikaci a stavové signály mezi hlavicí a řídicím systémem CMM. Karta interface PHS-2 nepracuje se signály snímacího systému.
Kinematický adaptér
moduly
KM1 je provedení pro kabeláž procházející pinolou.
KM2 umožňuje vedení kabeláže mimo pinolu CMM.
Automatický zásobník ACR2
Automatický zásobník ACR2 umožňuje automatickou výměnu měřicích ramen servohlavice PHS-2. Umožňuje výměnu prodlužovacích nástavců nebo ramen hlavice podle požadavků měřicí úlohy.
Výměnná ramena je uzamykána nebo odemykána pohybem pinoly stroje. Po založení hlavice do portu zásobníku se pohybem pinoly nahoru rameno odemkne a pohybem pinoly dolů zamkne.
Zásobník nepotřebuje žádné napájecí nebo signálové přípojky. Instalace je velmi jednoduchá.
Zásobník ACR2 se dodává s dvojicí portů, které se upevňují na vhodný upínací prvek dodaný výrobcem stroje. Systém je modulární a jakýkoli počet párů portů lze použít kdekoli na stroji.
Rozšířená záruka
Pro váš klid nabízíme pro CMM produkty až tříletou záruku. Rozšíření záruky lze sjednat během prvních tří měsíců od zakoupení. Kontaktujte svého prodejce.
Soupravy motorické servohlavice PHS-2
PHS-2 souprava hlavice 1 (včetně hlavice PHS-2, 6x port ACR2, 2x HAM, 2x HA8, HE500, HE750) | A-5795-0817 |
PHS-2 souprava hlavice 2 (včetně hlavice PHS-2, 2x port ACR2, KM1, HAM, HA8, HE330, HE500) | A-5795-0819 |
Pouze hlavice PHS-2 | A-5795-0001 |
Soupravy ramen PHS-2 a příslušenství
PHS-2 souprava ramen 1 (2x HAM, 2x HA8, HE500, HE750) | A-5795-0816 |
PHS-2 souprava ramen 2 (HAM, HA8, HE330, HE500) | A-5795-0827 |
HE750 prodloužené rameno PHS1 nebo PHS-2 | A-5795-1060 |
HE500 prodloužené rameno PHS1 nebo PHS-2 | A-5795-1050 |
HE330 prodloužené rameno PHS1 nebo PHS-2 | A-5795-1040 |
HAM PHS adaptér multiwire pro PHS1 nebo PHS-2 | A-5795-1010 |
HA8 PHS M8 adaptér PHS1 nebo PHS-2 | A-5795-1030 |
Box na prodlužovací nástavec PHS | A-2150-0191 |
ACR2 soupravy zásobníků pro automatickou výměnu (pro použití s PHS1 nebo PHS-2)
Dvojice portů ACR2 pro použití s PHS1 nebo PHS-2 | A-1383-0003 |
PHS-2 interface karta
PHS1 nebo PHS-2 interface karta | A-2150-0824 |
Příslušenství pro PHS-2
PHA3 -adaptér pro rychlou výměnu hlavic PH10MQ PLUS za KM1 | A-2238-0751 |
KM1 - kinematický nástavec (kabeláž procházející pinolou) pro použití s PHS1 / PHS2 | A-2150-0831 |
KM2 - kinematický nástavec (kabeláž procházející mimo pinolu) pro použití s PHS1 / PHS2 | A-2150-0832 |
PL104 – napájecí kabel 30 m | A-2150-0481 |
PL105 – komunikační kabel 30 m | A-2150-0482 |
PL106 – kabel sondy 30 m | A-2150-0483 |
PL107 – kabel přejetí 30 m | A-2150-0484 |