PH10M-iQ PLUS
Řada snímacích hlav PH10 PLUS se servopohonem zvyšuje kapacitní možnosti souřadnicových měřicích strojů díky plně automatickému měření s programovým řízením změny polohy sondy. Možnost opakovatelných změn polohy sondy eliminuje nutnost opakovaných časově náročných změn v sestavách doteků.
Kratší doba strávená kalibrováním, více času na měření!

Odvozená kvalifikace umožňuje PH10M-iQ PLUS měřit ve více polohách, aniž by bylo nutné každou z nich znovu kalibrovat.
- PH10M‑iQ PLUS je dodávána s kalibračním souborem vytvořeným při výrobě
- Tento kalibrační soubor je využíván měřicím softwarem v souřadnicovém měřícím stroji *
- Po rychlé výchozí kalibraci umožňuje PH10M‑iQ PLUS uživateli provádět měření ve všech možných orientacích hlavice bez nutnosti opakované kalibrace
- PH10M‑iQ PLUS zvyšuje kapacitní možnosti stroje omezením časově náročné kalibrace poloh hlavice
- Metodu odvozené kvalifikace lze využít při měření s dotekovými sondami, skenovací měření s PH10M‑iQ PLUS vyžaduje použití tradičního režimu PH10
Délka | 117 mm |
Šířka | 60 mm |
Hmotnost | 645 g |
Upevnění sondy | Renishaw autojoint (multiwire) Sondy se závitem M8 lze používat s adaptérem sondy PAA |
Upevnění hlavice | Upínací stopka dle typu pinoly stroje |
Řídící jednotka | |
Rozsah polohování | Osa A: 0° až 105° v krocích po 7,5 Osa B: 0° až 180° v krocích po 7,5 |
Celkový počet pozic | 720 |
* Vyžaduje podporu aplikačního software
Rozšířená záruka
Pro váš klid nabízíme pro CMM produkty až tříletou záruku. Rozšíření záruky lze sjednat během prvních tří měsíců od zakoupení. Kontaktujte svého prodejce.
Informace o produktech
Mohlo by vás také zajímat...
Právě se díváte na motorizovanou hlavici PH10M-iQ PLUS Mohla by vás také zajímat 5osá hlavice PH20, do niž je začleněna odvozená kvalifikace…