Prodlužovací nástavce pro automatickou výměn
Prodlužovací nástavce mezi hlavicí a sondou zvětšují dosah sondy s minimální ztrátou přesnosti.
![Sortiment PAA a PEM](/media/img/gen/be9d62e5e9ef4631b0cb091784ffb7e7.jpg)
Prodlužovací nástavce Autojoint jsou na jednom konci opatřeny Renishaw konektorem Autojoint, a na druhém konci spojením pro upevnění sondy. Konektor Autojoint, umožňuje rychlou manuální nebo automatickou výměnu prodlužovacího nástavce.
Prodlužovací nástavce Autojoint jsou vhodné k použití s výměnnými zásobníky sond ACR1 a ACR3. Jsou dodávány v provedení multiwired (zapojeno všech 13 pinů) nebo v provedení se 2 zapojenými vodiči. Konec prodlužovacího nástavce na straně sondy může být v provedení s konektorem Autojoint nebo se závitem M8.
Adaptéry hlavic PHS umožňují konvertovat systém PHS na různé typy sond a obsahují také prodlužovací nástavce.
Autojoint - Autojoint nástavce
![PEM - prodlužovací nástavec Autojoint / Autojoint](/media/img/gen/e044e360fc7d496ab5628100b788eb99.jpg)
Rozšiřují dosah sond s připojením Autojoint pomocí multiwired prodlužovacích nástavců.
Prodlužovací nástavce PEM jsou určeny k použití se všemi multiwired sondami (skenovací sondy TP7M, SP25M a SP600M a optická sonda OTP6M) i s dalšími spínacími dotekovými sondami při použití adaptéru Autojoint/M8.
Autojoint - M8 nástavce
![PAA - prodlužovací nástavec Autojoint / M8](/media/img/gen/46b7b87091264ab8858221cbaad286cb.jpg)
Prodlužovací nástavce pro připojení sond se závitem M8 k hlavicím vybaveným konektorem Autojoint.
Prodlužovací nástavce PAA umožňují upevnit standardní 2vodičové spínací dotekové sondy k hlavicím s rozhraním Autojoint, např. sondu TP20 na hlavice PH10M PLUS nebo MIH.
K dispozici jsou tři délky prodlužovacího nástavce PAA. PAA1 je 30 mm ocelový adaptér Autojoint/M8. Nástavce PAA2 a PAA3 jsou hliníkové a mají celkovou délku 140 mm, respektive 300 mm.
Adaptéry PHS
![HA-8 s modulem a dotekem TP200](/media/img/gen/9d2e75871f3a4041a8d93e4070c0f5f3.jpg)
Tyto adaptéry konvertují konektor PHS na rozhraní vhodné pro připojení jiných měřicích sond.
Adaptér HA-M umožňuje použití PHS s multiwired sondami.
Adaptér HA-8 umožňuje používat prodloužení Renishaw M8 namísto použití specializovaných prodlužovacích adaptérů PHS.
Prodlužovací ramena PHS
Adaptéry hlavice PHS s vestavěným prodlouženým ramenem se závitem M8 a s možností automatické výměny v ACR2.
Tato prodlužovací ramena umožňují rozšířit dosah PHS o 330 mm, 500 mm nebo 750 mm (HE330, HE500, HE750). Prodlužovací ramena lze zakoupit samostatně nebo v soupravách.