MH20i
Manuálně indexovatelná hlavice s výměnnými moduly TP20 a s indexováním ve dvou osách. Nabízí flexibilní výměnu doteků a opakovatelnou změnu orientaci sondy.

Osa A se otáčí v rozsahu ±180° v rovině X-Y. Osa B se otáčí v rozsahu ±90° v rovině Z. Páčka zajišťuje hlavici v jedné ze 168 opakovatelných poloh nastavených v 15° přírůstcích.
Hlavice je kompatibilní se všemi výměnnými moduly TP20. Moduly lze měnit bez nutnosti rekalibrace. Prvotní kalibrace musí být provedena pro každou požadovanou kombinaci pozice hlavy a zvoleného doteku/modulu.
Délka | 61 mm |
Průměr | 48 mm |
Hmotnost | 210 g |
Upevnění sondy | Kinematický spoj TP20 |
Upevnění hlavice | Upínací stopky řady MS |
Vhodný interface | |
Počet sond | 1 |
Indikace stavu sondy | 1 LED |
Kabelové připojení | 5pinová zásuvka DIN 180° |
Indexování v ose A | 0° až 90° v opakovatelných 15° krocích |
Indexování v ose B | 180° v opakovatelných 15° krocích |
Opakovatelnost polohy | 1,5 µm (s TP20 a dotekem 10 mm) 2.5 µm (s modulem EM2 a dotekem 10 mm) |
Maximální délka prodlužovacího nástavce | Prodloužený modul EM2 – 75 mm |
Vdechněte nový život svému měření
Modernizujte svůj současný snímací systém a uvidíte významné snížení vašich nákladů na měření.
Rozšířená záruka
Pro váš klid nabízíme pro CMM produkty až tříletou záruku. Rozšíření záruky lze sjednat během prvních tří měsíců od zakoupení. Kontaktujte svého prodejce.