MH8
MH8 je manuální indexovatelná hlavice sondy vybavená závitem M8 pro připojení sondy a určená pro použití u malých souřadnicových měřicích strojů.

MH8 je kompatibilní se všemi sondami Renishaw se závitem M8. Dosah měření lze zvětšit pomocí 50 mm prodlužovacího nástavce sondy.
Hmotnost | 205 g |
Upevnění sondy | Závit M8 |
Upevnění hlavice | Upínací stopky řady MS |
Vhodný interface | |
Indikace stavu sondy | 1 LED |
Kabelové připojení | 5pinová zásuvka DIN 180° |
Indexování v ose A | 0° až 90° v krocích po 15° = 7 pozic |
Indexování v ose B | ±180° v 15° opakovatelných krocích = 24 poloh |
Opakovatelnost polohy (2s) | 1,5 µm TP2 a osazený 10 mm dotek |
Maximální délka prodlužovacího nástavce | 50 mm jen PEL1 |
Vdechněte nový život svému měření
Modernizujte svůj současný snímací systém a uvidíte významné snížení vašich nákladů na měření.
Rozšířená záruka
Pro váš klid nabízíme pro CMM produkty až tříletou záruku. Rozšíření záruky lze sjednat během prvních tří měsíců od zakoupení. Kontaktujte svého prodejce.