MH20
MH20 je ručně polohovatelná hlavice s výměnnými moduly TP20.
![MH20 Ručně olohovatelná hlavice](/media/img/gen/064a4507c8aa4508b5566dc4372fb282.jpg)
Osa A se otáčí v rozsahu ±93° v rovině X-Y. Osa B se otáčí v rovině Z v rozsahu ±300°. Ovládacím kolečkem můžete zablokovat kloub hlavice v libovolné poloze.
Po každé změně polohy hlavice je třeba znovu provést kalibraci doteku. Moduly TP20 lze vyměňovat bez nutnosti rekalibrace, pokud nedošlo ke změně polohy hlavice.
Délka | 731 mm |
Průměr | 31,5 mm |
Hmotnost | 100 g |
Upevnění sondy | Kinematický spoj TP20 |
Upevnění hlavice | Upínací stopky řady MS/T |
Vhodný interface | |
Počet sond | 1 |
Indikace stavu sondy | 1 LED |
Kabelové připojení | 5pinová zásuvka DIN 180° |
Indexování v ose A | ±93° (bez opakovatelnosti) |
Indexování v ose B | ±300° (bez opakovatelnosti) |
Maximální délka prodlužovacího nástavce | Prodloužený modul EM2 – 75 mm |
Vdechněte nový život svému měření
Modernizujte svůj současný snímací systém a uvidíte významné snížení vašich nákladů na měření.
Rozšířená záruka
Pro váš klid nabízíme pro CMM produkty až tříletou záruku. Rozšíření záruky lze sjednat během prvních tří měsíců od zakoupení. Kontaktujte svého prodejce.