Přeskočit navigaci

Laserový systém XL-80

Laserový interferometr Renishaw XL-80 je výkonným nástrojem pro kalibraci souřadnicových měřících strojů, obráběcích strojů a dalších pohybových systémů.

Zlepšete výkon vašich strojů pomocí XL-80

Vzhledem k rychlosti, přesnosti a vynikající mobilitě není překvapením, že systém XL-80 je nejlépe prodávaným kalibračním laserem. Spolu s pokrokovými softwarovými řešeními a vynikající přesností vám používání systému XL-80 zajistí výrazné zlepšení výkonnosti vašeho podniku.

Společnost Renishaw navrhuje, vyrábí a dodává laserové systémy již déle než 25 let. Laser XL-80, který vychází z těchto zkušeností, přináší uživatelům pokročilou technologii a provozní výhody.

Přesnost a dynamický výkon

Zaručená přesnost lineárního měření je ± 0,5 ppm díky přesnému stabilizovanému laserovému zdroji a přesné kompenzaci vlivů prostředí. Snímání je možno provádět s frekvencí až 50 kHz při maximální rychlosti lineárního měření 4 m/s a s lineárním rozlišením 1 nm i při maximální rychlosti. Všechny možnosti měření (ne pouze lineární) jsou založeny na interferometrickém principu, který zajišťuje vysokou přesnost sejmutých dat.

Snadné používání

Systém XL-80 se rychle a snadno nastavuje a používá; pro uživatele to znamená zkrácení doby čekání a prodloužení dostupné doby měření při zachování všech výhod přesnosti systému založeného pouze na interferometrii.

Laser i kompenzační jednotka se k počítači připojují přes USB port. Systém nevyžaduje žádný dodatečný interface ani komplikované nastavování.

Dokonalá spolehlivost

Kvalita konstrukce, výroby a technické podpory jsou charakteristickými znaky společnosti Renishaw. Nejmodernější zařízení a certifikované výrobní postupy jsou mimořádně důležité bez ohledu na to, zda měříte v miliontinách palce nebo nanometrech. Spolu s celosvětovou sítí podpory je standardní záruka 3 roky důkazem našeho závazku vůči vám.

Lze ho umístit kamkoli

Kompaktní velikost laseru XL-80 a kompenzátoru XC-80 umožňuje umístění celého laserového systému do jediného kufříku s hmotností pouhých 12 kg. Doplněním sestavy o stativ vznikne komplexní mobilní řešení pro měření a kalibraci strojů.

Laserový zdroj XL-80

Laser XL-80 vytváří svazek laserového záření s mimořádně stabilní vlnovou délkou navázanou na národní a mezinárodní standardy.

Funkce a výhody

  • Přesnost frekvence laseru ±0,05 ppm po dobu 3 let je dosahována tepelným řízením délky laserové trubice v rozsahu nanometrů.
  • Přesnost lineárního měření ±0,5 ppm v celém rozsahu podmínek prostředí, tj. při teplotě 0 °C – 40 °C (32 ºF – 104 ºF) a tlaku 650 mbar – 1150 mbar. Snímání je možno provádět s frekvencí až 50 kHz při maximální rychlosti lineárního měření 4 m/s a s lineárním rozlišením 1 nm i při maximální rychlosti.
  • Integrovaný USB konektor umožňuje přímé připojení laseru k PC bez dalších interface jednotek.
  • Stavové diody LED indikují stav laseru a intenzitu signálu. Jsou praktickou alternativou softwarových indikací na obrazovce.
  • Přepínání provozních režimů. Standardní dosah laseru (40 m) a dlouhý dosah (80 m) laseru.
  • Analogový port I/O umožňuje výstup analogového signálu a vstup spínacího signálu.
  • Doba přípravy k provozu je kratší než 6 minut.
  • Externí napájecí zdroj s rozsahem vstupního napětí 90 V - 264 V.
  • Software CARTO umožňuje lineární a úhlové měření, měření rotačních os, přímosti a pravoúhlosti. Další režimy měření vyžadují LaserXL.

Lasery Renishaw XL-80 jsou v souladu s normou (IEC) EN60825-1 pro laserová zařízení třídy 2. Proto při práci s nimi není vyžadováno použití ochranných brýlí. Před prvním použitím systému si vždy přečtěte bezpečnostní pokyny a informace uvedené v příručce zařízení.

Informace o produktech

 
loading