Příslušenství pro měření
Renishaw dodává příslušenství pro snadné ustavení, seřízení a provoz laserového měřicího systému Renishaw.
Optika pro lineární měření s velkým dosahem
![Optická pro měření s velkým dosahem](/media/img/gen/e3e09fb15adf4ec2826b3e8823d289fe.jpg)
Tato optika umožňuje lineární měření na délce osy přes 40 m.
Souprava obsahuje velký odrážeč a cíl (aby vyrovnání na velké vzdálenosti bylo snazší) a sestavu periskopu, který "zachytává" zpětný paprsek a směřuje jej do clony laseru.
Objednací číslo: A-8003-4270
Malá lineární optika
![Malá lineární optika](/media/img/gen/2ef8632a70e945bb8c06ea13195c961e.jpg)
Malá souprava lineární optiky umožňuje použití laserového měřicího systému Renishaw v aplikacích, kde je potřebný malý a lehký měřicí odrážeč, minimalizující účinky na dynamický výkon stroje, jenž poskytne vyšší flexibilitu možností montáže.
Souprava obsahuje malý, lehký odrážeč (10% standardní jednotky) a samostatnou optiku zeslabovače paprsku, jež omezuje průměr a vzdálenost mezi vysílanými a vracejícími se laserovými paprsky. Maximální dosah je 4 m.
Objednací číslo: A-8003-3244
Otočné zrcadlo
![Otočné zrcadlo](/media/img/gen/450e356deb5945179541d9c2935a6f08.jpg)
Umožňuje nasměrování paprsku podél diagonál stroje, nebo ve směru skloněných os. Nastavitelné zrcadlo může být použito pro vyrovnání dle ANSI B5.54 při diagonálním měření a vhodné také pro měření soustruhů se šikmým ložem.
Objednací číslo: A-8003-1304
Souprava pro montáž optických prvků
![Souprava pro montáž optických prvků](/media/img/gen/a096b66ef19c4d45b00babd4944146dc.jpg)
Souprava pro montáž optických prvků slouží pro veškerou měřicí optiku Renishaw. Souprava se používá pro upevnění měřicí optiky k testovanému stroji. Na vyžádání lze dodat další položky.
Objednací číslo: A-8003-0447
Univerzální clona (pro měření přímosti)
![Univerzální clona (pro měření přímosti)](/media/img/gen/c8dfb49094fa41ee921ee7157b0a121c.jpg)
Speciální clona laseru s otvorem pro vracející se paprsek pootočeným o 90°. Při použití s optikou pro měření přímosti tento kalibrátor umožňuje měření přímosti ve vertikální ose.
Objednací číslo: A-8003-4209
Velký odrážeč
![Velký odrážeč](/media/img/en/e5bc0ebbc21c40159917d1e7e3fdc042.jpg)
Používá se jako odrážeč pro měření rovinnosti i pravoúhlosti zahrnující svislou osu stroje.
Objednací číslo: A-8003-0604
Základna pro měření přímosti
![Základna pro měření přímosti](/media/img/en/2414f57dc95e4598893bde1121333e40.jpg)
Základna pro montáž odrážeče pro měření přímosti a nastavitelného zrcadla (nebo laserového zaměřovače s pevným zrcadlem) pro měření ve svislé ose. Tuto základnu lze použít k montáži lineárních a úhlových optických prvků.
Objednací číslo: A-8003-0576
Pevné zrcadlo (90°)
![Zrcadlo 90°](/media/img/gen/392bbdc2a68c42aa9e37f081bd21d195.jpg)
Toto zrcadlo je využíváno zejména pro nasměrování paprsku laseru do obtížně přístupných míst.
Objednací číslo: A-8003-1325
LS350 Zaměřovací optika
![LS350 Zaměřovací optika](/media/img/gen/9f980f6303284dcc8c338bab2a83e08d.jpg)
Umožňuje snadné úhlové nastavení laserového paprsku ve vodorovné i svislé rovině. Toto patentované příslušenství eliminuje potřebu jemného nastavování paprsku přesouváním nebo otáčením hlavice laseru. Vyrovnání laserového systému je nyní jednoduché a rychlé. Zaměřovač laserového paprsku LS350 zrychluje lineární měření, úhlová měření a měření přímosti v jakékoli konfiguraci.
Objednací číslo: A-8003-3072
Nastavitelné zrcadlo
![Nastavitelné zrcadlo](/media/img/en/9c792bc1684642b59bc1888022e1f9c8.jpg)
S velkým odrážečem lze použít jako alternativu zaměřovače laserového paprsku a nastavitelného zrcadla během měření rovinnosti i pravoúhlosti zahrnující svislou osu stroje.
Objednací číslo: A-8003-0560
Vyrovnávací terč
![Vyrovnávací terč](/media/img/gen/bc207d9c7bb847a2a1a3ae17c7419e8b.gif)
Tento vyrovnávací terč o průměru 22 mm lze použít s lineární optikou, úhlovou optikou a optikou pro měření přímosti. Lze jej připevnit k optice pro vyrovnání interferometru i odrážeče.
Objednací číslo: A-8003-0478
Čtvrtvlnný převodník
![Čtvrtvlnný převodník](/media/img/gen/aa5335efc1064daca2faba6e0b3439da.jpg)
Čtvrtvlnný převodník převádí světlo laseru z lineární na kruhovou polarizaci. To umožňuje nahradit při lineárních měřeních odraznou optiku rovinným zrcadlem.
Aplikace vyžaduje vysoce odrazivý povrch. Zrcadlové povrchy jsou k dispozici na požádání.
Objednací číslo: A-8003-1998
Magnetická základna
![Magnetická základna](/media/img/gen/9dc46621e8784e20be22565e918d339a.jpg)
Slouží pro montáž optiky nebo hlavice laseru XL (při použití s magnetickým adaptérem XL). Magnetickou sílu lze zapnout/vypnout. Základna je vybavena upevňovacím závitovým otvorem M8. Souprava obsahuje 2 základny.
Objednací číslo: A-9908-0780XL Adaptér magnetické základny
![Adaptér stativu](/media/img/gen/5b8a416a59d446a885413907ecbead8c.jpg)
Umožňuje montáž stolku stativu na magnetickou základnu nebo na jiný upínací prvek se závitem M8.
Objednací číslo: A-9908-0760Souprava adaptéru Pan a tilt
Souprava adaptéru Pan a tilt je určena pro flexibilní montáž laserového kalibračního přístroje v úhlech mezi 0°- 90° s neomezeným panoramatickým otáčením.
Adaptér Pan a tilt lze použít pro:
- montáž laseru XL-80 na stativ nebo magnetickou základnu pro aplikace např. na soustruzích s šikmým ložem.
montáž odrážeče v úhlu pro pohodlné lineární diagonální měření.
Objednací číslo: A-9908-1170
Souprava pro lineární diagonální měření
Souprava pro lineární diagonální měření umožňuje pohodlné provádění laserových diagonálních testů s laserovým interferometrickým systémem XL-80. Souprava je určena pro rychlé a snadné ustavení díky účelově navrženému upínacímu prvku, který je magneticky upevněn k loži stroje a nese systém XL-80 a optické příslušenství. Zaměřovací optika a naklápěcí zrcadlo umožňují flexibilní nastavení paprsku laseru vzhledem k diagonálám stroje.
Analytický software XCal-View umožňuje pohodlnou analýzu dat pro laserové diagonální testy v souladu s normami ISO 230-6 a B5.54. Tato aplikace může přebírat data z laserových diagonálních testů a vytvořit zprávu, která ukáže klíčové odchylky i s grafickým zobrazením výsledků.