Doplňky
Stativ a stolek umožňují flexibilní montáž laserového systému XL-80. K dispozici jsou také speciální kufříky pro bezpečný a pohodlný transport.
Stativ a stolek
Pokud nepoužíváte laserový systém jako jednoúčelové stacionární měřicí zařízení, budete pravděpodobně potřebovat stolek (a většinou i stativ) pro nastavení polohy laseru vzhledem k požadované ose měření.
Montážní stolek XL umožňuje přesné úhlové natáčení a posouvání systému XL-80. Pro snadné ukládání a rychlé ustavení je navržen tak, aby mohl zůstat upevněn k laserové jednotce.
- Upínací mechanismus stolku umožňuje rychlé a bezpečné upevnění na stativ. V aplikacích, kdy nevyhovuje instalace na stativ, např. při montáži přímo na stůl obráběcího stroje, lze stolek s laserem také upevnit na většinu standardních magnetických držáků pomocí adaptéru se závitem M8.
- Nový univerzální stativ prošel rozsáhlými zkouškami, aby poskytoval stabilní, nastavitelnou základnu při zachování kompaktních rozměrů a nízké hmotnosti.
- Společně se stolkem stativu a seřízením patky laserové jednotky poskytuje maximální volnost při seřizování laserového paprsku systému XL-80.
Základna univerzálního stativu
![Základna univerzálního stativu ML10](/media/img/gen/68c7ca5c54e647378d258aab5b85acf7.jpg)
Umožňuje libovolné polohování laserového paprsku v rozsahu výšek 0,54 m až 1,56 m. Ve složeném stavu je 64 cm dlouhý a váží méně než 4 kg.
Vyžaduje samostatnou soupravu stolku stativu XL-80 (obsahuje stolek a adaptér stativu).
Objednací číslo: A-9908-0295
Látkové pouzdro stativu
![Látkový kufřík stativu XL-80](/media/img/gen/e600e8ac9a1f413281ee1a264a4d4557.jpg)
Těsně padnoucí tkané nylonové pouzdro s plastovými armovacími vložkami. Dodává se s rukojetí pro přenášení, ramenním popruhem a popruhem pro upevnění ke kufříku systému XL pro snadné přenášení.
Objednací číslo: M-9908-0527Montážní stolek laseru XL
![Stolek stativu XL-80](/media/img/gen/53d25a035fd7400c8453a8a6cfed7675.jpg)
Umožňuje translační posunutí hlavice laseru až o 72 mm a její natočení. Stolek lze k laserové hlavici upevnit pomocí 3 šroubů. Bezpečný mechanismus rychlospojky umožňuje rychlé upevnění ke stativu nebo magnetické základně.
Objednací číslo: A-9908-0700Kufříky
Laserový systém Renishaw byl navržen s ohledem na snadnou mobilitu. Společnost Renishaw nabízí celou řadu přenosných kufříků podle velikostí jednotlivých uživatelských systémů.
Kufříky chrání cenný obsah při skladování a přepravě.
Kufříky, zhotovené z odolného plastu a opatřené vestavěnými kolečky a rukojeťmi, splňují armádní specifikace.
Kufřík pro kompletní systém XL
![Otevřený kufřík celého systému XL](/media/img/gen/0ac585c863514997a2ff39e2b507d06d.jpg)
Kufřík pro kompletní systém XL: umožňuje přepravu laserového systému XL, včetně veškeré měřicí optiky a příslušenství.
Vodotěsný a prachotěsný kufřík z odolného plastu je opatřen vestavěnými kolečky a rukojetí pro snadnou přepravu. Velký kufřík obsahuje vyjímatelnou vložku rozšiřující ukládací možnosti.
560 mm x 455 mm x 265 mm. 16-25 kg v naplněném stavu.
Objednací číslo: M-9908-0314
Kufřík pro základní systém XL
![Kufřík systému XL-80](/media/img/gen/0fc518bddaa442ea9d2c8f95f53ddfea.jpg)
Kufřík pro základní systém XL: umožňuje uložení laserového systému XL, lineární a úhlové měřicí optiky a příslušenství.
560 mm x 351 mm x 229 mm. 12-17 kg v naplněném stavu.
Objednací číslo: M-9908-0313
Kabely a napájecí zdroje
Laser XL-80 a kompenzátor XC-80 se připojují k PC prostřednictvím USB kabelu. K dispozici je také celá řada náhradních a prodlužovacích kabelů.
Objednací číslo | Produkt |
A-9908-0299 | Univerzální napájecí zdroj |
A-9908-0286 | USB kabel (5 m) |
A-9908-0932 | Kabel snímače XC (5 m) |
A-9908-0329 | Náhradní I/O konektor |