Kompenzátor XC-80 a snímače
Díky automatické kompenzaci parametrů prostředí s kompenzátorem XC-80 a snímači zajišťuje přesné a spolehlivé laserové měření.
Přesné laserové měření v celém rozsahu parametrů prostředí
Kolísání teploty, tlaku vzduchu a relativní vlhkosti ovlivňuje vlnovou délku laserového světla emitovaného laserovými interferometry.
Díky přesnému měření, které je důležité pro zajištění přesné kalibrace stroje, představuje kompenzátor XC-80 ideální řešení. Účinně snižuje chyby měření, které vyplývají z těchto změn prostředí.
![Kompenzátor XC-80 a snímače - Snímač kompenzátoru XC-80](/media/img/gen/7a5753983b9f431db6fdfea1fbbc7b73.jpg)
Co je kompenzátor parametrů prostředí?
Kompenzátor parametrů prostředí, jako je kompenzátor XC-80, snímá změny teploty vzduchu, tlaku vzduchu a relativní vlhkosti, které mohou ovlivnit vlnovou délku laserového paprsku. Potom vypočítá index lomu vzduchu.
Hodnoty získané laserovým interferometrem jsou následně automaticky upraveny tak, aby kompenzovaly odchylky ve vlnové délce laseru. Výhodou automatického systému je naprostá nezávislost na manuálních zásazích uživatele a četnost provádění kompenzace.
Proč byste měli používat kompenzátor parametrů prostředí?
Kompenzátor XC-80 je klíčovým prvkem pro zaručení přesnosti lineárního měření s laserovým systémem XL-80 a víceosými kalibrátory XM-60 a XM-600. Změny teploty, tlaku a relativní vlhkosti vzduchu mohou ovlivnit vlnovou délku laserového světla a tím i přesnost prováděných měření.
Kompenzátor XC-80 pomocí „inteligentních snímačů“, které umí zpracovat naměřené zdrojové hodnoty, měří velmi přesně teplotu vzduchu, tlak vzduchu a relativní vlhkost. Pomocí hodnot zjištěných snímači upravuje kompenzátor XC-80 jmenovitou hodnotu vlnové délky laseru pro získání skutečné hodnoty. Díky použití ve výpočtech prakticky eliminuje veškeré chyby měření vyplývající z těchto změn.
Hlavní přínosy
![Ikona vysoké přesnosti](/media/img/gen/e88f589a5b6a45bdbc6bd07683f36ea2.png)
Zaručená přesnost
Pomocí hodnot zjištěných snímači je upravena vlnová délka laseru pro získání skutečné hodnoty.
![Ikona inteligentních snímačů](/media/img/gen/064c9dcced5f4cea92cb241d3be79423.png)
Inteligentní snímače
Přesné snímače účinně měří teplotu vzduchu, tlak vzduchu a relativní vlhkost.
![Ikona snadné obsluhy](/media/img/gen/caa79c0d184a478a9714fd03ce899484.png)
Automatizovaný systém
Zásahy uživatele nejsou nutné, což zjednodušuje celý proces a omezuje lidské chyby.
![Ikona jednoduchého nastavení](/media/img/gen/503bb67e830f48d28ac30470a7aa885f.png)
Všestranné ustavení
Maximální použitelnost umožňuje magnetická montáž a 5 m kabely pro připojení snímačů.
Přednosti a vlastnosti kompenzátoru XC-80
Když vyžadujete zajištění přesnosti, je kompenzace vlnové délky rozhodující. Proto je kompenzátor XC-80 klíčovým prvkem pro zachování přesnosti v širokém rozsahu podmínek.
Díky vysvětlení interferometrie získáte lepší pochopení důležitosti kompenzace parametrů prostředí.
![XC-80 a XL-80 provádějí test stroje](/media/img/gen/249df293b81b418696a7ba12e85f1251.jpg)
Konzistentní kompenzace - konstrukce kompenzátoru XC-80 a snímačů zajišťuje konzistentní a extrémně přesné odečty parametrů okolního prostředí v průběhu měření.
Automatický odečet hodnot - hodnoty se automaticky zaznamenávají každých 7 sekund. Odečet indikuje stavová dioda LED na tělese jednotky XC-80.
Integrované rozhraní USB - rozhraní USB umožňuje přímé připojení k počítači a současně napájení jednotky a snímačů (USB zajišťuje napájení).
Nízká hmotnost - kompenzátor XC-80 váží pouze 490 g a celá souprava spolu s laserem XL-80 váží něco málo přes 3 kg (včetně připojovacích kabelů, napájecího zdroje laseru XL-80 a snímačů).
Inteligentní snímače teploty vzduchu a materiálu - vestavěné mikroprocesory analyzují a zpracovávají výstupy ze snímačů před odesláním naměřených hodnot do kompenzátoru XC-80. Tím je měření bezpečnější a je to i klíčovým důvodem pro kompaktní velikost kompenzátoru XC-80. To je také zárukou plné zaměnitelnosti snímačů bez kompromisů ohledně přesnosti.
Ke kompenzátoru XC-80 je možné připojit až tři snímače teploty materiálu. To umožňuje normalizovat lineární měření na standardní teplotu materiálu 20° C.
Univerzální kabely snímačů – jsou dodávány ve standardní délce 5 m a od snímačů jsou odpojitelné. V případě potřeby lze poškozené kabely snadno vyměnit nebo při měření větších strojů spojovat více kabelů dohromady.
![XC-80 a XM-60 provádějí test stroje](/media/img/gen/b30ed0580d5c4e5991a891662a6752bf.jpg)
Prozkoumejte naše produkty pro kalibraci a optimalizaci strojů, určené pro zlepšování výkonu a přesnosti pohybových systémů.
Další zdroje
-
Brožura: Laserový systém XL-80
-
Application note: XL-80 laser system spares list [en]
-
White paper: Environmental compensation of linear laser interferometer readings [en]
-
Application note: Effect of environmental compensation errors on measurement accuracy [en]
-
Data sheet: Traceability chart: RCU10, XC-80, RLE and HS20 [en]
Kontaktujte ještě dnes náš prodejní tým
Obraťte se na místní kancelář, kde se dozvíte více informací a promluvíte si s odborníkem.