適用於 REVO® 系統的 RTP1 溫度測頭
新型 RTP1 溫度測頭無須在工件使用溫度感測器
在 5 軸 CMM 平台進行自動工件溫度量測

RTP1 溫度測頭能夠更彈性地在 CMM 量測工件溫度,並在工件或批次量測程序的任何階段,自動與任何其他 REVO 測頭互換使用。這樣使用者就能自動記錄量測的工件溫度,或是記錄檢測循環期間的溫度變化,進而暫停檢測作業,直到工件達到可接受的溫度為止。
測頭可在 5 °C 至 55 °C 的工件溫度範圍內運作,其中內建超程保護功能,並可利用 REVO 測頭座的無段定位功能,定位於大部分的工件特徵上。
產品規格
25 °C 溫度精度 | 0.5 °C |
工件溫度量測範圍 | 5 °C 至 55 °C |
一般的溫度量測時間 | < 10 秒 |
環境規格
操作溫度範圍 | +10 °C 至 +40 °C(+50 °F 至 +104 °F) |
儲存溫度範圍 | -25 °C 至 +70 °C(-13 °F 至 +158 °F) |
操作濕度 | 0% 至 80%(無凝結) |
儲存濕度 | 0% 至 80%(無凝結) |

RCP TC-2 連接埠

RTP1 溫度測頭與 MRS2 交換架完全相容,並且能夠與 REVO 系統的所有測頭自動交換。
採用熱控設計的 RCP TC-2 連接埠,可讓存放的 RTP1 測頭保持在操作溫度範圍內,並與 Renishaw MRS 及 MRS2 交換架系統相容。
延長保固
自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。