跳轉瀏覽

適用 REVO® 系統的 RUP1 超音波測頭

RUP1 測頭模組可將自動的厚度量測整合到 CMM 的量測程式中。

在 5 軸 CMM 上進行超音波厚度量測

RUP1 超音波厚度量測

RUP1 測頭具備超音波厚度量測功能,可提升 REVO® 多感測器量測系統的檢測能力。

與其他眾多超音波系統不同,RUP1 無須使用水槽或耦合凝膠來確保訊號傳輸品質。相反地,它使用創新彈性測球,在測頭和材料之間實現出色的耦合。因此,無需安排熟練的操作人員時刻監控螢幕來解讀 RUP1 測頭的量測資料,更無須專用浸沒水槽,以節省產線空間。

相較於傳統的接觸式測頭量測技術,對於難以觸及內部特徵的工件,使用超音波進行工件厚度單邊量測具有明顯優勢。

RUP1 已完全整合到 MODUS™ 量測軟體(第1.12版)和 UCCsuite(第5.8版)中。

Elastomere tip balls for RUP1

飛機起落架零件、發電機傳動軸、航空發動機空心葉片等諸多工件的製程檢查均可藉由 RUP1 測頭從中獲益。

RUP1 超音波測頭和測球

RUP1 的特性與優點

  • RUP1 超音波測頭與 MRS2 交換架完全相容,並且能夠與 REVO 系統的所有測頭自動交換。
  • RUP1 測頭使用一個 20 MHz 感測器,厚度量測範圍為 1 mm 至 20 mm,通過碰觸點可達到優於 10 μm 的量測精度。
  • RUP1 使用創新彈性測球,可在測頭和材料之間實現出色的耦合,無需使用水槽或耦合凝膠來確保訊號傳輸品質。
  • 無需安排熟練的操作人員時刻監控螢幕來解讀數據,進而降低成本。
  • RUP1 超音波測頭已完全整合到 MODUS 和 UCCsuite 量測軟體中,其功能包括:
    • 幾何形狀和材料校正
    • 測球尺寸監控和補償
    • 根據非平行表面的後壁向量來自動計算 REVO 測頭的位置
    • 測球壽命監控
  • 還提供獨立的訊號檢視器,為人員呈現量測結果的圖形檢視。

技術規格


特性
特點
材料厚度範圍對於典型金屬(鋁、鋼和鈦)工件為 1 mm 至 20 mm。
不支援的工件類型:由鑄鐵、碳纖維、玻璃纖維和玻璃製成的工件;積層製造工件;以及帶塗層的工件。
厚度量測精度• 對於平行表面,優於 0.010 mm
• 對於不超過 10° 的楔角,高於 0.100 mm
測球成分
浸潤有乙二醇和蒸餾水溶液的彈性圓珠
測球工作壽命
1 至 5 個工作日 — 取決於應用環境
測球待機壽命
當放置在交換架中並蓋上防護蓋時為 7 天
測球未拆封時儲存壽命
12 個月以上
量測方法
針對接近平行的表面和不超過 10° 的楔角進行點量測
測頭模組更換
作為 REVO 多感測器量測系統的生力軍,可實現全自動操作

延長保固

自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。

產品資訊

  • 傳單: RUP1 超音波測頭 傳單: RUP1 超音波測頭
 
loading