RMP24-micro:全球最小的無線工具機測頭
選擇全球最小的無線工具機測頭,提升加工製程的精度及效率。探索我們的微型工具機測頭,讓您在體積精巧的綜合加工機享有自動化的工件設定及檢測。
精密製程控制的利器,適用於最小型的工具機。
RMP24-micro 現已上市。
RMP24-micro 是全球最小的無線工具機測頭,直徑及長度分別只有 24 mm 和 31.4 mm。
RMP24-micro 使用成熟的動態設計,50 多年來通過重重考驗,提供快速、精準及可靠的工件設定及檢測。
這款產品是專為各種微小精密的應用所設計,範圍涵蓋醫療、牙科、電子、珠寶及製錶等各種產業。RMP24-micro 是理想的測頭量測解決方案,適合工作區域小的工具機使用,此外也適用於加工高價值工件精密表面的工具機。
本產品雖然體積精巧,但效能絕不打折:
- 領先市場的量測效能:重複性高達 0.35µm 2σ,其他同級的小型測頭都無法相提並論。
- 超低觸發力:XY 觸發力僅 0.08N,因此能夠準確量測非剛性工件,同時提供保護避免損傷。
- QE 系列傳輸:使用我們最先進的無線電傳輸通訊協定,達到最高的功耗效率。
- 獲得專利的跳頻展頻 (FHSS) 傳輸技術:提供最出色的干擾阻絕功能。
Renishaw RMP24-micro 是 Micro5 工具機順利運作的關鍵所在,持續做出貢獻協助客戶成功完成加工製程。其中採用非常微小的電池,本身體積也十分精巧,因此能夠輕鬆融入 Micro5 的刀庫之中,是非常理想的替代方案,取代先前用於工件驗證及設定的各種方法。
CHIRON Group SE(德國)

最適合體積精巧機台的測頭量測解決方案
RMP24-micro 能夠協助製造商事先預測、識別及修正製程誤差,實現高效及持續的製造作業。
我們一系列的高精度工具機測頭早已為大型機台提供前述效益,但是一直到本產品問世,才讓超精巧型工具機和微型綜合加工機也能享有相同效益。
RMP24-micro 可協助這類工具機的使用者消除廢品、節省成本並降低環境衝擊。
強化無線電傳輸通訊協定
QE 系列是我們新一代的無線電傳輸系統。QE 系列使用的無線電通訊協定,為未來 Renishaw 的技術奠定基礎。
RMP24-micro 是我們最新的 QE 系列測頭,能夠與比前代產品縮小 60% 的超精巧 RMI-QE 無線電介面通訊。RMP24-micro 及 RMI-QE 均採用高效的無線電通訊協定,可確保最理想的電池續航力,盡可能減少產品使用壽命期間耗費的電池數量。
- 與 RMI-QE 之間的通訊穩健可靠,即使在繁忙的加工廠環境中也沒問題。
- 全球公認的 2.4 GHz 波段,符合所有主要市場的無線通訊標準。
- 跳頻展頻 (FHSS) 技術可避免干擾及死點。