QE 系列無線電傳輸系統
QE 系列結合超精巧的 RMI-QE 無線電介面,以及可因應未來需求的通訊協定,以支援 Renishaw 為工具機提供的次世代感測器和智慧型裝置。
此外領先市場的全系列無線電傳輸測頭也進行重大更新,提供更長的電池續航力,並簡化設定及遠端診斷。
QE 系列簡介

刀具量測和破損刀具檢測
工件設定和檢查
RMI-QE 無線電介面
無線電刀具設定系統 (RTS) 可對各種刀具進行破損刀具檢測,並迅速量測刀長與直徑。
結合發射器、接收器和介面裝置,能夠個別開啟無線電,並操作最多四個獨立的 Renishaw 無線電測頭。
靈活的安裝選項

鑲嵌式安裝支架

正面安裝搭配背面出口纜線

正面安裝搭配底部出口纜線

改裝支架
最可靠的資料傳輸
QE 系列無線電系統在繁忙的無線電環境中具備強健及可靠的特性,其中採用經業界實證肯定的更新版跳頻展頻 (FHSS) 無線電傳輸技術。這不但讓測頭及接收器能夠在頻道之間跳躍,也能同時維持同步狀態。
每個測頭量測系統都包含獨特的跳頻模式。這代表我們的系統不像其他通訊協定可能需要手動介入,而是能持續運作,並與其他測頭和無線電來源在相同環境中共存,例如 Wi-Fi、Bluetooth® 及微波爐。
QE 系列無線電系統於公認的 2.4 GHz 頻帶運作,符合所有主要市場的無線電法規。
領先市場的電池續航力

QE 系列測頭採用更新的電子及無線電傳輸技術,在搭配使用 RMI-QE 介面時,可提升至少 400% 的電池續航力,可於一般使用情況下提供領先業界的 5 年電池續航力。
這項改良成果可減少產品壽命期間所需使用的電池數量,盡可能降低對環境的影響。
Probe Setup 應用程式
QE 系列測頭採用 Opti-Logic™ 技術更上層樓
Opti-Logic 技術可透過全新的 Probe Setup 應用程式存取,協助您使用智慧型手機設定測頭設定。
Probe Setup 應用程式會顯示各種可供選擇的選項,並利用光線脈衝傳輸至測頭,協助簡化設定流程。
Opti-Logic 技巧不但使用簡便,更提供各種出色的使用者效益,特別是在需要同時設定多個測頭的情況下。



實現簡易測頭量測的軟體
如需安裝手冊、使用指南和法規遵循資訊,請按一下此處。