適合 CNC 工具機的高精度接觸式測頭
我們的 CNC 工具機高精度接觸式測頭系列產品具備卓越效能,提供無可比擬的 3D 量測功能。高精度測頭具備超低觸發力及高重複性,是設定及檢測複雜工件的理想選擇。
最出色的 5 軸工具機量測
我們的高精度接觸式測頭經過 10 多年的設計,提供無與倫比的效能及功能。測頭採用獲得專利的 RENGAGE™ 技術,並以創新的應變電感感測器提供競爭優勢。
本系列測頭適用於各種應用,並能克服許多替代測頭設計的 3D 效能限制。用途包括設定工件、控制加工製程,或是在完成加工後檢測工件。
- 卓越的 3D 精度 - 量測複雜 3D 形狀和輪廓時,可提供無與倫比的次微米效能。
- 超低觸發力 - 可在檢測精細工件時協助避免工件表面和形狀受損。
- 設計堅固耐用 - 提供可靠量測及經久耐用的使用壽命,即使在嚴苛環境中作業也沒問題。
- 高精度量測 - 檢測複雜工件及難以觸及的特徵,甚至能夠使用非常小、長或客製化測針。
減少廢品、提升生產力及增加獲利
![OMP600 應變電感接觸觸發式測頭 - 基準測試白色](/media/img/gen/669623d35b3b42b9b651a399735f4f26.jpg)
我們的高精度測頭採用 RENGAGE 技術,專門設計配合不同的工具機尺寸及加工應用,並結合應變電感感測器及超精巧型電子裝置。
由於應變電感獨立於動態機構之外,因此能夠達到超低觸發力。這樣可提供卓越的量測精度,並且不會在檢測的工件上造成表面或形狀損傷。
Renishaw 高精度工具機測頭採用高級材料打造而成,具備堅固及可靠等特色,能夠承受最嚴苛的環境,包括衝擊、振動、極限溫度,甚至持續浸泡在液體中也沒問題。
RMP600 的精度讓我們感到滿意,而生產線的廢品工件數量也因此進一步減少。這些是昂貴的大型元件,我們可以使用測頭識別並避免錯誤。
Flann Microwave (英國)
為您的製造作業尋找完美的高精度接觸式測頭
建議機台類型 | 單向重現性 | 傳輸類型 | 相容的介面* | 建議測針長度 | |
OMP400 | 中小型綜合加工機及小型複合加工機 | 0.25 µm 2σ | 光學 | OMI-2、OMI-2T、OMI-2H、OMI-2C 或 OSI 搭配 OMM-2 | 最長達 200 mm |
OMP600 | 所有大小的綜合加工機及小型複合加工機 | 0.25 µm 2σ | 光學 | OMI-2、OMI-2T、OMI-2H、OMI-2C 或 OSI 搭配 OMM-2 | 最長達 200 mm |
RMP400/RMP600 | 所有大小的複合加工機、綜合加工機及龍門加工機 | 0.25 µm 2σ | 無線電 | RMI-Q 或 RMI-QE** | 最長達 200 mm |
MP250 | CNC 磨床 | 0.25 µm 2σ | 硬體接線式 | HSI 或 HSI-C | 最長達 100 mm |
*所有 Renishaw 工具機測頭都需要購買相容介面。
** RMI-QE 介面僅相容於 QE 系列測頭。
光學傳輸測頭
![OMP400 及 NC4 稜形工件](/media/img/gen/b2a73b3bd5e94f9abcca6388074836e7.jpg)
OMP400
![OMP600 有角度測頭座](/media/img/gen/2338b5d1f6234c1091326c3c4917597b.jpg)
OMP600
無線電傳輸測頭
![RMP400 測頭量測孔](/media/img/gen/44903eff53c04aac8de5c39ba460c8f7.jpg)
RMP400
![RMP600 內孔測頭量測](/media/img/gen/5a0df9f75bef482f89a8c17249944b39.jpg)
RMP600
RMP400 體積非常精巧,直徑僅 40 mm,而精巧的 RMP600 直徑則為 63 mm。這兩種測頭都提供非常可靠的測頭量測解決方案,專門設計用於主軸不在接收器直視範圍內的大型機台或設備。
- RENGAGE™ 技術結合無線電傳輸提供輕鬆的測頭量測。
- 跳頻展頻 (FHSS) 技術可避免干擾及死點。
- 作業範圍高達 15 m。
- 眾多客戶信賴的理想選擇。
- 0.25 µm 2σ 的單向重複性。
硬體接線式測頭
![MP250 高精度檢測刃口刀具](/media/img/gen/e52ab1b8b30f4c369f94ef8d3c8aee81.jpg)
MP250
微型 MP250 直徑僅 25 mm,長度則只有 36 mm,具備豐富功能,專門設計提供最小的佔用空間及最大的影響力,即使在最小最嚴苛的加工環境中也能進行製程控制。
- RENGAGE 技術則可在長久的使用壽命期間提供非常可靠的量測。
- 無需電池及介面,以硬體接線式連接為標準配備。
- 雙隔膜密封及抗振動配置可加強保護對抗研磨應用等研磨微粒環境。
- 客製化測針能夠在不同的表面及特徵進行測頭量測,同時維持出色精度。
- 0.25 µm 2σ 的單向重複性。
MP250 搭配 HPGA 刀具設定臂這款高度重複的自動化旋轉平台,可讓測頭在循環之間移入及移出工作環境,提升測頭量測彈性。
從您的工具機測頭實現最大精度
精準計量對製造高品質工件至關重要。使用測頭量測可改善工件製程,但手動設定主軸測頭中的任何誤差可波動至加工後的工件。
ACS-1(進階校正球)無需手動使用精密塊規或滑規,確保一致及可靠的測頭校正。