RESOLUTE™ ETR 絕對式光學尺系統搭配 REXA30 旋轉(角度)環
特性
- 序列介面:BiSS® C
- 讀頭尺寸:36 x 16.5 x 17.2 mm
- 解析度高達 32 bits/rev
- 速度高達 8,500 rpm
- 操作溫度範圍:-40 °C 至 +80 °C
- 安裝精度 ±1 弧秒
- 提供側邊纜線插座板
優點
- 大截面環
- 卓越的運動控制性能
- 寬廣的設定公差
- RMS 抖動低於 10 nm,提升位置穩定性
- ±40 nm 細分誤差,速度控制平穩
- 選購的進階診斷工具 (ADT)
什麼是 RESOLUTE ETR?
RESOLUTE ETR(廣溫域)為真正絕對式精密刻距光學尺系統,具備優異的抗汙能力及無與倫比的位置回饋規格。這是全球首款能在 8,500 rpm 的轉速下實現 32 位元解析度的絕對式光學尺。
此特性使這款革命性的 RESOLUTE 絕對式精細刻距角光學尺的所有優點,得以應用於嚴苛的低溫環境。RESOLUTE ETR 保證可在 -40 °C (-40 °F) 的無凝結環境中運作,非常適合用於望遠鏡、科學研究、國防與航太等嚴苛環境。
什麼是 REXA30 環?
REXA30 為一體式不鏽鋼環,具有的 30 µm 刻矩絕對刻度直接標示於周圍。REXA30 擁有大截面,可將安裝錯誤減至最低,但偏心率例外,這種錯誤可使用 RESOLUTE 的雙讀頭平均值輕鬆補正。REXA30 的整體安裝精度高達 ±1 弧秒,具備零連接損失特性和絕佳的重複性。
REXA30 有多種尺寸可供選擇(Ø52 mm 至 Ø417 mm),全部均具備大內徑,可進行彈性整合。非接觸式格式能消除反向間隙、軸扭曲(扭轉)及其他傳統封閉式光學尺固有的機械遲滯錯誤。
為什麼選擇這種光學尺系統?
輕鬆查錯和維護
進階診斷工具 ADTa‑100 可由 RESOLUTE™ 光學尺讀頭(以 ADT 符號標記)取得全面即時資料。然後透過簡單易用的 ADT View 軟體介面顯示這些資訊。儘管在大多數情況下,藉由光學尺內建的 LED 安裝指示燈就能夠完成系統安裝,但 ADT 可協助完成要求更加嚴苛的安裝操作。ADT 還可回報光學尺效能並協助系統查錯,進而避免機器出現長時間停機。
ETR(廣溫域)
RESOLUTE ETR 絕對式光學尺具備堅固耐用的不鏽鋼光學尺和抗震能力,係為實際用於嚴苛環境而設計,在惡劣條件下仍能發揮優異的量測能力,以及旋轉軸的絕佳的高速運作與可靠性。
寬廣的設定公差
RESOLUTE 不採用傳統集軌並列技術(一個增量、一個絕對),因為這種技術只要發生些許角度準直調整錯誤,就會產生移相問題。對此,RESOLUTE 改採單軌絕對式光學尺設計,將絕對位置和嵌入式相位資訊結合成單一編碼。此技術賦予 RESOLUTE 更寛廣的設定公差(偏擺公差 ±0.5°)以利快速安裝,即使運動軸在一些時間後發生沈降或移位,也能展現優異的長期穩定性。讀頭內建一個設定用的 LED 指示燈,可進一步協助安裝和診斷。
選配的進階診斷工具 ADTa-100

RESOLUTE™ 光學尺讀頭(以 ADT 符號標記)相容於進階診斷工具 ADTa-100 和 ADT View 軟體。它們可提供全面的即時光學尺資料回饋,以協助完成要求更加嚴苛的安裝和診斷操作。直觀的軟體介面具有以下功能:
- 遠程校正
- 在整個軸上達到訊號優化
- 顯示讀頭相對於光學尺位置的數位讀數
- 匯出和保存資料
- 設定為零
序列介面 | 說明 | 規格資料表 | 相容產品 |
BiSS C | Renishaw 於其絕對式光學尺支援 BiSS C(單向)開放來源通訊協定。BiSS C 為高速序列介面,非常適合用於需要高加速度、平順速度控制、優異重複性和可靠定位穩定性的動態軸。 |
技術規格
量測標準 | 一體式超高精度絕對編碼不鏽鋼環 |
讀頭尺寸 (LxWxH) | 36 mm x 16.5 mm x 17.2 mm |
柵距 | 標稱為 ±30 μm |
熱膨脹係數(20 °C 時) | 15.5 ±0.5 μm/m/°C |
環外徑 | 52 mm 至 417 mm |
整體安裝精度(含 2 個讀頭) | (直徑 ≥100 mm)±1 弧秒 (直徑 75 mm)±1.5 弧秒 (直徑 ≤57 mm)±2 弧秒 |
最高速度 | (詳見規格手冊) 8 500 rpm(52 mm 環) |
序列介面† | BiSS C |
解析度 | BiSS C:18 位元、26 位元及 32 位元 |
細分誤差 (SDE) | ±40 nm |
電氣連接 | 0.5 m 至 10 m 纜線長度搭配 D 型連接器(9 針腳或 15 針腳),飛線 |
電源 | 5 V ±10%、250 mA @ 5 V(終端未連接) |
振動(運作時) | 55 Hz 至 2,000 Hz 範圍內最高速可達 300 m/s2 |
衝擊(非工作) | 1000 m/s2、6 ms、½ 正弦 |
工作溫度 | -40 °C 至 +80 °C |
防護等級 | IP64 |
請參閱規格手冊,了解詳細資訊。
*正持續增加其他序列介面。