Renishaw 絕對式光學尺搭配 BiSS® C 序列介面 - 相容產品
BiSS C 是一種高速的「開放式」序列介面:非常適合搭配 RESOLUTE™、EVOLUTE™ 及 FORTiS™ 光學尺的開創性效能。
進一步瞭解 BiSS C 相容驅動器、控制器及 PC 計數卡。
如需更高操作速度及改善 EM 抗擾性,Renishaw 絕對式光學尺(RESOLUTE™、EVOLUTE™ 及 FORTiS™)通訊採用純粹的數位序列訊號,並配備各種含「開放」及「專屬」類型的序列介面。Renishaw 絕對式光學尺新增全新序列介面,請聯絡當地 Renishaw 代表掌握最新資訊。RESOLUTE、EVOLUTE 及 FORTiS 支援高速序列介面 BiSS C,其非常適合用於需要高加速能力、超高平順速度控制、優異雙向重複性及可靠定位穩定性的動態軸。
下列為相容業界標準控制器、驅動器、DRO 和 PC 計數卡的製造商。請聯絡我們以取得有關相容於 RESOLUTE、EVOLUTE 及 FORTiS 絕對式光學尺的產品詳細資訊。
ACS Motion Control

ACS Motion Control 成立自 1985 年,目前已是高階運動中心應用的全球先進高效能機器控制系統製造商。ACS Motion Control 在半導體、電子組件、平面顯示器、生醫檢測、數位印刷及其他領域,於各種最繁重的應用中,為客戶提供量身打造的頂尖控制解決方案。
ACS 提供全方位的解決方案系列,其中包括僅含軟體的革命性 PC 型軟體控制器 (SPiiPlusSC)。所有網路產品皆以即時 EtherCAT® 網路為基礎,可同時控制多達 64 軸,並支援各類回饋裝置與通訊協定,其中包括配備 BiSS C 通訊的 RESOLUTE 系列等各種產品。ACS 以深獲肯定的技術專業、廣泛的應用經驗,以及最先進的軟體和編程工具,確保客戶享有強大的運動控制競爭優勢。如需詳細資訊,請造訪 ACS Motion Control。
ADDI-DATA
ADDI-DATA GmbH 位於德國,是一家持續擴展的國際企業。公司自 1984 年起,就持續開發各種高科技解決方案,用於工業量測及自動化等領域。ADDI-DATA 產品是品質、可靠、長期可用性及服務的代名詞,應用於品管、製程控制、訊號切換、資料擷取、運動控制及位置擷取等各種領域。
ADDI-DATA 的多功能計數器機板 APCIe-1711 能讓您擷取 24 種 RESOLUTE 絕對式光學編碼器的訊號。PCI Express 電路板具有許多保護電路,可用於惡劣的工業環境。其中配備四個可程式化 FPGA 模組,可在相同的硬體基礎上,實現幾乎所有計數應用。您可在每個模組選擇使用許多功能,並依據需求加以結合。如需詳細資訊,請造訪 ADDI-DATA。
ADVANCED Motion Controls
ADVANCED Motion Controls 是專精於工程領域的公司,以生產力、品質與靈活性而聞名。以高效能伺服驅動器為核心業務。除了提供上百種標準機型外,若沒有客戶需要的產品,他們可為客戶建立自訂解決方案。他們的伺服驅動器,出現在全球各地的各種最高效能應用,以及最惡劣的環境中,日復一日可靠地在全球運作。如需詳細資訊,請造訪 ADVANCED Motion Controls。
Beckhoff

Beckhoff 實作開放式自動化系統,以 PC 控制技術及 EtherCAT 為基礎。公司總部位於德國費爾 (Verl)。Beckhoff 擁有 30 家子公司,並與合作夥伴合作,在 60 多個國家從事業務。Beckhoff 驅動器技術結合 TwinCAT 自動化軟體提供的運動控制功能,是高效能的完整驅動器系統,適用於具有高度動態需求的單軸及多軸定位作業。
AX5000 伺服驅動器系列,採用高效能的 EtherCAT 系統通訊功能,提供最高的效能及動力。AX5000 的變速馬達介面,搭配多重回饋介面,可支援適當的回饋系統用於任何應用:解析器、單一電纜技術、SinCos 編碼器 1 VPP、含雙向感測器介面 (BiSS) 的單圈或多圈編碼器。額外的編碼器可透過編碼器選用卡 (如 BiSS C) 連接。
搭載單一電纜技術的伺服馬達可利用標準馬達電纜結合電源與回饋系統,補償 Beckhoff 驅動系統的不足之處。
Bernecker & Rainer
B&R 30 年來在自動化及製程控制領域,一直是最大規模的國際私人企業。B&R 是能力出眾的合作夥伴,在全球擁有超過 1,850 名員工,並在 68 個國家建立銷售和支援網路。不論您身在世界何處,都能聯絡符合資格的 B&R 員工,因應軟體開發、支援及訓練需求。B&R 是自動化技術的領導廠商,為機器及系統自動化樹立趨勢。全球各地有 2,000 家以上的機器製造商(遍及塑膠、包裝、紡織、印刷、紙張及許多其他產業),都信任 Bernecker & Rainer 一流的技術創新成果。
Bosch Rexroth

需要自動化技術時,Bosch Rexroth 就是您可靠的夥伴!有了市場上最高效能的 CNC 與運動控制技術,因此他們得以確保您的機器發揮最高效能,並為伺服驅動設下標準。在 Bosch 集團中,他們業已實作的系統解決方案已足以讓您的機器應付未來的物聯網。他們提供的 24 小時全年無休的服務,確保您的應用應用方式得以發揮最高產能。多年投入自動化技術的經驗與熱忱,使他們開得以發出未來工廠,供您應付與日俱增的需求。如需詳細資訊,請造訪 Bosch Rexroth。
Copley Controls
Copley 提供完整的數位驅動器系列產品,用於 100 W – 6 kW 功率範圍的無刷、有刷及步進馬達。該公司的目標產業包括半導體、生命科學、測試及量測,以及自動化組裝。Xenus、Accelnet 及 Stepnet 驅動器採用 CANopen 提供分散式控制。PLUS 版本也採用 EtherCAT,並提供更多的回饋選項,包括 Renishaw RESOLUTE 絕對式光學編碼器。Copley 驅動器設定軟體提供高度直覺的操作方式,並具有各種強大的診斷工具。其中內建易於使用的索引器,而網路軟體工具則可快速輕鬆地試運轉分散式控制系統。如需詳細資訊,請造訪 Copley Controls。
D.Electron

D.Electron 位於義大利佛羅倫斯,自 1977 年起製造高品質的耐用數位伺服驅動。其產品支援旋轉及線性馬達,以及同步與非同步主軸。支援多種馬達回饋和位置測量系統,從解析器和增量式編碼器,乃至於絕對式編碼器和全數位編碼器(包括 BiSS-C Renishaw 產品),品項齊全。
兼具整合式 PLC、突破性的程式設計、診斷介面和簡易遠距服務工具,可為機器製造商和使用者提供理想的支援服務。此服務安裝於全球各地的差分機器工具,包括銑床、車床、雷射切割和其他切割機器,也適用於客製化的特殊機台。如需詳細資訊,請參閱 D.Electron 網站。
Delta Tau
Delta Tau 是創新高效能機器控制解決方案的領導廠商。Delta Tau 擁有 1 百萬個以上運動軸,致力於供應各種解決方案,因應最簡單至最複雜應用的需求,其中包括一般自動化、機器人、半導體製造、工具機、醫療與包裝設備及其他各種領域。如需詳細資訊,請造訪 Delta Tau,詢問與 RESOLUTE 相容的產品。
Elmo Motion Control
Elmo Motion Control 是開發及製造先進運動控制解決方案的世界領導廠商,其中包括超小型的高功率密度伺服驅動器、創新的多軸控制器、網路 I/O 控制器,並完整支援 CANOpen 及 EtherCAT 通訊協定。Elmo 的全方位解決方案設計用途可在極端的環境條件下運作,並能符合現代應用及廣泛馬達回饋選擇的加工需求,且具備程式設計功能和通訊協定。
Renishaw 全新 RESOLUTE 編碼器皆支援 Gold 系列伺服驅動器:Gold Trombone、Gold Guitar、Gold Duo。如需詳細資訊,請造訪 Elmo Motion Control。
Galil
Galil 是運動控制器的頂尖製造商,在此領域之中一直是業界的主要創新廠商。Galil 提供客戶目前最強大、最具成本效益且易用的運動控制器,旗下廣泛的運動控制器擁有優異的技術支援作為後盾,可適用於要求絕對精密的最嚴苛應用項目。如需詳細資訊,請造訪 Galil 並洽詢相容於 RESOLUTE 的產品。
GRANITE DEVICES
Granite Devices 成立於 2007 年,正當 OEM 機器人與自動化產業需要穩定的微型伺服馬達控制技術時,填補了這個空缺。在中到大量應用方式中,其可靠性、成本和可預期前置作業時間方面,Granite Devices 的微型伺服馬達驅動器具有出色的表現。智慧型手機製造商之類產業的大量生產線都相當依賴 GD 驅動器。Granite Devices IONI 伺服驅動搭載 BiSS 技術支援,已獲得驗證,可立即搭配 Renishaw RESOLUTE 系列編碼器正常運作。如需詳細資訊,請造訪 Granite Devices。
哈爾濱明快
哈爾濱明快機電科技有限公司是一家高科技企業,哈爾濱工業大學所屬的特殊電動液壓驅動器技術研究機構 (Special Electro-hydraulic Drive Technology Research Institute) 為其主要支柱。
這家公司的核心技術,是開發具有特殊需求的電動液壓伺服馬達,以及開發高效能的絕對式光柵擷取卡。該公司產品應用於航太模擬、空氣阻力、船舶設備、精密工具機、機器人及精密測試領域。
如需詳細資訊,請造訪哈爾濱明快。
HIWIN
HIWIN GmbH 是標準與客製驅動器解決方案的專家。產品系列包括線性導軌、滾珠螺桿、線性與扭矩伺服馬達與驅動器、完整定位系統(含線性馬達軸、旋轉工作台、皮帶與主軸),德國原廠製造,保證迅速交貨並提供最高品質。各領域專家可在諮詢、維護與修理方面支援使用者。如需詳細資訊,請造訪 HIWIN。
iC-Haus GmbH
iC-Haus GmbH 是居於領先地位的獨立德國製造商,供應各種標準 iC (ASSP) 及客製化 ASiC 半導體解決方案。該公司自 1984 年以來,積極從事特定應用 IC 的設計、生產及銷售,涵蓋工業、汽車及醫療技術,並在世界各地從事業務。
BiSS-Interface 由 iC-Haus 於 2002 年推出,而 BiSS 通訊協定則已當成開放原始碼徹底詳盡的發佈。BiSS 商標及開放原始碼中的 IP,可由設備製造商免費處置。iC-Haus 是 BiSS 微晶片的全球領導製造商,例如主要整合式光學及磁性感測器,以及 BiSS 感測器訊號處理裝置。
MB4U BiSS (SSI)-to-PC-USB 2.0 高效能轉接器
MB5U BiSS (SSI)-to-PC-USB 2.0 高效能 Galvanic 轉接器
BiSS to PC-USB 轉接器可使 BiSS 或 SSI 編碼器、感測器和微晶片輕鬆連接至 PC。USB 連接埠提供轉接器及連接感測器,可供應 5V 及 12V 電壓等選項。如需有關 iC-Haus BiSS iC、轉接器和工具的詳細資訊,請造訪 iC-Haus。
Jenaer Antriebstechnik GmbH

Jenaer Antriebstechnik 於 1990 年成立,目前開發及製造各種伺服驅動器及機電系統。公司的核心能力是提供解決方案,因應客戶特定的驅動器問題。應用範圍從成本最佳化的定位高精密旋轉及線性軸,乃至於多軸同步運動控制。Jenaer Antriebstechnik 開發的 ECOSTEP® 原理,可實現精準及快速運動的高工作週期,比傳統 AC 伺服馬達更具成本效益。
新型 2 軸伺服放大器系列 ECOVARIO® 114 D 支援 BiSS C 序列通訊協定。ECOVARIO® 114 D 在最高 1.4 kW 的功率範圍內運作,提供各種不同的介面選項,例如 CANOpen、EtherCAT、乙太網路及 Profibus 等等。
主要的應用領域包括電子製造機器、雷射系統、安裝自動化及處理系統。以上所有應用的必要條件,就是高動力及高速度。公司驅動器還可在另一項領域展現所有優勢,就是自動化的連續製程 (例如印刷機械設備)。公司驅動器可在醫療系統中,處理手術台定位等各種作業。在大型望遠鏡之中,公司驅動器及控制系統甚至可協助一窺太空奧祕。如需詳細資訊,請造訪 Jenaer Antriebstechnik GmbH 網站。
Joulefusion
Joulefusion 提供 P201 系列的 USB 編碼器介面產品,只需一條 USB 纜線就能讓編碼器供電與介接至 PC。
P201 系列適用於 PC 型量測專案、編碼器評估或功能測試。多項版本皆具備相容於 Renishaw 編碼器的直接插頭/針腳:
- P201-9B 為相容於 RESOLUTE 和 LMA 的單向介面。
- P201-9B-RS485 屬於 RS485 介面 OEM PCB,可與 RESOLUTE 及 LMA 編碼器通訊。能夠長距離與多個編碼器通訊。
- P201-15R 為 USB 介面,相容於增量式光學尺 TONiC™/VIONiC™。
- P201-9Q 為 USB 介面,相容於增量式磁性編碼器 RE/RM - IC。
- P201-9S 為相容於 SSI 磁性編碼器 RE/RM- SC 的 USB 介面。
如需詳細資訊,請造訪 Joulefusion,洽詢相容於 RESOLUTE 的產品。
KEB
KEB Automation 針對機器視覺化、IPC 技術和傳動系統,提供靈活且實惠的自動化解決方案。KEB 總部位於德國班楚普 (Barntrup),在機器與工廠自動化方面,與遍布全球超過 40 個國家的據點與機構合作。COMBIVERT S6 和 F6 是精巧且靈活的新型伺服放大器,額定功率介於 0.75 kW 至 450 kW,額定電流為 2.6 A 至 800 A。此驅動控制器在扭矩、速度與位置控制方面具備最頂級的效能。
無論是同步伺服驅動器、異步三相馬達或任何線性驅動器,COMBIVERT S6 或 F6 都能控制自如。此模組化驅動器平台及一致性,可確保所有產品系列都是按照統一的基礎所打造。此外,COMBIVERT S6 和 F6 可針對您的應用,設計專屬通訊與安全概念,滿足新型驅動控制器的要求。
如需詳細資訊,請造訪 KEB。
Kollmorgen
Kollmorgen 是居於領先地位的運動系統及元件供應商,向全球各地的原始設備製造商 (OEM) 供應產品。Kollmorgen 擁有 60 年以上的運動控制設計經驗及開發專業知識,提供各種突破創新的解決方案,展現無可比擬的效能、可靠度及使用便利性。Kollmorgen 以世界級的運動領域知識、領先業界的品質,以及連結及整合標準和客製產品的深度專業,向 OEM 提供成功所需的競爭優勢。如需詳細資訊,請造訪 Kollmorgen 並洽詢相容於 RESOLUTE 的產品。
NUM

NUM 在 1961 年開始開發第一台 CNC 控制器,自此成為市場上的頂尖廠商之一。之後他們一直努力維持在此產業的技術領導者地位。
NUM 的市場策略為協助目前及未來的客戶建構更優異的機器,並確保維持在市場上的競爭優勢。NUM 是一間 CNC 高階應用企業,並著重特定市場利基,因此他們無可否認的具備特殊產品且擁有經實證的良好記錄。數十年來 NUM 早已成為標準機器市場上深受信賴的解決方案供應商,而在此市場中他們也持續運用系統的開放性來提供客戶競爭優勢。NUM 在研發方面的投資確保了標準特色及功能皆符合此市場目前與未來的需求。
Parker
Parker 是運動及控制技術的全球領導廠商,提供各種電機元件、子系統及統包解決方案,因應各種運動需求。不論您需要視覺化及機器控制元件、齒輪盒減速器及伺服/步進馬達、工業及高精密線性致動器,乃至於機器防護的各種標準工程元件,Parker 都能以專業技術提供一應俱全的採購體驗。
對於需要另一層價值的客戶,Parker 能以多軸系統的方式,打造前述元件的子系統,或甚至提供完整的統包運動控制解決方案,涵蓋所有產品。Parker 產品出現在各種不同產業之中,從工廠自動化、包裝、食品及飲料生產的一般工業應用,乃至於各種高科技產業,例如半導體或電子製造、光子學或雷射加工等等。如需 Parker 產品或功能的詳細資訊,請造訪 www.parker.com/emn。
Polaris
PMDi 是運動控制的全球領導廠商。他們推出的新型平台 Polaris,是全球效能最高的運動控制系統。Polaris 適用於先進的電腦數值控制 (CNC)、雷射材料加工、半導體製造,以及太陽能和再生能源等新興產業。Polaris 平台使用控制器、放大器、類比 I/O 及數位 I/O 以控制精密機器。控制器及放大器以 Mercury 互相連接;Mercury 是 PMDi 的即時運動控制網路,以 Gbit/s 乙太網路為基礎。Polaris 平台支援高頻寬資料擷取和記錄,提供業界最佳的診斷功能。Polaris 模組與各種高階位置感測器緊密連結,其中包括高速 TTL、1 Vpp Sin/Cos 及 Renishaw RESOLUTE™ 編碼器。支援的馬達包括有刷及 BLDC 旋轉和線性馬達、語音線圈及高頻寬 Galvano 馬達。如需詳細資訊,請參閱 Polaris 網站。
Precise Automation
極致強大、體積小巧、低成本控制器 - 他們的低成本多軸控制器配備整合式馬達驅動器皆十分小巧,且安裝於多數機器人結構的內部,所以不再需要額外的機櫃與電纜。其中的強大功能,可以讓客戶更容易建立所需應用,並讓最終成果更方便使用。
可高度配置及彈性 - Precise Automation Guidance Controller 的 BiSS C 相容性可賦予使用者與機械設計人員利用可高度配置的套件展現廣泛的座標、多軸運動控制能力。在單一控制器中,具備不同編碼器類型的多個軸,可與真正即時協調的運動控制平台緊密結合。
如需詳細資訊,請造訪 Precise Automation。
RS Automation
RS Automation 是工業自動化設備領域的世界級專家,過去 30 年來持續為 OEM 提供自動化產品,於 2010 年 1 月推出全新品牌名稱。
RS Automation 透過其核心技術與其所建立的商業環境,致力為在地與全球客戶提供最具競爭力的服務。
此外,他們為客戶提供高品質的產品,例如高效能網路 PLC X8 系列、PC 型高效能運動控制器 MMC 系列 (Ether CAT)、各種精確 AC 伺服系統、運動與視覺整合解決方案運動視覺控制器,同時給予客戶更優惠的價格,使其在嚴峻的製造業環境中取得競爭優勢。如需詳細資訊,請造訪 RS Automation。
S.E.A.Datentechnik GmbH

S.E.A.Datentechnik GmbH 是獲獎肯定的系統整合商,針對所有產業設計、開發及實作客戶專屬的測試及量測解決方案。S.E.A 結合量測、測試及控制、電子、即時技術與資料管理的深度專業知識,提供各種測試軟體、量測設備及統包解決方案,因應最複雜繁重的應用需求。
S.E.A. 20 多年來都是 National Instruments 的認證聯盟合作夥伴。National Instruments 的軟硬體產品(包含 CompactRIO™ 或 LabVIEW™)可做為測試及量測系統平台,也可用於完整的測試台或控制中心,是 S.E.A. 產品方案的核心元件。公司的強大技術包括設計大型軟體架構、OEM 軟體、分散式系統,以及嵌入式/FPGA 軟硬體。
S.E.A. 硬體產品主要以 National Instruments 的嵌入式 CompactRIO 及 sbRIOSystems 為基礎。客戶專屬電子設備的開發服務,則是產品組合的一部分。S.E.A. 通過 DIN EN ISO 9001:2008 認證。
SERVOTRONIX 運動控制
Servotronix 開發及製造各種標準及客製自動化解決方案,並以運動控制作為主要焦點。公司自 1987 年起開發了四代高效能伺服驅動器系列,以及運動控制解決方案,專為客戶需求量身打造,因應各種應用及產業的外型、安裝、功能及成本規格需求。
Servotronix 客戶遍及全球,包括各家頂尖機器製造商及自動化系統供應商,其經營原則為客戶提供高品質產品、符合成本效益的解決方案,以及準時交貨。Renishaw 的 RESOLUTE™ 編碼器支援 CDHD 與 DDHD 伺服驅動器。如需詳細資訊,請造訪 Servotronix Motion Control。
SIEB & MEYER
SIEB & MEYER 於 1962 年成立,是一家成功的國際企業,擁有 220 名員工。該公司開發及製造各種控制和驅動器技術,以及進給技術,核心領域則是 PCB 鑽孔及配線的 CNC 控制器。進給技術用於各種應用,例如 ORC、渦輪膨脹機、飛輪與微型燃氣渦輪機和小型風力機。變頻器則特別應用於高速馬達和發電機。此外在其產品組合中還包括用於旋轉及線性馬達的伺服放大器。
公司的品質策略是與客戶緊密合作,涵蓋開發、產品量產、全球服務及客戶導向訓練等階段。能力出眾的工程設計團隊,以及高度整合的製程,達到最大量的創新成果及彈性。如需詳細資訊,請造訪 SIEB & MEYER。
SIGMATEK

SIGMATEK Automation 在要求嚴苛的機械自動化解決方案領域頗負盛名。1988 年成立於奧地利薩爾斯堡的 SIGMATEK,如今已演變為領先自動化領域的創新者之一,在各國都設有據點。
只要與頂尖機械製造商的決策人士聊一聊,他們都會將自身與 SIGMATEK 的成功合作關係歸功為以下原因:即便是面對複雜的應用方式都一樣出色的機械效能、獨特的設計與搶眼的外觀、吸引人的價格與超輕型的構造。
SIGMATEK 對長期業務合作關係提出堅定的承諾,而且其所提供的服務也高度配合工業機械製造商和僅在特定產業中運作的 OEM 廠商,這正是 SIGMATEK 的客戶相當重視的要點。如需詳細資訊,請造訪 www.sigmatek-automation.com。
SYNAPTICON
Synapticon 總部位於德國舍奈希 (Schönaich),鄰近斯圖加特 (Stuttgart),並於上海和紅木城(矽谷)設立子公司,負責開發及製作各種創新的軟硬體,在機器人及機械工程領域提供精密的運動控制。
Synapticon 在「運動點」(point of motion) 領域獨步業界,重新定義機器人和機械運動控制技術的發展。導入運動軸的全新方法,整合伺服驅動器、感測器、煞車及功能安全等過去獨立運作的元件,成為緊密結合的裝置,融入整合式馬達和齒輪馬達之中。他們也致力以數位化方式管理各種效能及品質因數,而這類因數到目前為止,都需要仰賴昂貴的電機和機械製造技術。綜合以上種種創新成果,將永遠顛覆我們目前所知的運動點。
許多走在創新最前線的機器人、自動化元件和機器設備製造商,都與 Synapticon 合作加速實現更理想的產品,並由如此可靠且充滿活力的合作夥伴提供支援,協助各家廠商達成最遠大的目標。如需詳細資訊,請參閱 Synapticon 網站。
TDE MACNO
TDE MACNO S.p.A. 是可靠的合作夥伴,負責供應各種運動控制產品,並開發工業應用調節與控制的系統。
他們以應用及系統工程師的身分,長期與先進研究機構成功合作,累積豐富經驗。
同時,也廣泛與義大利及歐洲大學合作,進行多項主要專案。這讓 TDE MACNO 成為可靠公司,並瞭解支援及注重效能、成本和創新,有助於向客戶提供更出色的最終解決方案。
他們很榮幸自 1995 年起獲得 UNI EN ISO 9001 認證,並具有強烈的使命感,持續發展內部組織及必要的支援服務,打造有效成功的企業。並以先進的生產技術和卓越的客戶支援,打造精益求精的高品質產品,成為公司聲譽的基石。
專業知識及多樣化,讓 TDE MACNO 能夠在國際市場成長茁壯:廣大的經銷商及代理商網路遍佈全球,提供各種應用協助及專業客戶服務。如需詳細資訊,請造訪 TDE MACNO 網站。
Triamec

Triamec 可做為與 EtherCAT 相容的高速伺服驅動器,功率從 1 至 36kW 皆有。工具機和半導體產業的客戶使用立即可用的編碼器與軸,透過 Triamec 驅動器實現小於 nm 的精確度。快速工具伺服器等高度動態應用可經常達到 100 nm 的精確度。Triamec 伺服驅動器不只提供最高速度和精確度,還提供最大的彈性和透明度:驅動器中一直到編碼器訊號的每個數值都能以 100kHz 讀取、製作圖表以及加以記錄。搭配在驅動器上執行即時 C# 應用程式的功能,Triamec 伺服驅動器非常適合用於預測維護和即時品質保證等工業 4.0 專案。如需詳細資訊,請造訪 www.triamec.com。
Trio Motion Technology
Trio Motion Technology 是提供高效能運動控制技術的專家。
這家公司設計並製造可彈性運用且經濟實惠的運動控制應用解決方案,為全世界大多數產業提供複雜的高速自動化控制技術與機械控制技術。
他們以 Motion Coordinators 的品牌,所主打的多用途運動控制器可流暢地控制 1 至 128 軸的伺服馬達、步進馬達、壓電馬達或液壓系統。其所推出靈活的模組化控制器系列,使用一般使用者介面與標準程式設計語言:TrioBASIC。
他們針對 OEM 廠商設計的客製化解決方案,製造全球發售的驅動器專用運動控制選項,並將這些設計和技術授權給無數自動化公司。透過經銷商和驅動器專家全球網路,您可以在本地購買他們的產品。每一項產品都提供本地訓練與技術支援。
如需詳細資訊,請造訪 www.triomotion.com。