RESOLUTE™ 光學絕對式光學尺系列
高效能的絕對位置量測
RESOLUTE 光學絕對式光學尺用於量測絕對位置,解析度可達 1 nm,速度則高達 100 m/s。先進的光學鏡組搭配創新的位置測定演算法,提供卓越的量測效能。低細分誤差 (SDE) 及超低雜訊(抖動)使其適合因應嚴苛的運動控制挑戰。
應用專屬版本光學尺包括 RESOLUTE 超高真空 (UHV)、RESOLUTE 廣溫域 (ETR) 及 RESOLUTE 功能安全 (FS)。
選購的進階診斷工具及 ADT View 軟體需要全方位的即時光學尺資料,以便進行最佳化和現場偵錯。
規格資料表和技術文件
如需規格資料表及安裝指南等進一步資訊以瞭解 RESOLUTE 光學尺系列的技術規格,請前往技術下載部分。
序列介面
RESOLUTE 光學尺提供具備各種序列介面的線性,旋轉及部分弧線光學尺:
- BiSS® C(單向)搭配相容控制器
- BiSS Safety(單向)
- FANUC(α 及 αi)
- Mitsubishi(J4 和 J5 系列伺服驅動器,以及適用於工具機應用的 MDS-D2/DH2/DM2/DJ 驅動器)
- Panasonic(A5 及 A6 系列驅動器)
- Siemens DRIVE-CLiQ®
- Yaskawa(Sigma-5 及 Sigma-7 SERVOPACK)
請觀看 RESOLUTE 絕對式光學尺簡介
您需要量測哪種形式的運動?
線性(包括 UHV、FS)
光學尺類型 | 光學尺名稱 | 精度 | 柵距 | 熱膨脹係數(20 °C 時) | 供應長度 | 其他版本 |
不鏽鋼捲尺
| RTLA30 | ±5 µm/m | 30 µm | 10.1 ±0.2 µm/m/°C | 最長達 21 m | 超高真空,功能安全 |
不鏽鋼光學尺搭配選購的軌道 | RTLA30 與選購的 FASTRACK™ | ±5 µm/m | 30 µm | 10.1 ±0.2 µm/m/°C | 最長達 21 m | 超高真空,功能安全 |
ZeroMet™ 光學尺
| RELA30 | ±1 µm 用於最多 1 m,則 ±1 µm/m | 30 µm | 0.75 ±0.35 µm/m/°C | 最長達 1.5 m | 超高真空,功能安全 |
不鏽鋼光學尺
| RSLA30 | ±1.5 μm 達到 1 m、±2.25 μm 達到 2 m、±3 μm 達到 3 m、±4 μm 達到 5 m | 30 µm | 10.1 ±0.2 µm/m/°C | 最長達 5 m | 超高真空,功能安全 |
精細不鏽鋼捲尺
| RKLA30-S | ±5 µm/m | 30 µm | 以端蓋固定光學尺尾端時,能符合基板材質 | 最長達 21 m |
部分弧線
光學尺類型 | 光學尺名稱 | 精度 | 柵距 | 熱膨脹係數(20 °C 時) | 供應長度 |
精細型不鏽鋼部分弧線光學尺
| RKLA30-S | ±5 μm/m | 30 µm | 10.1 ±0.2 μm/m/°C | 最長達 21 m |
線性(包括 UHV、FS、ETR)
光學尺類型 | 光學尺名稱 | 精度 (視鋼環直徑而定) | 柵距 | 熱膨脹係數(20 °C 時) | 環直徑 | 其他版本 |
不鏽鋼環
| RESA30 | 刻度精度:4 至 0.4 弧秒 | 30 µm | 15.5 ±0.5 µm/m/°C | 52 至 550 mm | 超高真空、功能安全、廣溫域 |
超高精度不鏽鋼環
| REXA30 | 安裝精度: (直徑 ≥100 mm) ±1 弧秒 ±1.5 弧秒 ±2 弧秒 | 30 µm | 15.5 ±0.5 µm/m/°C | 52 至 417 mm | 超高真空、功能安全、廣溫域 |
主要優點

真正的絕對式
一啟動就會立即取得位置,無需任何運動。

高速運作
以高達 100 m/s(36,000 rpm)的速度及最低 1 nm 的解析度量測絕對位置。

量測效能
低細分誤差 (SDE) ±40 nm 及低於 10 nm RMS 的超低雜訊(抖動)。
我們獨創性地在雷達、視距和衛星通訊天線以及高功率微波系統中使用 RESOLUTE 光學尺。我們選擇這款光學尺是因為它的高精度和高解析度適用於我們的控制循環。
Pacific Antenna Systems(美國)
選配的進階診斷工具 ADTa-100

RESOLUTE™ 光學尺讀頭(以 ADT 符號標記)相容於進階診斷工具 ADTa-100 和 ADT View 軟體。它們可提供全面的即時光學尺資料回饋,以協助完成要求更加嚴苛的安裝和診斷操作。直觀的軟體介面具有以下功能:
- 遠程校正
- 在整個軸上達到訊號優化
- 顯示讀頭相對於光學尺位置的數位讀數
- 匯出和保存資料
- 設定為零
歡迎探索我們的開放式光學尺系列,滿足您的工業自動化需求。