RESOLUTE™ 絕對式光學尺系統搭配 RSLA30 線性光學尺
特性
- 序列介面:BiSS® C、FANUC、Mitsubishi、Panasonic、Siemens DRIVE-CLiQ®、Yaskawa
- 讀頭尺寸:36 x 16.5 x 17.2 mm
- 速度高達 100 m/s 時能達到 1 nm 解析度
- 20 °C 時,5 m 範圍的精度為 ±4 µm
- 20 °C 時的光學尺熱膨脹係數:10.1 ±0.2 µm/m/°C
- 提供了真空相容版及側邊纜線插座版
優點
- 高精度光學尺
- 卓越的運動控制性能
- 絕佳的抗汙能力
- 寬廣的設定公差
- RMS 抖動低於 10 nm,提升位置穩定性
- ±40 nm 細分誤差,速度控制平穩
- 選購的進階診斷工具 (ADT)
何謂 RESOLUTE?
RESOLUTE 是真正絕對式精細刻距光學尺系統,汙物抵擋能力卓越、規格出色,開創位置回饋領域的新境界。RESOLUTE 是世界上第一個能在高達 100 m/s 的速度下,實現 1 nm 解析度的絕對式光學尺。
而且,RESOLUTE 線性光學尺系統的超低電子細分誤差 (SDE) 和抖動使其從同類光學尺中脫穎而出。
什麼是 RSLA30 光學尺?
RSLA30 為不鏽鋼光學尺,具備我們的 30 µm 刻矩絕對式光學尺編碼。
RSLA30 可媲美精細刻距玻璃光學尺,提供的整體精度(包括斜度與線性度)在長度超過 5 m 的情況下優於 ±4 μm。也可將其捲成圈,收納攜帶更為容易,解開後即可作為光學尺使用。
系統設計師可選擇特別配製的膠帶或機械夾片滿足安裝需求。兩種安裝方式均可供基板單獨進行熱膨脹。
為什麼選擇這種光學尺系統?
輕鬆查錯和維護
進階診斷工具 ADTa‑100 可由 RESOLUTE™ 光學尺讀頭(以 ADT 符號標記)取得全面即時資料。然後透過簡單易用的 ADT View 軟體介面顯示這些資訊。儘管在大多數情況下,藉由光學尺內建的 LED 安裝指示燈就能夠完成系統安裝,但 ADT 可協助完成要求更加嚴苛的安裝操作。ADT 還可回報光學尺效能並協助系統查錯,進而避免機器出現長時間停機。
卓越的運動控制性能
精密、可靠和創新運作原理賦予 RESOLUTE 領先業界的性能。更重要的是,此系統使用單軌非重複「條碼」光學尺格式,標稱刻距為 30 µm在此精密光學設計下,RESOLUTE 讀頭能捕捉幾近瞬間的光學尺影像,分析時也能在 100m/s 的速度下辨識特定位置。系統允許的位置辨識解析度高達 1nm(十億分之一公尺),不僅雜訊低(抖動低於 10 nm RMS),且SDE(細分誤差,即光學尺一個週期內的誤差)也只有 ±40 nm。這項優異的表現提供光學尺絕佳的回饋保真度,確保平順的速度控制與可靠的定位穩定性。
寬廣的設定公差
RESOLUTE 不採用傳統集軌並列技術(一個增量、一個絕對),因為這種技術只要發生些許角度準直調整錯誤,就會產生移相問題。對此,RESOLUTE 改採單軌絕對式光學尺設計,將絕對位置和嵌入式相位資訊結合成單一編碼。此技術賦予 RESOLUTE 更寛廣的設定公差(偏擺公差 ±0.5°)以利快速安裝,即使運動軸在一些時間後發生沈降或移位,也能展現優異的長期穩定性。讀頭內建一個設定用的 LED 指示燈,可進一步協助安裝和診斷。
外部介面選項
Siemens DRIVE-CLiQ 外部介面
- Siemens DRIVE-CLiQ 序列介面必備
- 此介面亦提供適用於高精度旋轉系統的雙頭輸入
- 顯示通訊警報
- 重複讀頭 LED
其他可用的序列介面不需要外部介面。
選配的進階診斷工具 ADTa-100
![進階診斷工具 ADTa-100](/media/img/gen/b7ce927551c5444aa10e35ea129cb3ad.jpg)
RESOLUTE™ 光學尺讀頭(以 ADT 符號標記)相容於進階診斷工具 ADTa-100 和 ADT View 軟體。它們可提供全面的即時光學尺資料回饋,以協助完成要求更加嚴苛的安裝和診斷操作。直觀的軟體介面具有以下功能:
- 遠程校正
- 在整個軸上達到訊號優化
- 顯示讀頭相對於光學尺位置的數位讀數
- 匯出和保存資料
- 設定為零
序列介面
序列介面 | 說明 | 相容產品 |
BiSS C | Renishaw 於其絕對式光學尺支援 BiSS C(單向)開放來源通訊協定。BiSS C 為高速序列介面,非常適合用於需要高加速度、平順速度控制、優異重複性和可靠定位穩定性的動態軸。 | |
FANUC | RESOLUTE 搭配 FANUC(α 和 αi)序列介面可用於旋轉及線性應用。 | N/A |
Mitsubishi | RESOLUTE 搭配 Mitsubishi 序列介面可用於旋轉及線性格式。RESOLUTE 能與 J4 和 J5 系列伺服驅動器相容,在工具機應用方面則相容於 MDS-D2/DH2/DM2/DJ 驅動器。 | N/A |
Panasonic | RESOLUTE 搭配 Panasonic 序列介面可用於線性及旋轉格式。RESOLUTE 與 A5 和 A6 驅動器系列相容,提供高解析度重複回饋,帶來更佳的伺服及速度控制。 | N/A |
Siemens DRIVE-CLiQ | RESOLUTE 搭配 Siemens DRIVE-CLiQ 序列介面可(透過外部介面)用於線性及旋轉應用。Siemens DRIVE-CLiQ 為功能強大的創新通訊介面,可讓光學尺和直接量測系統連結至 SINUMERIK 和 SINAMICS 驅動器元件。 | N/A |
Yaskawa | RESOLUTE 搭配 Yaskawa 序列介面可用於旋轉及線性格式,且相容於 Sigma-5 與 Sigma-7 SERVOPACK。 | N/A |
如需完整的詳細資訊,請參閱規格資料表。
技術規格
量測標準 | 絕對式編碼高精度不鏽鋼光學尺 |
讀頭尺寸 (LxWxH) | 36 mm x 16.5 mm x 14.8 mm |
柵距 | 標稱為 ±30 μm |
熱膨脹係數(20 °C 時) | 10.1 ±0.2 μm/m/°C |
精度等級(20°C 時) | ±1.5 μm 達到 1 m、±2.25 μm 達到 2 m、±3 μm 達到 3 m、±4 μm 達到 5 m,(包括斜度與線性度), 校正可追溯至國際標準 |
光學尺長度 | 部分 BiSS C 通訊協定版本有長度限制 (詳見規格手冊) 80 mm 至 5 m |
最高速度 | (詳見規格手冊) 達到 100 m/s |
序列介面* | BiSS C、FANUC、Mitsubishi、Panasonic、Siemens DRIVE-CLiQ†、Yaskawa |
解析度 | BiSS C:50 nm、5 nm 及 1 nm 解析度 FANUC、Mitsubishi 及 Siemens DRIVE-CLiQ†:50 nm 及 1 nm 解析度 Panasonic:100 nm、50 nm 及 1 nm 解析度 Yaskawa:50 nm 及 1 nm 解析度 |
細分誤差 (SDE) | ±40 nm |
電氣連接 | 長達 10 m 纜線長度搭配 D 型連接器(9 針腳或 15 針腳)、飛線、FANUC 相容連接器、LEMO 及 M12 |
電源 | 5 V ±10%、max 250 mA @ 5 V(終端未連接) |
振動(運作時) | 於 55 Hz 至 2000 Hz 範圍達到最高速 300 m/s2 |
衝擊(非工作) | 1000 m/s2、6 ms、½ 正弦 |
工作溫度 | 0 °C 至 +80 °C |
防護等級 | IP64 |
如需完整的詳細資訊,請參閱規格資料表。
*正持續增加其他序列介面。
†如需 Siemens DRIVE-CLiQ 規格,請參閱規格資料表。