MCU5
大型 LCD 可提供狀態資訊並與計量程式互動。
與 Renishaw CMM 控制器系列產品相容,並具備 HCU1 電動測頭座的手控制器的所有功能
- 控制 CMM 軸的運動
- 旋轉定位電動測頭座和旋轉台
- 以電腦滑鼠操作
- 能以系統選單導覽操作軟體
- 手持或工作台安裝操作
MCU5 在薄膜小鍵盤上有一個額外的 STOP 按鈕。它能在不需要停止馬達的情況下,加強 E-STOP 並快速停止 CMM,因此十分建議搭配 REVO 系統使用。
E-STOP 開關必須切斷對所有軸的馬達電源,包括兩個 REVO 軸。在 REVO A 軸因重力而降至 0° 時,則不適用。操作 STOP 開關能讓 CMM 快速停止,但馬達在「暫停」狀態下,仍可維持接合。
技術規格
MCU 比較
■ 標準規格
- 不適用
MCUlite-2 | MCU5 | MCU W | MCU5-2 | MCU W-2 | |
---|---|---|---|---|---|
顯示視窗 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
快/慢按鈕 | ■ | 槳上 | 槳上 | 槳上 | 槳上 |
可程式設計功能鍵 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
軸鎖 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
接合/再接合 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
停用測頭 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
擷取點/刪除點 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
速度覆寫 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
操作旋轉台 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
執行/停止程式 | - | ■ | ■ | - | - |
在工件 CS 中移動 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
軟停止功能 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
無線作業 | - | - | ■ | - | ■ |
電池壽命 | - | - | 8 小時 | - | 10 小時 |
在測針 CS 中移動 | - | 透過選單 | 透過選單 | ■ | ■ |
巨集循環 | - | - | - | ■ | ■ |
軌道模式 | - | UCCsuite 4.8 透過選單 | UCCsuite 4.8 透過選單 | ■ | ■ |
點擊碰觸 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | ■ | ■ |