MCU W
MCU W 是以 MCU5 搖桿設計為基礎,並使用鋰離子電池技術和無線 Bluetooth® 連線能力。
銜接基座起 25 m 視線的最大操作範圍
- 銜接基座對控制器的最長距離可達 30 m
- 電池充電一次約可使用 10 小時
- 提供備用電池和自動更換器
- 與 Renishaw CMM 控制器系列產品相容
- 控制 CMM 軸的運動
- 旋轉定位電動測頭座和旋轉台
- 以電腦滑鼠操作
- 能以系統選單導覽操作軟體
- 手持或工作台安裝操作
- 大型 LCD 可提供狀態資訊及與計量程式互動
除了在薄膜小鍵盤上有額外的 STOP 按鈕以外,MCU W 的功能皆與 MCU5 相同。按下按鈕時,CMM 和電動測頭座會快速停頓,但伺服仍會維持運轉。按鈕只在控制器處於自動模式時才能運作,例如在執行 DCC 程式時。
黃色 STOP 按鈕能消除 CMM 三軸的電力、停止電動測頭座的運動,並將測頭座鎖定在其目前的位置。
E-STOP 開關是以硬體接線連接至 UCC 控制器。在操作本開關時,會同時消除對 CMM 軸和電動測頭座的電力。
技術規格
MCU 比較
■ 標準規格
- 不適用
MCUlite-2 | MCU5 | MCU W | MCU5-2 | MCU W-2 | |
---|---|---|---|---|---|
顯示視窗 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
快/慢按鈕 | ■ | 槳上 | 槳上 | 槳上 | 槳上 |
可程式設計功能鍵 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
軸鎖 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
接合/再接合 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
停用測頭 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
擷取點/刪除點 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
速度覆寫 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
操作旋轉台 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
執行/停止程式 | - | ■ | ■ | - | - |
在工件 CS 中移動 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
軟停止功能 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
無線作業 | - | - | ■ | - | ■ |
電池壽命 | - | - | 8 小時 | - | 10 小時 |
在測針 CS 中移動 | - | 透過選單 | 透過選單 | ■ | ■ |
巨集循環 | - | - | - | ■ | ■ |
軌道模式 | - | UCCsuite 4.8 透過選單 | UCCsuite 4.8 透過選單 | ■ | ■ |
點擊碰觸 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | ■ | ■ |