MCU W-2
無線手動控制裝置 (MCU W-2) 是設計用於搭配 Renishaw 的 UCC 控制器系列產品使用的全方位搖桿。

MCU W-2 是以 MCU5-2 搖桿的設計為基礎,並使用現代化的電池技術和 Bluetooth® 無線模組,提供具有最大 25 m 的有效無線搖桿操作範圍,而且每次充電可維持超過八小時的運作。
搖桿銜接基座中隨附一顆備用電池和自動充電器。
技術規格
MCU 比較
■ 標準規格
- 不適用
MCUlite-2 | MCU5 | MCU W | MCU5-2 | MCU W-2 | |
---|---|---|---|---|---|
顯示視窗 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
快/慢按鈕 | ■ | 槳上 | 槳上 | 槳上 | 槳上 |
可程式設計功能鍵 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
軸鎖 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
接合/再接合 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
停用測頭 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
擷取點/刪除點 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
速度覆寫 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
操作旋轉台 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
執行/停止程式 | - | ■ | ■ | - | - |
在工件 CS 中移動 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
軟停止功能 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
無線作業 | - | - | ■ | - | ■ |
電池壽命 | - | - | 8 小時 | - | 10 小時 |
在測針 CS 中移動 | - | 透過選單 | 透過選單 | ■ | ■ |
巨集循環 | - | - | - | ■ | ■ |
軌道模式 | - | UCCsuite 4.8 透過選單 | UCCsuite 4.8 透過選單 | ■ | ■ |
點擊碰觸 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | ■ | ■ |