UCC T3 PLUS
3-axis touch-trigger automated head solution.
Powerful 3-axis CMM controller featuring built-in standard touch-trigger and interface, PH10 PLUS head controller and thermal error compensation (TEC).
Designed for the 3-axis CMM market
- Suited to large and small CMMs using touch-trigger probes
- Integral TP200 interface
- 16 channels of temperature compensation
- Integral PH10 PLUS and PH10 interface
- Multiwire support
UCC karşılaştırma
■ Standart özellikler
- Uygulanabilir değil
Fonksiyon / spesifikasyon | UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 |
TP200 / SCR200 arayüzü | ■ | ■ | ■ | - | - |
SP600 arayüzü | - | - | ■ | - | - |
SP25M arayüzü | - | - | ■ | - | - |
SP80 arayüzü | - | - | - | - | - |
PH10 arayüzü | - | ■ | ■ | - | - |
PH20 arayüzü | - | - | - | ■ | - |
REVO arayüzü | - | - | - | - | - |
REVO-2 arayüzü | - | - | - | - | ■ |
Kontrol edilen CMM eksen sayısı | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Konfigüre edilebilen ilave eksen (döner tabla, ikili cetvel, ikili sürücü) | İkinci SPA3-2 gereklidir | İkinci SPA3-2 gereklidir | İkinci SPA3-2 gereklidir | İkinci SPA3-2 gereklidir | İkinci SPA3-2 gereklidir |
SPA (servo güç amp) uyumluluğu | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 |
Analog SPA çıktısı ±10 V | - | - | - | - | - |
Sıcaklık sensörü girdileri | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
Mevcut kardeskartlar ile uyumlu | - | - | - | - | - |
Maksimum gerçek zamanlı tarama veri hızı | - | - | SP25M: 2000 nokta/saniye | - | REVO-2: 4000 nokta/saniye |
Entegre AC güç kaynağı | - | - | - | - | - |
Harici DC güç kaynağı | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Tanımlanabilir CMM I/O | 2 girdi + 1 çıktı | 2 girdi + 1 çıktı | 2 girdi + 1 çıktı | 2 girdi + 1 çıktı | 2 girdi + 1 çıktı |
Fonksiyon / spesifikasyon | UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 |
Boyutlar
UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 | |
Genişlik | 440 mm (19 inç kabin) | 440 mm (19 inç kabin) | 440 mm (19 inç kabin) | 440 mm (19 inç kabin) | 440 mm (19 inç kabin) |
Yükseklik | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) |
Derinlik | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Ağırlık | 2,1 kg | 2,6 kg | 2,6 kg | 2,1 kg | 2,1 kg |
Aşağıdaki özellikler tüm UCC kontrolörleri için ortaktır:
- Doğrudan CNC kontrollü (DCC) CMM'ler için konfigüre edilmiştir
- İşlemci tipi: 1,6 GHz Intel Atom
- Uygun el ile kumanda ünitesi: MCUlite-2*, MCU5-2, MCU W-2
- Dijital SPA kontrol çıktısı
- PC ile iletişim bağlantısı: Ethernet
- PC işletim sistemi uyumluluğu: XP pro, Windows 7, Windows 8
- Servo çevrim süresi: 0,5 ms
- Temasla tetiklemeli prob ile ölçüm (TTP) fonksiyonu
- Renishaw UCCserver (I++ DME)
- Ortak UCC yazılımı entegrasyonu
- Dijital cetvel girdisi: RS422 - Renishaw
- Analog cetvel girdisi: Harici arayüz tarafından
- I/O için geçerli olan güç: 24 V, 1 A akımda
- I/O özellikleri:
- Kullanıcı tarafından konfigüre edilebilir
- Aktif YÜKSEK veya DÜŞÜK
- Gerilim aralığı 5 V - 24 V
- Dış veya iç limit anahtarı uyumlu
- Yazılım limiti uyumlu
- CMM hacimsel hata haritası fonksiyonu
- Renishaw UCCassist uyumlu
* REVO / REVO-2 için uygun değil
UCC retrofit
Renishaw, Renishaw’un UCC kontrolörlerini kullanarak güçlü CMM retrofit çözümleri sağlamak için bu sektörün önde gelen yazılım firmaları ve retrofit uzmanlarından bazıları ile teknik ortaklıklar oluşturmuştur.
Retrofitler
CMM'iniz için retrofit seçeneklerini öğrenin.
Uzatılmış garanti
Yeni CMM ürünlerinizin garantisini satın aldıktan sonraki ilk 3 ay içerisinde 3-yıl garantiye uzatabilirsiniz. Satıcınızla temasa geçin.