PH10 PLUS motorize açı ayarlı kafalar
PH10 PLUS kafaları serisi, otomatik CMM'lere program kontrollü prob pozisyonlandırma becerisi sağlayarak, verimliliği arttırmaktadır.
Bu seri, erişebilmesi en zor iş parçası öğelerine erişilmesini sağlayan, her biri bir dizi prob ve uzatma taşıyabilen ve 720 tane tekrarlanabilir pozisyonda konumlandırılabilen, üç adet PH10 PLUS modelini içermektedir. Bu durum, sıklıkla yapılan ve zaman alan prob ucu değiştirme işlemine gerek kalmaksızın, öğelerin farklı açılarda ölçülmesine imkan vermektedir.
PH10 PLUS kafalarının üç farklı modeli de, kullanıcılara prob ucunda geliştirilmiş pozisyonlandırma sağlayan, tam 0,4 µm (2σ) (100 mm’lik bir uzaklıkta tanımlanmıştır) değerinde bir tekrarlanabilirlik özelliği ile tedarik edilmiştir.
PH10M PLUS
![PH10M PLUS](/media/img/gen/73d541c1057d4ff894d19e87d1b64a9e.jpg)
PH10M PLUS uzun uzatma çubukları ve SP25M veya TP7M gibi karmaşık probları taşıyabilmektedir. Yüksek tekrarlanabilirlikli otomatik bağlantı, yeniden tanımlamaya ihtiyaç duymaksızın, hızlı bir şekilde prob veya uzatma çubuğu değişimine izin verir.
Uzunluk | 117 mm |
Genişlik | 62 mm |
Ağırlık | 620 g |
Prob montajı | Otomatik bağlantı (çok kablolu) |
Kafa montajı | CMM’e uyması için PH10M PLUS tutucu |
Uygun kontrolör | |
Pozisyon tekrarlanabilirliği | 0,4 µm - 100 mm'lik uzaklıkta tanımlanmıştır |
Toplam pozisyon sayısı | 720 |
Tavsiye edilen maksimum sürücü tork değeri | 0,45 Nm |
Maksimum uzatma çubuğu | 300 mm PAA3 uzatması kullanarak 450 mm PAACF sadece özel sipariş ile üretilen uzatma kullanarak |
PH10MQ PLUS
![PH10MQ PLUS](/media/img/gen/b0497965657d476c9541bb5af9df5d70.jpg)
PH10MQ PLUS, motorize kafanın B ekseni bobinin içerisinde kalacak şekilde, doğrudan bobine eklenmesine imkan veren bir PH10M PLUS çeşididir.
Bu seçenek, sadece A ekseninin bobinden dışarı çıkması ile, daha temiz ve kısa bir prob montajı sağlamaktadır.
Uzunluk | 73 mm |
Genişlik | 80 mm |
Ağırlık | 730 g |
Prob montajı | Otomatik bağlantı (çok kablolu) |
Kafa montajı | Doğrudan bobine |
Uygun kontrolör | |
Pozisyon tekrarlanabilirliği | 0,4 µm - 100 mm'lik uzaklıkta tanımlanmıştır |
Toplam pozisyon sayısı | 720 |
Tavsiye edilen maksimum sürücü tork değeri | 0,45 Nm |
Maksimum uzatma çubuğu | 300 mm PAA3 uzatması kullanarak 450 mm PAACF sadece özel sipariş ile üretilen uzatma kullanarak |
PH10T PLUS
![PH10T PLUS](/media/img/gen/56d6759897a04f6588573b6bc876cd2b.jpg)
PH10T PLUS PH10M PLUS’a benzemektedir, aralarındaki tek fark PH10T PLUS’ın otomatik bağlantı yerinde bir M8 dişli prob bağlantısı bulunmasıdır.
TP20 ve TP200 gibi, tüm M8 dişli problar ve uzatma çubukları kafaya doğrudan uymaktadır. PH10T PLUS, Renishaw’un tüm prob ucu ve modül değiştirme sistemleri ile tam olarak uyumludur.
Uzunluk | 103 mm |
Genişlik | 62 mm |
Ağırlık | 645 g |
Prob montajı | M8 dişlisi (2 kablo) |
Kafa montajı | CMM’e uyması için tutucu |
Uygun kontrolör | |
Pozisyon tekrarlanabilirliği | 0,4 µm - 100 mm'lik uzaklıkta tanımlanmıştır |
Toplam pozisyon sayısı | 720 |
Tavsiye edilen maksimum sürücü tork değeri | 0,45 Nm |
Maksimum uzatma çubuğu | 300 mm PEL4 uzatması kullanarak |
Uzatılmış garanti
Yeni CMM ürünlerinizin garantisini satın aldıktan sonraki ilk 3 ay içerisinde 3-yıl garantiye uzatabilirsiniz. Satıcınızla temasa geçin.
Sunumlar
-
Presentation: PH10 PLUS motorised indexing heads [en]
Overview of the PH10 PLUS range of indexing heads, covering applications, key design features and performance.
Ürün bilgisi
Aşağıdakiler de ilginizi çekebilir...
Şu anda PH10 PLUS motorize kafalarına bakıyorsunuz. PH20 5 eksenli kafa hakkında bilgi edinmek de ilginizi çekebilir…