Motorize kafa ve otomatik değiştirme magazini kontrolörleri
Renishaw’un motorize kafaları ve otomatik değiştirme magazinleri ve CMM’niniz arasında arayüzlenecek kontrol sistemleri serisi.
ACC2-3 otomatik değiştirme magazini kontrolörü
![ACC2-3](/media/img/gen/484a1dfafb674dbf96f056714ae15412.jpg)
ACC2-3, CMM kontrolörüne gelen ve kontrolöründen giden iletişimi yürütür, ACR1 otomatik değiştirme magazinini kontrol eder ve kafa ve sıfırlama probu sinyallerini çoğaltır ve arayüzler.
Yükseklik | 44 mm (1U) |
Genişlik | 440 mm (19 inç kabin) |
Derinlik | 180 mm |
Ağırlık | 1,8 kg |
Veri iletimi | Seri RS232 |
Voltaj aralığı | 90 V - 246 Vac 50 Hz / 60 Hz |
HCU2 el ile kumanda ünitesi
![HCU2](/media/img/gen/ce8c601fa342449d8c2f5028334e6552.jpg)
HCU2, PHC10-3 ve PHC10-3 PLUS motorize kafa kontrolörü ile birlikte kullanılan, portatif bir kafa sürücü ve pozisyon görüntüleme ünitesidir. Bu, bir bileşeni ayarlamak, operatör kontrollü denetim ve "öğret" modunda gerçekleştirilen çevrim programlama için paha biçilmez bir özelliktir.
Bir operatörün, komutları CMM kontrolörüne göndermeye ihtiyaç duymaksızın, kafanın pozisyonunu manüel olarak değiştirmesini mümkün kılar.
Ünite, iki farklı hıza (jog ve hızlı hareket), iki eksenli kafa görüntüsüne, eğitim çevrimi için iletim düğmesine ve durum ve hata LED’lerine sahiptir.
PHC10-3 PLUS kafa kontrolörü
![PHC10-3](/media/img/gen/34555b99d0784cfaa42bb215ada480bd.jpg)
PHC10-3 PLUS kafa kontrolörü, CMM kontrolünden talimat alır. PHC10-3 PLUS tüm kafa fonksiyonlarını kontrol eder ve sistem durumunu CMM’e rapor eder:
- PH10 PLUS kafasını (PH10T PLUS, PH10M PLUS veya PH10MQ PLUS) pozisyonlandırır – HCU2’den veya CMM’den gönderilir.
- Pozisyonu kontrol eder ve raporlar.
- Hataları işaretler, örneğin pozisyona ulaşamama, kilitlemeden önce veya sonra engel vs.
PHC10-3 PLUS, prob sensör sinyallerinin hiç birini işlemez. Bunlar kafa eksenleri ve kontrolörden prob arayüzüne kadar sorunsuzca gönderilirler.
Uzunluk | 180 mm |
Genişlik | 440 mm |
Yükseklik | 44 mm |
Ağırlık | 1,5 kg |
Veri iletimi | RS232 veya USB |
Mevcut tüketim | 1 A’dan az |
PSU elektrik gereksinimleri | Besleme voltajı: 100 V - 240 V ± 10% |
Giriş bağlantıları | 15-yönlü “D” |
Güç kaynağı | Emerson PSU (DP4024N3M) güç adaptörü tarafından sağlanan 24 Vdc 49 W |
Prob çıkış bağlantıları | 7-pin DIN veya 9-yönlü 'D' tipi |
Maksimum kablo uzunluğu RS232 USB |
5 m (bir hub kullanılarak, maksimum 30 m uzunluğa kadar, 5 m'lik parçalar halinde uzatılabilir) |
El ile tutulan kontrol ünitesi | Sadece HCU2 |
PHC1050 UCC kartı
![PHC1050](/media/img/gen/8178e16ff4174968ad3d9802bff4e40e.jpg)
PHC1050 arayüz paneli, Renishaw UCC evrensel CMM kontrolörleri için mevcut olan takma kart serisinden biridir. Takip eden PH10 prob kafası ve metroloji uygulaması yazılımı arasında, herhangi bir harici donanım olmaksızın ve minimum kablolama ve bağlantı elemanı kullanarak, basit bir arayüz oluşturur.
Uzatılmış garanti
Yeni CMM ürünlerinizin garantisini satın aldıktan sonraki ilk 3 ay içerisinde 3-yıl garantiye uzatabilirsiniz. Satıcınızla temasa geçin.