PH10M-iQ PLUS
PH10 PLUS motorize prob kafaları serisi, otomatik CMM'lere program kontrollü prob pozisyonlandırma becerisi sağlayarak, verimliliği arttırmaktadır. Bu durum, sıklıkla yapılan ve zaman alan prob ucu değiştirme işlemine gerek kalmaksızın, öğelerin farklı açılarda ölçülmesine imkan vermektedir.
Kalibrasyon ile daha az zaman harcayın, ölçmeye daha çok vaktiniz kalsın!

Hesaplanmış kalibrasyon fonksiyonu PH10M-iQ PLUS'ın, her bir pozisyonda yeniden kalibre etmeye gerek kalmaksızın, birden çok pozisyona erişmesine izin vermektedir.
- PH10M‑iQ PLUS, üretim sırasında oluşturulan bir kalibrasyon dosyası ile birlikte temin edilmektedir
- Bu kalibrasyon dosyası daha sonra CMM'de prob rutini tarafından uygulanır *
- PH10M‑iQ PLUS, hızlı bir ilk kalibrasyon prosedürünün ardından, kullanıcının kafa / prob kombinasyonunu, yeniden kalibrasyon olmaksızın, mümkün olan her yönde çalıştırmasına izin verir.
- PH10M‑iQ PLUS, kalibrasyondan kaynaklanan ek yükleri azaltarak, verimliliği arttırır
- Tarama probları PH10M‑iQ PLUS ile yalnızca klasik PH10 modunda kullanılabilir; temasla tetiklemeli problar gerekli tanımlama metodunu kullanabilir
Uzunluk | 117 mm |
Genişlik | 60 mm |
Ağırlık | 645 g |
Prob montajı | Renishaw otomatik bağlantı (çok kablolu) M8 dişli probları bir PAA prob adaptörü ile kullanılabilir |
Kafa montajı | CMM’e uyması için tutucu |
Uygun kontrolör | |
Açılı hareket | A-ekseni: 0° - 105° 7,5 adımda B-ekseni: 0° - 180° 7,5 adımda |
Toplam pozisyon sayısı | 720 |
* Uygulama yazılımı tarafından desteklenmelidir
Uzatılmış garanti
Yeni CMM ürünlerinizin garantisini satın aldıktan sonraki ilk 3 ay içerisinde 3-yıl garantiye uzatabilirsiniz. Satıcınızla temasa geçin.
Ürün bilgisi
Aşağıdakiler de ilginizi çekebilir...
Şu anda PH10M-iQ motorize kafaya bakıyorsunuz. Hesaplanmış kalibrasyonları bünyesinde bulunduran PH20 5 eksenli kafa hakkında bilgi edinmek de ilginizi çekebilir…