TP200
Kinematik temasla-tetiklemeli problardan daha yüksek hassasiyet ve daha uzun bir ekonomik ömür sağlamak için strain-gauge mekanizmasını kullanan kompakt, modül-değiştirmeli prob.

TP200 sistem bileşenleri aşağıdakilerden oluşur:
- TP200 veya TP200B prob gövdesi (TP200B titreşim toleransı arttırılmış bir modeldir.)
- TP200 prob ucu modülü - sabit maksimum hareket hızı kuvveti tercihi: SF (standart kuvvet) veya LF (düşük kuvvet)
- PI 200-3 prob arayüzü
- SCR200 prob ucu değiştirme istasyonu
Ayrıca SF ile aynı maksimum hareket hızı kuvvetine sahip olan, ancak proba Z-ekseninde arttırılmış çalışma aralığı ve koruma sağlayan bir EO modülü (geliştirilmiş maksimum hareket hızı) de vardır.
Özellikler ve faydalar
- Strain-gauge teknolojisi, 3-Boyutlu form ölçümlerinde, mükemmel tekrarlanabilirlik ve hassasiyet sunmaktadır.
- Hiç yeniden bekleme durumuna geçme hatası yoktur
- Lobing etkisi yoktur
- 6-yönlü ölçme becerisi
- 100 mm’ye kadar prob ucu erişimi (GF prob uçları)
- Prob uçlarının yeniden-değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmaksızın, hızlı prob modülü değiştirme.
- 10 milyon tetiklemeden uzun ekonomik ömür
TP200 / TP200B prob gövdesi

TP200 probu, 3-Boyutlu form ölçümlerinde, uzun bir prob ucu ile bile mükemmel bir tekrarlanabilirlik ve hassasiyet sağlamak için, mikro strain-gauge dönüştürücü kullanır.
Sensör teknolojisi sub-mikron tekrarlanabilirlik sağlar ve kinematik problarda karşılaşılan lobing özelliklerini ortadan kaldırır. Probun içindeki katı hal ASIC elektroniği, milyonun üstünde tetikleme noktasında güvenilir çalışma garanti eder.
TP200B, TP200 ile aynı teknolojiyi kullanır, ama titreşime karşı daha yüksek toleransa sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu durum, CMM aracılığı ile iletilen titreşimlerden veya daha yüksek pozisyonlandırma hızları ile uzun bir prob ucu kullanmaktan kaynaklanan, “hava” tetikleme oluşumu problemini yenmeye yardımcı olur.
Lütfen TP200B’nin LF (Düşük Kuvvet) modülü veya yıldız prob ucu ile birlikte kullanılmasını tavsiye etmediğimizi unutmayınız.
Kısaca özellikleri | TP200 | TP200B |
|---|---|---|
Temel uygulama | Yüksek hassasiyetin gerekli olduğu otomatik kontrollü CMM’lerde | TP200 gibi, ama “hava” tetikleme olaylarının gerçekleştiği yerlerde. |
Algılama yönleri | 6 – eksen: ±X, ±Y, ±Z | 6 – eksen: ±X, ±Y, ±Z |
Tek yönlü tekrarlanabilirlik (2σ µm) | Tetikleme seviye 1: 0,40 µm Tetikleme seviye 2: ±0,50 µm | Tetikleme seviye 1: 0,40 µm Tetikleme seviye 2: ±0,50 µm |
XY (2D) formunda ölçüm sapması | Tetikleme seviye 1: ±0,80 µm Tetikleme seviye 2: ±0,90 µm | Tetikleme seviye 1: ±1 µm Tetikleme seviye 2: ±1.2 µm |
XYZ (3D) formunda ölçüm sapması | Tetikleme seviye 1: ±1 µm Tetikleme seviye 2: ±1.40 µm | Tetikleme seviye 1: ±2.50 µm Tetikleme seviye 2: ±4 µm |
Prob ucu değişimin tekrarlanabilirliği | SCR200 ile: ±0,50 µm maksimum Manüel: ±1 µm maksimum. | SCR200 ile: ±0,50 µm maksimum Manüel: ±1 µm maksimum. |
Tetikleme kuvveti (prob ucunda) | XY düzlemi (tüm modüller): 0,02 N Z-ekseni (tüm modüller): 0,07 N | XY düzlemi (tüm modüller): 0,02 N Z-ekseni (tüm modüller): 0,07 N |
Maksimum hareket hızı kuvveti (@ 0,50 mm yer değişimi) | XY düzlemi (SF/EO modülü): 0,2 N - 0,4 N XY düzlemi (LF modülü): 0,1 N - 0,15 N Z-ekseni (SF/EO modülü): 4,90 N Z-ekseni (LF modülü): 1,60 N | XY düzlemi (SF/EO modülü): 0,2 N - 0,4 N XY düzlemi (LF modülü): 0,1 N - 0,15 N Z-ekseni (SF/EO modülü): 4,90 N Z-ekseni (LF modülü): 1,60 N |
Ağırlık (prob sensörü ve modülü) | 22 g | 22 g |
Maksimum uzatma (bir PH10 PLUS serisi kafasına takılı ise) | 300 mm | 300 mm |
Tavsiye edilen maksimum prob ucu uzunluğu (M2 prob ucu serisi) | SF/EO modülü: 50 mm çelik – 100 mm GF LF modulü: 20 mm çelik – 50 mm GF | SF/EO modülü: 50 mm çelik – 100 mm GF LF modulü: 20 mm çelik – 50 mm GF |
Montaj metodu | M8 dişlisi | M8 dişlisi |
Uygun arayüz | ||
Prob ucu modülü değişim magazini | ||
Prob ucu seçenekleri |
TP200 prob ucu modülleri
Prob ucu modülü TP200/TP200B prob gövdesine, hızlı bir prob ucu değiştirme becerisi ve prob maksimum hareket hızı koruması sağlayan, yüksek tekrarlanabilirlikli manyetik kinematik bağlantı ile monte edilmiştir.
İki farklı maksimum hareket hızı kuvvetine sahip, üç adet prob modülü mevcuttur.
Modül | SF (Standart kuvvet) | LF (Düşük kuvvet) | EO (Geliştirilmiş maksimum hareket hızı) |
|---|---|---|---|
Uygulama | Genel kullanım. | Küçük çaplı prob ucu küreleri veya minimum kuvvetin gerekli olduğu yerlerde. | CMM’in daha yüksek prob ile ölçüm hızlarında güvenli bir şekilde durmasını mümkün kılmak için ekstra maksimum hareket hızı. |
Yorumlar | 100 mm uzunluğa kadar prob uçları ve küre çapı > 1 mm. | Çapı 1 mm’den küçük küreler. | SF ile aynı maksimum hareket hızı kuvveti. Probun Z-ekseninde ekstra 8 mm maksimum hareket hızı. |
SCR200 değiştirme magazini

SCR200 altı taneye kadar TP200 prob ucu modülüne otomatik ve yüksek hızlı değiştirme sağlar. SCR200, ayrı bir prob arayüzü olan PI200-3 ile çalıştırılır ve güvenli bir şekilde prob ucu değiştirmek için gerekli özellikleri sağlar. SCR200, her bir setin bir adet SCR200 artı üç adet aynı kuvvete sahip prob ucu modülü içerdiği, düşük kuvvetli ve standart kuvvetli setlerde mevcuttur.
Uzatılmış garanti
Yeni CMM ürünlerinizin garantisini satın aldıktan sonraki ilk 3 ay içerisinde 3-yıl garantiye uzatabilirsiniz. Satıcınızla temasa geçin.
Ürün bilgisi
Aşağıdakiler de ilginizi çekebilir...
Şu anda TP200 probuna bakıyorsunuz. SP25M tarama probu hakkında bilgi edinmek de ilginizi çekebilir…