TP6 ve TP6A
M8 ve otomatik bağlantılı montaj seçenekleri ile dayanıklı kinematik problar.
![TP6 ve TP6A ile PI 200-3](/media/img/gen/137e0037aa7d4f4982e2d326b75000e5.jpg)
TP6 ve TP6A problarının farklı prob montaj seçenekleri vardır (sırasıyla M8 dişlisi ve otomatik bağlantı). Her iki prob da kinematik temasla tetiklemeli problardır ve farklı prob ucu konfigürasyonları ile optimum prob performansı sağlamaları için manüel olarak ayarlanabilir tetikleme kuvvetine sahiptirler.
Mükemmel dayanıklılık için, önemli maksimum hareket hızı sağlayan, 25 mm (1 inç) çapında, uzun prob uçları (M3 serisi) taşıyabilirler.
Kısaca özellikleri | TP6 | TP6A |
---|---|---|
Temel uygulama | Dayanıklı evrensel DCC ve manüel CMM'ler. | TP6 gibi, ancak yeniden tanımlama olmaksızın hızlı prob değişimi. |
Algılama yönleri | 5 – eksen: ±X, ±Y, +Z | 5 – eksen: ±X, ±Y, +Z |
Tek yönlü tekrarlanabilirlik maksimum (2s µm) (prob ucunda) | 0,35 µm | 0,35 µm |
Temas ve tetiklenme sinyali arasındaki mesafe değişimi 360° (XY düzlemi) | ±1 µm | ±1 µm |
Ağırlık | 56 g | 76 g |
Prob ucu seçenekleri | ||
Prob ucu kuvvet aralığı (ayarlanabilir) | 0,11 N - 0,3 N | 0,11 N - 0,3 N |
Prob ucu kuvveti (Renishaw tarafından ayarlanır) | 0,11 N - 0,13 N | 0,11 N - 0,13 N |
Prob ucunun maksimum hareketi (tipik) | XY düzlemi: ±22° +Z-ekseni: 5,5 mm, 0,11 N kuvvetinde 2 mm, 0,3 N kuvvetinde | XY düzlemi: ±22° +Z-ekseni: 5,5 mm, 0,11 N kuvvetinde 2 mm, 0,3 N kuvvetinde |
PH10 serisinde maksimum uzatma | 200 mm | 200 mm |
Montaj metodu | M8 dişlisi | Otomatik bağlantı |
Uygun arayüz |
Denetim prosesinize yeni bir hayat verin
Mevcut prob ile ölçüm sisteminizin upgrade edin ve masraflarınızın bir gecede düştüğünü görün.
Uzatılmış garanti
Yeni CMM ürünlerinizin garantisini satın aldıktan sonraki ilk 3 ay içerisinde 3-yıl garantiye uzatabilirsiniz. Satıcınızla temasa geçin.