Gezinimi atla

TP7M

Yüksek hassasiyetli parça ölçümüne uygun, otomatik bağlantılı montaj özelliğine sahip, 25 mm çaplı strain-gauge temaslı prob.

TP7 ile PI 7-3

TP7M strain gauge teknolojisini kullanan bir elektronik probtur. Kinematik temasla tetiklemeli problardan daha yüksek hassasiyet sağlar, yöne bağlılığı (lobing) ortadan kaldırır ve çok daha fazla kullanım ömrü sunar.

Çok kablolu otomatik bağlantı ile birleştiğinde TP7M, PH10M PLUS / PH10MQ PLUS motorize kafaları, PH6M sabit prob kafası, artı bir dizi çok kablolu uzatma çubukları (PEM) ile uyumludur.

Kısaca özellikleri

TP7M

Temel uygulama

FMS ve otomatik sistemler. Evrensel DCC ve manüel CMM'ler.

Algılama yönü

6 – eksen: ±X, ±Y, ±Z

3-boyutlu hassasiyet (ISO 10360 Pt 2'ye göre test edilmiş)

Yok

Tek yönlü tekrarlanabilirlik (2σ µm)

Tetikleme seviye 1: 0,25 µm

Tetikleme seviye 2: 0,25 µm

XY (2D) formunda ölçüm sapması

Tetikleme seviye 1: ±0.25 µm

Tetikleme seviye 2: ±0.50 µm

XYZ (3D) formunda ölçüm sapması

Tetikleme seviye 1: ±0.50 µm

Tetikleme seviye 2: ±1 µm

Tetikleme kuvveti (prob ucunda)

XY düzlemi: 0,02 N

Z-ekseni: 0,15 N

Maksimum hareket kuvveti

XY düzlemi: 0,78 N

Z-ekseni: 11,75 N

Ağırlık

85 g

Maksimum uzatma (bir PH10 PLUS serisi kafasına takılı ise)

200 mm

Tavsiye edilen maksimum prob ucu uzunluğu (M4 prob ucu serisi)

150 mm çelik - 180 mm GF

Montaj metodu

Çok kablolu otomatik bağlantı

Uygun arayüz

PI 7-3

Otomatik prob değişimi

Otomatik değiştirme magazini

Prob ucu seçenekleri

M4

Uzatılmış garanti

Yeni CMM ürünlerinizin garantisini satın aldıktan sonraki ilk 3 ay içerisinde 3-yıl garantiye uzatabilirsiniz. Satıcınızla temasa geçin.

 
loading