TB20 evrensel takımı
TB20 dörtlü tetikleme kutusu, XL-80 lazeri uzaktan tetiklemek için kullanılabilir. Bir tezgahın enkoderleri ve kontrolörü arasındaki pozisyon tespit sinyallerini izler ve XL-80'e gönderilen tetikleme sinyallerini besler. Bu özelliği ile XL-80 veri toplama işleminin cetvel pozisyonu veya hareketinin senkronizasyonuna imkan verir. TB20 öncelikli olarak kılavuz vida mili veya enkoder sistem kalibrasyonu gibi uygulamalarda kullanılır.
TB20 elektrik şebekesine bağlanarak ve TTL dörtlü veya analog akım döngüsü enkoderleri ile çalışır. Kullanıcı tanımlı düzenli aralıklarda lazer ölçümünü tetikler. TB20, TB10'un işlevlerinin yerini almıştır.
Veri toplama
TB20 kullanılarak, iki türde veri toplama işlemi gerçekleştirilebilir:
- Yarı-statik - eksenin önceden tanımlanmış aralıklara hareket ettiği ve ölçümlerin yapılması için durduğu durum.
- Dinamik - eksenin durmadan hareket ettiği ve TB20'nin ölçümlerin yapılması için tetiklediği durum.
Yarı-statik veri toplama CARTO yazılımını kullanarak gerçekleştirilebilirken, dinamik veri toplama LaserXL yazılımı gerektirecektir.
Takım içeriği:
- TB20 tetikleme kutusu
- XL tetikleme kablosu
- Güç kaynağı kablosu
- Priz adaptör kiti
- 2 adet TB20 enkoder ve kontrolör port konnektörleri
Parça numarası: A-8003-4475
Kullanıcı rehberini indirUyumluluk
TB20, 5V güç kaynağı gerektiren analog ve dijital dört yönlü enkoderlerle uyumludur. Aşağıdakileri destekler:
- Analog 1Vpp enkoder
- Analog mikro akım enkoderi
- Dijital enkoder
Analog enkoder uygulamaları için maksimum hız 1 m/s'dir. Dijital enkoder hızları aşağıda gösterilmiştir:
Çözünürlük | Hız m/s |
0,05 µm | 0,5 |
0,1 µm | 1 |
0,5 µm | 5 |