Yardımcı sistem ekipmanları
Tripod ve bağlantı aparatı, XL-80 lazer sisteminiz için esnek montaj seçenekleri sunmaktadır. Güvenli ve pratik bir şekilde saklama ve taşıma için çantalar mevcuttur.
Tripod ve bağlantı aparatı
Lazerin pozisyonunu ölçülecek eksene göre ayarlamak için, özel bir ölçüm teçhizatı kullanmadığınız sürece, bir montaj aparatına (ve çoğu durumda bir tripod) ihtiyaç duymanız olasıdır.
XL montaj aparatı XL-80'in hassas şekilde açısal döndürülmesi ve kaydırılması için imkan tanır. Kolay saklama ve hızlı ayarlama için aparat, lazer ünitesine bağlı halde kaldırılacak şekilde tasarlanmıştır.
- "Hızlı sökme/takma" mekanizması tripoda hızlı ve güvenli montaj imkanı sağlar. Tripod montajının uygun olmadığı uygulamalarda, örneğin doğrudan takım tezgahı masasına montaj, tabla ve lazer ünitesi standart manyetik ayaklara, M8 dişli bir adaptör kullanılarak, monte edilebilir.
- Yeni evrensel tripod, kompakt, hafif bir ünitede kararlı ve uyarlanabilir bir temel sağlamak için kapsamlı bir şekilde test edilmiştir.
- Tripod bağlantı aparatı ve lazer ünitesi ayak ayarı ile birlikte XL-80'den gelen lazer ışını üzerinde tam bir hizalama kontrolü sağlar.
Evrensel tripod tabanı
![Universal tripod tabanı ML10](/media/img/gen/68c7ca5c54e647378d258aab5b85acf7.jpg)
Lazer ışınının 0,54 - 1,56 m yüksekliğinde herhangi bir yerde pozisyonlandırılmasına imkan verir. Kapatıldığında 64 cm uzunluğundadır ve ağırlığı 4 kg'dan azdır.
Ayrı bir XL-80 tripod bağlantı aparatı takımına (bir bağlantı aparatı ve tripod adaptörü içerir) gereksinim duyar.
Parça numarası: A-9908-0295
Kumaş tripod çantası
![XL-80 kumaş tripod çantası](/media/img/gen/e600e8ac9a1f413281ee1a264a4d4557.jpg)
Ürünü sıkıca saran, plastik zırh ekleri ile güçlendirilmiş, naylon dokuma çanta. Taşıma kulpu, omuzda taşıma kayışı ve kolay taşıma sağlayan XL sisteme bağlantı kayışı ile birlikte satılmaktadır.
Parça numarası: M-9908-0527XL lazer montaj bağlantı aparatı takımı
![XL-80 Tripod bağlantı aparatı](/media/img/gen/53d25a035fd7400c8453a8a6cfed7675.jpg)
Lazer ünitesi için 77 mm'lik öteleme ve yatay sapma ayarına sahiptir. Kolay depolama amacıyla lazer ünitesine 3 adet elle sıkıştırılabilen vida ile monte edilebilir. Arızaya karşı emniyetli, hızlı salıverme mekanizması bir tripod veya manyetik tabana monte edilmesine imkan verir.
Parça numarası: A-9908-0700Çantalar
Renishaw'un lazer sistemi taşınabilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Renishaw, her bireysel kullanıcı için sistem boyutlarını tamamlayan çeşitli taşıma çantaları sunmaktadır.
Söz konusu çantalar değerli sisteminizi depolama ve taşıma esnasında korumanıza imkan verir.
Sistem çantaları askeri özellikli, sert plastikten yapılmış olup, tekerlekli ve taşıma kulpludur.
XL-80 tam sistem çantası
![XL tam sistem çantası - açık](/media/img/gen/0ac585c863514997a2ff39e2b507d06d.jpg)
XL tam sistem çantası: tüm ölçüm ve aksesuar optikleri dahil olmak üzere, XL lazer sisteminin taşınmasına imkan verir.
Dayanıklı, su ve toz geçirmez çanta, kolay taşıma için entegre kulp ve tekerleklere sahiptir. Büyük çantalarda ekstra depolama alanı sağlamak için çıkarılabilir bölümler bulunur.
560 mm x 455 mm x 265 mm. Yüklendiğinde 16-25 kg.
Parça numarası: M-9908-0314
XL-80 taban sistemi çantası
![XL-80 sistem çantası](/media/img/gen/0fc518bddaa442ea9d2c8f95f53ddfea.jpg)
XL taban sistemi çantası: XL lazer sisteminin, lineer ve açısal ölçüm ve optik aksesuarlarının taşınmasına imkan verir.
560 mm x 351 mm x 229 mm. Yüklendiğinde 12-17 kg.
Parça numarası: M-9908-0313
Kablolar ve güç temini
Hem XL-80, hem de XC-80 kompansatörleri bilgisayarınıza doğrudan USB bağlantısı ile bağlanırlar. Çeşitli tipte yedek ve uzatma kablosu da mevcuttur.
Parça numarası | Ürün |
A-9908-0299 | Evrensel güç temini takımı |
A-9908-0286 | USB kablo takımı (5 m) |
A-9908-0932 | XC sensör kablosu (5 m) |
A-9908-0329 | Yardımcı I/O konnektör takımı |