Bu sayfa şu anda sizin dilinizde mevcut değildir. Google'ın Çeviri sistemini kullanarak
otomatikleştirilmiş çeviriye
ulaşabilirsiniz. Bu hizmeti sağlamaktan sorumlu değiliz ve çeviri sonuçları tarafımızdan kontrol edilmemiştir.
Eğer daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız lütfen
bizim ile temasa geçiniz.
PH1
PH1 is a small shank mounted manual probe head with movement in the A and B axes, with limited overtravel protection.

The PH1 is a general purpose, swivel-type probe head. Its compact design makes it ideally suited to a CMM where manual orientation of a Renishaw M8 touch-trigger probe is required.
Weight | 125 g |
Probe mounting | M8 thread |
Head mounting | MS range of shanks |
Suitable interface | |
Probe status indication | 1 LED |
Cable connection | 5-pin DIN 180º socket |
A-axis indexing | Swivel of 115° locked with hexagonal key (3 mm A/F) |
B-axis indexing | 15° steps through 360° |
Extended warranty
For peace of mind a 3-year warranty is available for your new CMM products during the first 3 months from purchase. Contact your vendor.