MH8
MH8, küçük manüel CMM'lerde kullanılmak üzere tasarlanmış, M8 dişli prob bağlantılı bir manüel açı ayarlı prob kafasıdır.

MH8, Renishaw'un tüm M8 problarını taşıyabilir ve bir 50 mm uzatma çubuğu takılarak erişimi uzatılabilir.
Ağırlık | 205 g |
Prob montajı | M8 dişlisi |
Kafa montajı | MS tutucular serisi |
Uygun arayüz | |
Prob durum göstergesi | 1 LED |
Kablo bağlantısı | 5 pin DIN 180º soket |
A-ekseni açı ayarı | 0° - 90°, 15° tekrarlanabilir adımda = 7 pozisyon |
B-ekseni açı ayarı | ±180°, 15° tekrarlanabilir adımda = 24 pozisyon |
Pozisyon tekrarlanabilirliği (2s) | 1,5 µm TP2 ve 10 mm prob ucu takılı |
Maksimum uzatma çubuğu | 50 mm, sadece PEL1 |
Denetim prosesinize yeni bir hayat verin
Mevcut prob ile ölçüm sisteminizin upgrade edin ve masraflarınızın bir gecede düştüğünü görün.
Uzatılmış garanti
Yeni CMM ürünlerinizin garantisini satın aldıktan sonraki ilk 3 ay içerisinde 3-yıl garantiye uzatabilirsiniz. Satıcınızla temasa geçin.