Gezinimi atla

MH20i

TP20 kinematik prob ucu modülü montajını, iki eksenli açı ayarı ile birleştiren, esnek prob ucu değişimi ve tekrarlanabilir prob pozisyonlandırılmasını mümkün kılan, manüel açı ayarlı prob kafası.

MH20i manüel prob kafası

A ekseni X-Y düzleminde ±180° boyunca döner. B-ekseni Z düzleminde 90° boyunca döner. Bir kumanda kolu kafayı, 15° aralıklarla oluşturulmuş, 168 tekrarlanabilir pozisyonun birinde kilitler.

Kafa, yeniden-tanımlama olmaksızın değiştirilebilen, her bir prob ucu/modül kombinasyonu ile her pozisyonda tanımlama yapılmasını sağlayan, TP20 modüllerinin tüm serisini taşıyabilme kapasitesine sahiptir.

Uzunluk

61 mm

Çap

48 mm

Ağırlık

210 g

Prob montajı

TP20 kinematik bağlantı

Kafa montajı

MS tutucular serisi

Uygun arayüz

PI 200-3

Prob soketlerinin sayısı

1

Prob durum göstergesi

1 LED

Kablo bağlantısı

5 pin DIN 180º soket

A-ekseni açı ayarı

0° - 90°, 15° tekrarlanabilir adımda

B-ekseni açı ayarı

180°, 15° tekrarlanabilir adımda

Pozisyon tekrarlanabilirliği

1,5 µm (TP20 ve 10 mm prob ucu takılı)

2,5 µm (EM2 uzatılmış modülü ve 10 mm prob ucu)

Maksimum uzatma çubuğu

EM2 uzatma modülü – 75 mm

Denetim prosesinize yeni bir hayat verin

Mevcut prob ile ölçüm sisteminizin upgrade edin ve masraflarınızın bir gecede düştüğünü görün.

Uzatılmış garanti

Yeni CMM ürünlerinizin garantisini satın aldıktan sonraki ilk 3 ay içerisinde 3-yıl garantiye uzatabilirsiniz. Satıcınızla temasa geçin.

 
loading