MH20
MH20, entegre TP20 kinematik prob ucu modülü montajı ile manüel olarak ayarlanabilir bir prob kafasıdır.
A ekseni X-Y düzleminde ±93° boyunca döner. B-ekseni Z düzleminde ±300° boyunca döner. Bir anahtar kolu, uç eksenini, kafanın hareket alanı içerisinde herhangi bir pozisyonda kilitler.
Tanımlama, her bir kafa ayarlamasının ardından yapılmalıdır, ancak TP20 modülleri, tanımlama hali hazırda yapılmış ve kafa ondan sonra yeniden-ayarlanmamış ise, tekrarlanabilir bir şekilde değiştirilebilir.
Uzunluk | 731 mm |
Çap | 31,5 mm |
Ağırlık | 100 g |
Prob montajı | TP20 kinematik bağlantı |
Kafa montajı | MS/T tutucular serisi |
Uygun arayüz | |
Prob soketlerinin sayısı | 1 |
Prob durum göstergesi | 1 LED |
Kablo bağlantısı | 5 pin DIN 180º soket |
A-ekseni açı ayarı | Açı Ayarı Olmayan Uç Ekseni ±93° |
B-ekseni açı ayarı | Açı Ayarı Olmayan Uç Ekseni ±300° |
Maksimum uzatma çubuğu | EM2 uzatma modülü – 75 mm |
Denetim prosesinize yeni bir hayat verin
Mevcut prob ile ölçüm sisteminizin upgrade edin ve masraflarınızın bir gecede düştüğünü görün.
Uzatılmış garanti
Yeni CMM ürünlerinizin garantisini satın aldıktan sonraki ilk 3 ay içerisinde 3-yıl garantiye uzatabilirsiniz. Satıcınızla temasa geçin.