Gezinimi atla

Equator™ sistemi aksesuar seçenekleri

Manüel veya otomatik ortamlar için bir dizi aksesuar serisi mevcuttur.

Manüel ve otomatik aksesuar seçenekleri

Dokunmatik arayüz - A-6088-0010

Equator Dokunmatik Arayüzü bir Equator sistemin butona basarak çalıştırılmasına imkan verir. Equator mastar ile parça kontrol sistemi gerekli ise hareket (jog) tuşlarını kullanarak hareket ettirilebilir ve ilk hizalama, mastar/ölçme modları arasında geçiş yapma, görüntüleme ekranlarını değiştirme ve kolay hata düzeltme işlemleri için de butonlar vardır.


Equator dokunmatik arayüzü

REN-IO, I/O arayüz ünitesi (EZ-IO lisanslı) - A-5923-0110
REN-IO, I/O arayüz ünitesi (lisanslı değil) - A-5923-0100

I/O arayüzü Equator mastarın uyumlu takım tezgahı kontrollerine, parça yüklemek amacıyla endüstriyel robotlara veya diğer üçüncü parti ekipmanlarına bağlanmasına imkan verir.

REN-IO arayüz ünitesi

EQJ, MCUlite-2 kumanda kolu - A-5504-0258

MCUlite-2 kumanda kolu 1,5 m uzunluğunda kablo ile birlikte sağlanmaktadır. Equator mastar manüel modunda olduğunda, MCUlite-2 kumanda kolu probun x, y ve z eksenlerinde hareket etmesini kolaylaştırır. İşlevsellik, hızın üstünlüğünü ve hareketin farklı eksenlerde kilitlenme özelliğini de içermektedir. Güvenli bir pozisyon kaydedilebilir ve daha sonra yeniden çağrılabilir.

EQJ-MCUlite-2 Equator™ joystick

EQS, Durdurma butonu - A-5504-0255

Durdurma butonu, probu tezgah etrafında manüel olarak hareket ettirmek için bir kumanda kolu gerekli olmadığı zaman kullanılan alternatif bir konfigürasyondur. Equaotor sistemin ön tarafına yerleştirilmiştir ve iki vida ile kolaylıkla tabana tutturulur.

Equator durdurma butonu kiti

EQ3F-M6, Fikstür tablası M6 - A-5504-0200
EQ3F-I25, Fikstür tablası ¼ inç - A-5504-0201
EQ3F-M8, Fikstür tablası M8 - A-5504-0202

Kinematik konumlu fikstür tablası ve M6, M8 veya ¼ inç dişli bağlantı delikleri. Her bir Equator sistemi için birden çok plakanın kullanılması, daha kısa ayarlama süreleri için, parçaların ön-yüklemesini mümkün kılar. Bu durum özellikle, çabuk-çıkarılan fikstürlerin kullanılmadığı zamanlarda faydalıdır. Büyük ölçüde değişen sıcaklık koşullarının sık yeniden-mastar ile parça kontrolü gerektirdiği ortamlarda, mastar parça bir tablanın üzerine kalıcı olarak takılabilir.

Equator tablaları

EQ3F-S55, Fikstür tablası yükselticisi - A-5504-0203

Fikstür plakası ayırıcı, baz plakanın kinematik konumunu 55 mm yükseltir. Çok küçük parçaları mastar ile kontrol ediyorsanız veya kısa prob ucu kullanıyorsanız, plaka ayırıcı kit sizin program geliştirme veya mastar ile parça kontrolü yapma sırasında, parçayı çalışma alanı içerisinde yükseltmenize yardımcı olabilir.

Equator fikstür tablası yükselticisi

Equator kabini - A-5504-0210

Equator sistem kabini, müşterinin bireysel gereksinimlerine göre konfigüre edilebilen, optimize edilmiş bir taban alanına sahip, bağımsız bir mastar ile parça kontrolü istasyonu sunmaktadır. İçindeki elemanlar şunları içerir:

  • Standart üst ünitesi - temizlik için yüksek seviye erişim kapısı ile birlikte
  • Standart taban ünitesi – ayarlı ayaklar ve Equator kontrolör için raf ile birlikte
  • Monitör aparatı - üst ünitesinin sol veya sağ yanında ayarlanabilir yükseklik
Kabin içindeki Equator

Equator prob uçları kitleri

Equator prob uçları kitleri Equator sistem kullanıcıları tarafından en yaygın şekilde kullanılan prob uçlarını içermekte olup, içeriğinin toplamından daha düşük paket fiyatlarına sahip üç farklı versiyon ile piyasaya sunulmuşlardır. Kitler, altı adete kadar monte edilmiş prob ucu takımı için depolama çözümü sağlamak amaçlı tasarlanmıştır. Tüm kitler aynı kutuya konulduklarında, boş olan yerlere ekstra prob uçları konulabilir. Tüm prob uçları ayrı olarak da piyasada mevcuttur. M3 prob uçları, düz prob uçları konfigürasyonlarında kullanılmaya yöneliktir, bunun yanı sıra daha hafif olan M2 prob uçları ve adaptörleri yıldız prob uçları uygulamaları için dahil edilmiştir.

Prob uçları kiti

Equator Mastar Denetleyici kit - A-5925-0200

Equator Mastar Denetleyici, Equator mastar ile parça kontrol sisteminize bir destek olarak özellikle tasarlanmıştır.

Bir CMM'in aksine Equator mastarın çalışma hacmi içerisinde hassasiyet sağlamak için periyodik aralıklarla yeniden kalibre edilmesi gerekmez. Ancak, Equator sistemin üretildiği teknik özelliklere göre çalışıp, çalışmadığının değerlendirilebilmesi faydalıdır. Equator Mastar Denetleyicinin bakım programınıza entegre edilmesi kolaydır ve hızlı bir performans kontrolü yapılmasını mümkün kılar.

Her bir Equator Mastar Denetleyici Kit birden çok sistem ile kullanılabilir.

Equator Sistem Aksesuar Seçenekleri - Mastar Denetleyici kit

EQ-ATS 300 (25 gauge, 500 vuruş)

EQ-ATS 300-M6-5 (A-6242-0051)

EQ-ATS 300-M8-5 (A-6242-0052)

EQ-ATS 300-1/4”-5 (A-6242-0053)

Otomatik hücrelerde veya manüel olarak yüklenen ortamlarda kullanım için, Equator Gauge ile EQ-CM1 aracılığıyla iletişim sağlayan, pnömatik olarak çalıştırılan otomatik transfer sistemi. Sistem özel olarak EQ300 tezgahları için tasarlanmıştır ve 100 mm ofsette 10 kg ağırlığa kadar parçalar ve fikstürler için EQ500 üzerine monte edilebilir. EQ-ATS 500 mm hareket mesafesine ve kullanıcıların yükleme alanı içerisine nesneleri konumlandırmasını engelleyen bir güvenlik çubuğuna sahiptir.

EQ-ATS 300 (25-500)

EQ-ATS 300 (25 gauge, 800 vuruş)

EQ-ATS 300-M6-8 (A-6242-0061)

EQ-ATS 300-M8-8 (A-6242-0062)

EQ-ATS 300-1/4”-8 (A-6242-0063)

Otomatik hücrelerde veya manüel olarak yüklenen ortamlarda kullanım için, Equator Gauge ile EQ-CM1 aracılığıyla iletişim sağlayan, pnömatik olarak çalıştırılan otomatik transfer sistemi. Sistem özel olarak EQ300 tezgahları için tasarlanmıştır ve 100 mm ofsette 10 kg ağırlığa kadar parçalar ve fikstürler için EQ500 üzerine monte edilebilir. Bu sürümünün 800 mm’lik bir hareket mesafesi vardır ve bir destek ayağı gerektirir.

Yayın: Yayın: EQ-ATS 300 25-800

EQ-ATS 500 (40 gauge, 800 vuruş)

EQ-ATS 500-M6-8 (A-6242-0064)

EQ-ATS 500-M8-8 (A-6242-0065)

Otomatik hücrelerde veya manüel olarak yüklenen ortamlarda kullanım için, Equator Gauge ile EQ-CM1 aracılığıyla iletişim sağlayan, pnömatik olarak çalıştırılan otomatik transfer sistemi. Bu sistem EQ500 için, 100 mm ofsette 50 kg ağırlığa varan yükler için tasarlanmıştır. Daha yüksek kütleler (80 kg’e varan) opsiyonel şok emiciler ile desteklenebilir. EQ-ATS 500 800 mm’lik seyahat mesafesine ve bir destek ayağına sahiptir.

EQ-ATS 40-800

Daha fazla bilgi

 
loading