Gezinimi atla

Equator™ 500 mastar ile parça kontrolü sistemi

Renishaw Equator™ 500 - atölye ortamında çok yönlü mastar ile parça kontrolü ve daha büyük parçalar için akıllı proses kontrolü

500 mm çapında ve 400 mm'ye varan yükseklikteki çalışma hacmi ile daha büyük olan Equator 500 sistemi, şimdi daha büyük parçaların mastar ile parça kontrolüne imkan vermektedir.

Equator 300 ve 500 mastar ile parça kontrolü sistemlerinin her ikisi de 5 - 50 ºC aralığındaki her türlü sıcaklık değişiminde hassas olup, 200 mm/saniyenin üzerindeki tarama hızlarında çalışma becerisine sahiptirler.

Tüm sistemler kullanımı kolay Organiser operatör yazılımı, EZ-IO otomasyon yazılımı ve CNC takım tezgahlarındaki takım ofsetlerini güncellemek için kullanılan IPC (akıllı proses kontrolü) yazılımı ile uyumludur.

Daha büyük ölçüm hacmi

Equator 500 X/Y düzleminde 500 mm çapında ve SM25-2 tarama modülü ile kullanıldığında Z düzleminde 250 mm çapında bir mastar ile parça kontrolü hacmine sahiptir. Z düzlemindeki alan daha fazla ögeye erişmek için 200 mm'ye varan uzunluklardaki prob uçları kullanılmasına imkan veren SM25-3 tarama modülü ile 400 mm çapına kadar genişletilebilir. Equator 500 tabanı, toplam 100 kg ağırlığa sahip iş parçası ve fikstürleri destekler.

Tipik uygulamalar, otomobil ve kamyon şanzıman ve motor kutularını, piston kolu ve diferansiyel yatakları gibi aktarma organları parçalarını, süspansiyon dökümlerini, presli parçaları, vanaları ve pompaları içermektedir.

Equator 500 çalışma hacmi görüntüsü

Ani sıcaklık değişikliği ile hassasiyet artık 45 ºC aralığının üzerindedir

İklimsel koşullar değişken günlük ve mevsimlik sıcaklık döngülerine neden olabilir. Örneğin sabahın erken saatlerinde soğuk olan bir tezgah atölyesinde, daha sonra hem dış koşullar hem de tezgahın ısınması nedeniyle sıcaklık artabilir. Equator sistemi bu durum ile yeniden mastar ile parça kontrolü yaparak başa çıkabildiğini kanıtlamıştır. Yani hassas mastar ile parça kontrolü ilk parça üretilir üretilmez başlayabilir ve koşulların değişmesinden bağımsız olarak devam eder.

Yeni Equator 500 ile mevcut Equator 300

Takım ofsetlerinin otomatik olarak doğrudan Equator 300 ve 500 sistemlerinden güncellenmesi

Equator serisi, sürekli izlemeye ve parça boyutlarının nominale yakın ve proses kontrol limitlerinin içerisinde tutularak, tezgah ile işleme operasyonunun otomatik olarak ayarlanmasına imkan veren, yeni IPC yazılımı ile uyumludur. Proses sapmasının bu şekilde düzeltilmesi parça kalitesini ve üretim becerisini arttırır ve hurda miktarını azaltır. Equator mastarın CNC prosesine yakın mesafede olması, zaman gecikmelerini veya tamamlanmış parça (tailgate) denetimine bağlı olma durumunu ortadan kaldırarak, üretim noktasında ayarlamaya imkan verir. Bir Equator mastar ile parça kontrolü sistemi bir veya daha fazla CNC takım tezgahı kontrolörüne bağlanabilir.

IPC kullanarak güncelleme yapan yeni Equator 500 ile mevcut Equator 300

Daha fazlasını öğrenin

 
loading