Gezinimi atla

PHS-2 servo kafa

PHS-2, hassas açı pozisyonunun ve uzun erişimin gerekli olduğu, “beyaz-gövde" (body-in-white) ölçümün zorlu şartlarını karşılamak için tasarlanmıştır.

PHS-2 R

PHS-2 servo pozisyonlandırma kafası, prob konfigürasyonunun neredeyse her açıda pozisyonlandırılmasını mümkün kılarak, iki eksende sürekli servo sürücüsü özellikleri gösterir.

PHS-2 kafası yaklaşık olarak gerekli olan pozisyona sürülür ve bir prob ile ölçüm noktası alındığında, kafanın eksenleri hassas ölçüm vermek amacıyla CMM’in eksenleri ile eş zamanlı olarak sürgülenir.

PHS-2 kafasına bir dizi farklı prob takılabilir ve otomatik olarak değiştirilebilir. Bunlar, temasla-tetiklemeli probları ve üçüncü parti lazer/optik ölçüm sensörlerini içerir.

Ekstra uzun uzatmalar Renishaw tetiklemeli problarının normalde erişemeyecekleri özellikleri ölçmelerine imkan verir.

Kafa, üzerinde yer alan ve bir çarpma anında kafayı devre dışı bırakıp, tezgaha durma sinyali veren, elektronik bir aşırı tork koruma ünitesi tarafından korunmaktadır.

Çalışma sıcaklığı

15 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F)

Ağırlık *

3 kg

Taşıma kapasitesi

Prob ve uzatmanın birleşik ağırlığı 1 kg

Maksimum tork

2 Nm

Mekanik kavrama kayması

3 Nm ±0,5 Nm

Hareket Hızı

150 °/s maksimum, 70 °/s tipik

Kol dönme açısı

D-ekseni: ±184°

E-ekseni: ±184°

Açısal çözünürlük

0,2 ark saniye (100 mm yarıçapında 0,1 µm’ye eşdeğerdir)

Çarpma koruması

Elektronik aşırı tork koruma ünitesi

Uygun kafa arayüzü

PHS-2 arayüz kartı / OEM kontrolör

Değiştirme magazini sistemi

ACR2

* prob uzatma ve kinematik bağlantı dahildir

PHS-2 kolu

Aksesuar seçenekleri

PHS-2 arayüz kartı

PHS-2 kafası, CMM kontrolöründeki kafa arayüz kartı tarafından kontrol edilir. Kart, kafa ve CMM kontrolörü arasındaki iletişimi yönetir ve sinyalleri ayarlar. PSH-2 arayüz kartı prob ile ölçüm sistemi sinyallerini yönetmez.

Kinematik bağlantı

Kinematik bağlantı (KM1 veya KM2) kafanın tezgaha hızlıca bağlanmasına imkan verir.

KM1 bobin kabloları aracılığı ile çalışır.

KM2 kabloların CMM bobininin dışında çalışmalarını mümkün kılar.

ACR2 otomatik değiştirme magazini

PHS-2 ACR2 kurulumu

ACR2 otomatik değiştirme sistemi, PHS-2 servo pozisyonlandırma kafa sistemi için bir kol değiştirme sistemidir. Prob uzatmaları veya adaptörlerinin, prob ile ölçüm işleminin gerekliliklerine uyacak şekilde değiştirilmelerine imkan verir.

Kolların kafaya kilitlenmesi veya kilitlerinin açılması işlemleri tezgahın kendisinin hareketi ile sağlanır. Kafa bir magazin portuna bağlanır ve tezgah: bir kolun kilidini açmak için portu yukarıya kaldırır veya kolu pozisyona kilitlemek için portu aşağıya indirir.

Magazinin kurulumu çok basittir, magazine giden hiç bir güç bağlantısı veya sinyal konnektörü gerektirmez.

ACR2, OEM tarafından tedarik edilen uygun bir fikstür üzerine monte edilen, çift magazin portu olarak temin edilir. Sistem modülerdir ve CMM üzerinde herhangi bir yerde çok sayıda port çifti kullanılabilir.

Uzatılmış garanti

Yeni CMM ürünlerinizin garantisini satın aldıktan sonraki ilk 3 ay içerisinde 3-yıl garantiye uzatabilirsiniz. Satıcınızla temasa geçin.

PHS-2 motorize (servo tipi) prob kafası kitleri

PHS-2 kafa kiti 1 (PHS-2 kafası, 6 x ACR2 portu, 2 x HAM, 2 x HA8, HE500, HE750 dahil)

A-5795-0817

PHS-2 kafa kiti 2 (PHS-2 kafası, 2 x ACR2 portu, KM1, HAM, HA8, HE330, HE500 dahil)

A-5795-0819

PHS-2 kafası, tek başına

A-5795-0001

PHS-2 kol kitleri ve aksesuarları

PHS-2 kol kiti 1 (2 x HAM, 2 x HA8, HE500, HE750)

A-5795-0816

PHS-2 kol kiti 2 (HAM, HA8, HE330, HE500)

A-5795-0827

HE750 Uzatılmış kol PHS1 veya PHS-2

A-5795-1060

HE500 Uzatılmış kol PHS1 veya PHS-2A-5795-1050
HE330 Uzatılmış kol PHS1 veya PHS-2A-5795-1040
PHS1 veya PHS-2 için HAM PHS çok kablolu adaptörA-5795-1010
PHS1 veya PHS-2 için HA8 PHS M8 adaptörA-5795-1030
PHS uzatma çubuğu kutusuA-2150-0191

ACR2 otomatik değiştirme magazini kitleri (PHS1 veya PHS-2 ile kullanım için)

PHS1 veya PHS-2 ile kullanım için ACR2 port çifti

A-1383-0003

PHS-2 arayüz kartı

PSH1 veya PHS-2 arayüz kartı

A-2150-0824

PHS-2 aksesuar seçenekleri

PHA3 – PH10MQ PLUS - KM1 için hızlı değiştirme adaptörü

A-2238-0751

KM1 – kinematik (bobin kabloları üzerinden), PHS1 / PHS2 ile kullanım için

A-2150-0831

KM2 – kinematik (bobin kabloları çevresinde), PHS1 / PHS2 ile kullanım için

A-2150-0832

PL104 – 30 m güç kablosuA-2150-0481
PL105 – 30 m iletişim kablosuA-2150-0482
PL106 – 30 m prob kablosuA-2150-0483
PL107 – 30 m maksimum hareket kablosuA-2150-0484
 
loading