TP6 och TP6A
Robusta kinematiska prober med monteringsalternativen M8 och automatkoppling.
![TP6 och TP6A med PI 200-3](/media/img/gen/137e0037aa7d4f4982e2d326b75000e5.jpg)
Proberna TP6 och TP6A har olika probmonteringsalternativ (M8-gänga respektive automatkoppling). Båda proberna är kinematiska kontaktprober och har manuellt justerbar triggningskraft för optimal probprestanda med olika mätspetskonfigurationer.
De kan bära mycket långa mätspetsar (M3-serien), är 25 mm in diameter, vilket ger avsevärd överrörelse för utmärkt hållbarhet.
Sammanfattning av specifikationerna | TP6 | TP6A |
---|---|---|
Huvudtillämpning | Robusta universella DCC och manuella CMM. | Som TP6 men med snabb probväxling utan omkalibrering. |
Avkänningsriktningar | 5- axlig: ±X, ±Y, +Z | 5- axlig: ±X, ±Y, +Z |
Maximal repeterbarhet i en riktning (2s µm) (vid mätspetsens kula) | 0,35 µm | 0,35 µm |
För-rörelsevariation 360° (XY-planet) | ±1 µm | ±1 µm |
Vikt | 56 g | 76 g |
Mätspetssortiment | ||
Mätspetskraftintervall (justerbar) | 0,11 N till 0,3 N | 0,11 N till 0,3 N |
Mätspetskraft (inställd av Renishaw) | 0,11 N till 0,13 N | 0,11 N till 0,13 N |
Mätspetsens överrörelse (typisk) | XY-planet: ±22° +Z-axel: 5,5 mm vid 0,11 N 2 mm vid 0,3 N | XY-planet: ±22° +Z-axel: 5,5 mm vid 0,11 N 2 mm vid 0,3 N |
Maximal förlängare på PH10-serien | 200 mm | 200 mm |
Fästmetod | M8-gänga | Automatkoppling |
Lämpligt gränssnitt |
Ge nytt liv till din kontrollprocess
Uppgradera ditt befintliga probsystem och reducera dina kostnader på nolltid.
Utökad garanti
För er säkerhet finns en 3-årig garanti tillgänglig för era nya CMM-produkter under de första 3 månaderna efter inköpet. Kontakta din återförsäljare.