Maskinkalibrering och optimering
Vårt sortiment av maskinkalibrerings- och optimeringsprodukter har konstruerats för att förbättra prestanda på precisionsrörelsesystem. Ta första steget för att förbättra dina processer för att öka maskinernas tillgänglighetstid med bibehållen kvalitet.
Släpp loss en enastående precision och tillförlitlighet
Det måste inte vara krångligt att uppfylla striktare toleranser, snävare tidsfrister åt kunderna och bibehålla internationella kvalitetsstandarder. Genom att vidta enkla åtgärder som kalibrering kan du strömlinjeforma dina processer, öka precisionen och effektiviteten över hela linjen.
Vi på Renishaw har tillverkat ett stort antal laserinterferometrar och ballbarmätprodukter. De låter dig komma åt, övervaka och förbättra statiska och dynamiska prestanda på verktygsmaskiner, rörelseplan, koordinatmätmaskiner (CMM) samt applikationer med automation, forskning och vetenskap.
![Maskinkalibrering och optimering - QC20 ballbar utför ballbar-spårtest på en maskin](/media/img/gen/7847354d8af5439abe271d2b20d44759.jpg)
Analysera och spåra enkelt din CNC-maskins positioneringsprestanda med QC20 ballbar. Utför en snabb kontroll för att identifiera och diagnostisera potentiella problem innan de kräver underhåll.
![XL-80 laserinterferometer och optik, utför ett test på en maskin](/media/img/gen/26aab0c6acf54dd4bc9af7128bda3717.jpg)
XL-80 laserinterferometern är optimal för mätning och kalibrering på högprecisa rörelsesystem. Med en laserfrekvensnoggrannhet på 0,05 ppm erbjuder XL-80 lasern ultimata högprestandamätningar.
![XM-60 fleraxlig kalibrator som används för att utföra ett test på en maskin](/media/img/gen/07dd3f828dfc4f059843c868d856563a.jpg)
Mät sex frihetsgrader med hjälp av XM-60 fleraxliga kalibratorn. XM-60 lasern är ett kraftfullt inställnings-, utvecklings- och diagnosverktyg och kan mäta alla fel på axeln från en enda uppställning.
![XK10 uppriktningslasersystem på maskinskenor](/media/img/gen/8ece441f057044ca972a148b76b2e8e2.jpg)
Uppnå långvariga prestanda genom att justera maskinaxlarna med XK10 uppriktningslasern. Mät och justera geometriska fel och rotationsfel under uppbyggnad, underhåll och service.
![XR20 fleraxlig kalibrator med XM-60 utför ett test](/media/img/gen/67f5e1bb90c94b4d94644c5ad002b721.jpg)
Mät och kompensera roterande axlar med XR20 kalibrator för roterande axlar. XR20 erbjuder en högprestanda-kalibreringslösning med en noggrannhet på 1 bågsekund, för plattformar, jiggar och verktygsmaskiner.
![CARTO-programvarupaketet demonstreras med XM-60 fleraxlig kalibrator](/media/img/gen/3405dfd87de7457bb2b01d0bd4cdab28.jpg)
CARTO-programvaran är kraftfull, användarvänlig och möjliggör testinställning, datainsamling, detaljerade analyser och kompensation för mätfel. Förenklad datahantering tillhandahålls via CARTO-databasen.
Tekniskt supportbibliotek för kalibreringsprodukter
Lättåtkomliga användarguider, supportdokumentation och nedladdningar för våra kalibreringsprodukter och programvara.
Hitta rätt lösning direkt
Vi introducerar Renishaws maskinmätninglösningar
Utforska vårt breda sortiment av kalibreringsprodukter som passar för ett stort antal branscher och användningsområden. Ta reda på mer om vad våra produkter kan erbjuda dig.
Varför kalibrera din maskin?
Att förstå och lösa problem med fel på maskiner och rörelsesystem är avgörande för att optimera prestanda.
Maskinkalibrering och optimering förbättrar tillverkningsstandarder vilket ger en konkurrensfördel med kvalitet, överensstämmelse och tillit hos kunderna.
![Ikon för tillförlitlig tillgänglighetstid](/media/img/gen/790deb40fba5425d91a6c0a8ae68df73.jpg)
Öka produktiviteten
Spåra maskinernas positionsändringar för att möjliggöra underhållsprognoser och reducera maskinernas stilleståndstid.
![Ikon för förbättrade prestanda](/media/img/gen/99888f4a86e5407ea8596eaf99b7c2fd.jpg)
Förbättrade prestanda
Öka maskinernas tillförlitlighet genom detaljerade analyser vilket möjliggör exakta korrigeringar.
![Ikon för detaljerad information](/media/img/gen/2d37613f9f2f4327b203df83eeca38c0.jpg)
Detaljerad information
Tilldela arbeten till alla maskiner på ett exakt sätt med hjälp av detaljerad information, för att uppnå optimal produktivitet.![Ikon för prestandaevidens](/media/img/gen/e757a3b343954355af1cad5c4f7470a9.jpg)
Prestandaevidens
Förbättra kundernas säkerhet med hjälp av anpassade rapporter och återkommande prestandaanalyskontroller.![Ikon för planerat underhåll](/media/img/gen/b184aa10899a4543abe216d1ad8c889c.jpg)
Planerat underhåll
Planera, genomför och optimera dina maskinunderhållsscheman på ett effektivt sätt.![Ikon för överensstämmelse med kvalitet](/media/img/gen/61b55957b4e5498e981b98b416c1e051.jpg)
Överensstämmelse med kvalitet
Uppfyll ISO 9000-standarderna med hjälp av spårbara kalibreringsmetoder.Kalibrering på ett enklare sätt
Vi arbetar hängivet för att förenkla processen med kalibrering och förebyggande underhåll. Vi erbjuder värdefull information för att förklara bakgrunden till hur våra produkter fungerar och hur de kan förbättra dina processer.Utforska kalibrering förklarad för att få mer information om hur du kan optimera mätprestanda och uppnå både precision och tillförlitlighet på ett enkelt sätt.
![Tekniker konfigurerar ett test på en maskin med hjälp av XM-60 fleraxlig kalibrator](/media/img/gen/00358a253e7f461c8456d38da03b261c.jpg)
Vi valde Renishaw-produkter redan när vi grundade vårt företag eftersom vi beundrade deras varumärkesvärde och produktprestanda.
Vi jämförde precisionskalibreringsutrustning inklusive laserinterferometrar och ballbarer från ett antal varumärken på marknaden och upptäckte snart att Renishaw erbjöd mest ihållande prestanda och de mest kompatibla mätresultaten av alla jämförbara produkter.
Beijing Jingdiao Company Ltd (Kina)
![Servicetekniker utför kvalitetskontroll med QC20 ballbarprodukt](/media/img/gen/d4c974749316414083bb9e2032b8dbeb.jpg)
Kvalitet och överensstämmelse
När du köper en laser eller ballbarprodukt från Renishaw köper du en beprövad historia av garanterad kvalitet.Att förbättra kundernas säkerhet kräver kvalitetssäkring och en robust spårbarhetsregistrering. Det är därför vi verifierar alla våra kalibreringsprodukter via nationella normeringslaboratorier. På så sätt kan du tillhandahålla giltig dokumentation som styrker kvaliteten och tillförlitligheten för din prestanda på ett konfidentiellt sätt.
Utbildning och support
Det kan vara svårt att köpa en kalibreringsprodukt om du är osäker på vilken produkt som passar för dina behov. Vi förstår detta och vårt hängivna supportteam finns här för att hjälpa dig.
Kontakta gärna vår support oavsett om du har några frågor, behöver produktutbildning eller vill anordna en demonstration.
![Renishaws besökare får utbildning på CARTO-programvarupaketet av Renishaws tekniker](/media/img/gen/76df887fc6e44a8892042cd10b62a9b9.jpg)
Omkalibreringstjänst
Säkerställ fortsatt tillförlitlighet, prestanda och överensstämmelse för dina kalibreringsprodukter.
Letar du efter uppgradering?
Hos Renishaw erbjuder vi ett antal alternativ så att våra användare kan uppgradera till våra senaste produkter.
Om du för närvarande använder ett äldre eller konkurrerande system, kan du dra nytta av fördelarna med våra senaste erbjudanden.
Förbättra din kalibreringsupplevelse och uppgradera ditt system idag .
Ytterligare resurser
Kontakta vårt försäljningsteam idag
Kontakta ditt lokala kontor för att få mer information och prata med någon av våra experter.