SP80 och SP80H
SP80 kombinerar lång mätspetsräckvidd med ultrahög noggrannhet, och är det första valet av skannande prob för många uppgifter.
![SP80 skannande prob](/media/img/gen/e1d4f467708c47068d0ef2febcdd1320.jpg)
SP80 kan nå djupt in i detaljer genom att bära mätspetsar upp till 1 000 mm långa och med 500 g vikt, inklusive stjärnkonfigurationer som inte kräver motviktsbalansering. Renishaws M5-mätspetsar är konstruerade för att komplettera SP80 och säkerställa högsta prestanda.
Nyckelfördelar med systemet:
- Skanning med ultrahög noggrannhet genom användning av digitala läshuvuden som ger en upplösning på 0,02 μm
- Möjlighet att använda stora mätspetsar, upp till 1000 mm längd och 500 g vikt, obalanserad
- Snabbt dynamiskt svar som ett resultat av den låga upphängda vikten inom proben
- Repeterbar mätspetsväxling för snabb, flexibel detaljkontroll
Klassledande prestanda, med flexibel användning av mätspetsar
Löstagbara mätspetshållare möjliggör snabb och repeterbar växling mellan mätspetsenheter, vilket eliminerar behovet av omkalibrering, maximerar produktiviteten och möjliggör optimala lösningar som är anpassade efter uppgiften.
Snabb mätspetsväxling för maximal produktivitet
Den flexibla mätspetsväxlingen är en avgörande del av Renishaws probdesign. SP80 använder ett modulärt racksystem (MRS2) som är kompatibelt med andra skannande probsystem (REVO, SP25M och SP600), och automatväxlingsracket ACR3.
Flera mätspetsväxlarportar för SP80 (SCP80) kan monteras på MRS2:s skena på valfri plats, beroende på utrymmeskraven för mätspetsenheterna som behövs för din uppgift.
Utökad garanti
För er säkerhet finns en 3-årig garanti tillgänglig för era nya CMM-produkter under de första 3 månaderna efter inköpet. Kontakta din återförsäljare.
Presentationer
-
Presentation: SP80 and SP80H [en]
The SP80 is an ultra-accurate quill-mounted scanning probe with long stylus carrying capacity. It is suited to the inspection of components with deep features, or where the ultimate in measurement accuracy is required.
Tekniska artiklar
Produktinformation
Du kanske också är intresserad av...
Du tittar nu på det skannande systemet SP80. Du kanske också är intresserad av att titta på REVO för skanning och applikationer som kräver en lång mätspets…