Hoppa över navigering

Optiska pulsgivare, jämförelsetabell

Jämför Renishaws breda utbud av optiska linjära, partiell båge och roterande (vinkel) pulsgivarsystem.

Mer information och fler produktalternativ, hittar du via produktkonfigurering för pulsgivare.

Optiska linjära läshuvuden

För mer information, se respektive datablad.

Absolut

Produktnamn

Utgångar (upplösningar)

Skalalternativ

Skalans längd

Skalans noggrannhet

Maximal hastighet

Läshuvudstorlek
(L x B x H)

RESOLUTE™

Digital: Ej tillämpligt
Analog: Ej tillämpligt
Seriell: BiSS® C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ®, Yaskawa
(1 nm till 100 nm)

RTLA30/FASTRACK, RSLA30, RELA30, RKLA30-S


RTLA30: upp till 21 m

RSLA30: upp till 5 m
RELA30: upp till 1,5 m

RKLA30-S: upp till 21 m

Upp till ±1 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

EVOLUTE™

Digital: Ej tillämpligt
Analog: Ej tillämpligt
Seriell: BiSS C, Mitsubishi, Panasonic, Yaskawa

RTLA50/FASTRACKUpp till 10,02 m±10 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Inkrementell

Produktnamn

Utgångar (upplösningar)

Skalalternativ

Skalans längd

Skalans noggrannhet

Maximal hastighet

Läshuvudstorlek

(L x B x H)

QUANTiC™

Digital: RS422 (10 µm till 50 nm)

Analog: 1 Vpp (40 µm)

Seriell: Ej tillämpligt

RTLC40-S,

RTLC40/FASTRACK, RTLC40H-S, RTLC40H/FASTRACK, RKLC40-S/RKLC40H-S

RTLC40-S/RTLC40, RTLC40H-S/RTLC40H: upp till 10 m*

RKLC40-S/RKLC40H-S: upp till 20 m*

* (längre på begäran)

RTLC40-S/RTLC40: upp till ±15 µm/m

RTLC40H-S/RTLC40H: upp till ±5 µm/m

RKLC40-S: ±15 µm/m

RKLC40H-S: ±5 μm/m

24 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digital: RS422 (5 µm till 1 nm)

Analog: 1 Vpp (20 µm)

Seriell: Ej tillämpligt

RTLC20-S,

RTLC20/FASTRACK,

RKLC20-S, RELM20, RSLM20

RTLC20-S/RTLC20: upp till 10 m*

RKLC20-S: upp till 20 m*

RELM20: upp till 1,5 m

RSLM20: upp till 5 m

RTLC20-S/RTLC20: ±5 μm/m

RKLC20-S: ±5 μm/m

RELM20: ±1 µm/m

RSLM20: upp till ±1,5 μm (beroende på längden)

10 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digital: RS422 (5 µm till 2,5 nm)

Seriell: Ej tillämpligt

RTLC20-S,

RTLC20/FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20

RTLC20-S/RTLC20: upp till 10 m*

RKLC20-S: upp till 20 m*

RELM20: upp till 1,5 m

RSLM20: upp till 5 m

* (längre på begäran)

RTLC20-S/RTLC20: ±5 μm/m

RKLC20-S: ±5 μm/m

RELM20: ±1 µm/m

RSLM20: upp till ±1,5 μm (beroende på längden)


12 m/s


35 mm x 13,5 mm x 10 mm


ATOM DX™

Digital: RS422 (10 µm till 2,5 nm)

Seriell: Ej tillämpligt

RTLF, RCLC, RKLF


RTLF: upp till 10 m (längre på begäran)

RCLC: upp till 130 mm

RKLF: upp till 10 m

RTLF20/RTLF40H: ±5 μm/m

RTLF40: ±15 μm/m

RCLC: ±3 µm/m

RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m

RKLF40: ±15 μm/m

20 m/s

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20.5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm för variant med övre utgång)

ATOM™

Digital: RS422 (10 µm till 1 nm)

Analog: 1 Vpp (20 µm och 40 µm)

Seriell: Ej tillämpligt

RTLF, RCLC, RKLF


RTLF: upp till 10 m (längre på begäran)

RCLC: upp till 130 mm

RKLF: upp till 10 m

RTLF20/RTLF40H: ±5 µm/m

RTLF40: ±15 µm/m

RCLC: ±3 µm/m

RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m

RKLF40: ±15 μm/m

20 m/s


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm för FPC-version)


RGH24

Rekommenderas inte för nya konstruktioner

Digital: RS422 (5 µm till 10 nm)

Analog: 1 Vpp (20 µm)

Seriell: Ej tillämpligt

RGS20

Upp till 50 m

> 50 endast specialbeställning

±15 µm/m

8 m/s

36 mm x 13,5 mm x 14,8 mm

RGH34

Rekommenderas inte för nya konstruktioner

Digital: RS422 (10 µm till 50 nm)

Analog: 1 Vpp (40 µm)

Seriell: Ej tillämpligt

RGS40

Upp till 50 m

> 50 endast specialbeställning

±15 µm/m

8 m/s

15 mm x 15 mm x 10,5 mm

RGH40

Rekommenderas inte för nya konstruktioner

Digital: RS422 (10 µm till 50 nm)

Analog: 1 Vpp (40 µm)

Seriell: Ej tillämpligt

RGS40-G

Upp till 1,01 m

Upp till ±4,2 µm

10 m/s

44 mm x 27 mm x 17 mm

RGH41

Rekommenderas inte för nya konstruktioner

Digital: RS422 (10 µm till 50 nm)

Analog: 1 Vpp (40 µm)

Seriell: Ej tillämpligt

RGS40

Upp till 50 m

> 50 endast specialbeställning

±15 µm/m

15 m/s

44 mm x 27 mm x 17,0 mm

RGH45

Rekommenderas inte för nya konstruktioner

Digital: RS422 (10 µm till 0,1 µm)

Analog: 1 Vpp (40 µm)

Seriell: Ej tillämpligt

RTLR40

Upp till 20 m

Upp till ±15 µm/m

10 m/s

44 mm x 27 mm x 17 mm

Optiska partiell båge läshuvuden

För mer information, se respektive datablad.

Absolut

Produktnamn

Utgångar (upplösningar)

Skalalternativ

Skalans längd

Skalans noggrannhet

Maximal hastighet

Läshuvudstorlek
(L x B x H)

RESOLUTE™

Digital: Ej tillämpligt
Analog: Ej tillämpligt
Seriell: BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa
(1 nm till 100 nm)

RKLA30-S

RKLA30-S: upp till 21 m

Upp till ±1 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Inkrementell

Produktnamn

Utgångar (upplösningar)

Skalalternativ

Skalans längd

Skalans noggrannhet

Maximal hastighet

Läshuvudstorlek

(L x B x H)

QUANTiC™

Digital: RS422 (10 µm till 50 nm)

Analog: 1 Vpp (40 µm)

Seriell: Ej tillämpligt

RKLC40-S/RKLC40H-S, RKLR40-S, RKLR40H-S

Upp till 20 m (längre på begäran)

RKLC40-S: ±15 µm/m

RKLC40H-S: ±5 μm/m

RKLR40-S: ±15 µm/m

RKLR40H-S: ±5 μm/m

24 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digital: RS422 (5 µm till 1 nm)

Analog: 1 Vpp (20 µm)

Seriell: Ej tillämpligt

RKLC20-S/RKLR20-S

Upp till 20 m (längre på begäran)


±5 μm/m

10 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digital: RS422 (5 µm till 2,5 nm)

Seriell: Ej tillämpligt

RKLC20-S/RKLR20-S

Upp till 20 m (längre på begäran)

±5 μm/m


12 m/s


35 mm x 13,5 mm x 10 mm


ATOM DX™

Digital: RS422 (10 µm till 2,5 nm)

Seriell: Ej tillämpligt

RKLF40

Upp till 20 m (längre på begäran)

±15 μm/m

20 m/s

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20.5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm för variant med övre utgång)

ATOM™

Digital: RS422 (10 µm till 1 nm)

Analog: 1 Vpp (20µm och 40 µm)

Seriell: Ej tillämpligt

RKLF40


Upp till 20 m (längre på begäran)

±15 µm/m


20 m/s


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm för FPC-version)


Optiska roterande läshuvuden

För mer information, se respektive datablad.

Absolut

Produktnamn

Utgångar (upplösningar)
(Se respektive datablad för mer information om vinkelupplösningar)

Skalalternativ

Ring/skivdiameter

Systemnoggrannhet (beroende på ringdiametern)

Maximal hastighet (beroende på ringens storlek och upplösning)

Läshuvudstorlek
(L x B x H)

RESOLUTE™


Digital: Ej tillämpligt
Analog: Ej tillämpligt
Seriell: BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa
(18 bitar till 32 bitar)

RESA30, REXA30

RESA30: 52 mm till 550 mm

REXA30: 52 mm till 417 mm

RESx ringar: ±4,28 till ±0,41 bågsekunder
REXx ringar: ±4,28 till ±0,41 bågsekunder
(normalt installerad noggrannhet med 2 läshuvuden: upp till ±1 bågsekund )

100 m/s
(RESA30: upp till 36 000 varv/min,
RESA30 med RESOLUTE ETR: 18 000 varv/min, REXA30: 8 500 varv/min)

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Inkrementell

Produktnamn

Utgångar (upplösningar)
(Se respektive datablad för mer information om vinkelupplösningar)

Skalalternativ

Ring/skivdiameter

Systemnoggrannhet
(beroende på ringens/skivans storlek)

Maximal hastighet
(beroende på ringens/skivans storlek och upplösning)

Läshuvudstorlek
(L x B x H)

QUANTiC™

Digital: RS422 (10 µm till 50 nm)

Analog: 1 Vpp (40 µm)

Seriell: Ej tillämpligt

RESM40

52 mm till 550 mm

±4,6 till ±0,5 bågsekunder

24 m/s

(upp till 8 800 varv/min)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digital: RS422 (5 µm till 1 nm)
Analog: 1 Vpp (20 µm)
Seriell: Ej tillämpligt

RESM20, REXM20

RESM20: 52 mm till 550 mm
REXM20: 52 mm till 417 mm

RESx ringar: ±4,3 till ±0,5 bågsekunder
REXx ringar: ±4,3 till ±0,5 bågsekunder
(normalt installerad noggrannhet med 2 läshuvuden: upp till ±1 bågsekund )

10 m/s

(upp till 3 673 varv/min)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digital: RS422 (5 µm till 2,5 nm)
Seriell: Ej tillämpligt

RESM20, REXM20

RESM20: 52 mm till 550 mm

REXM20: 52 mm till 417 mm

RESx ringar: ±4,3 till ±0,5 bågsekunder
REXx ringar: ±4,3 till ±0,5 bågsekunder
(normalt installerad noggrannhet med 2 läshuvuden: upp till ±1 bågsekund )

12 m/s

(upp till 4 400 varv/min)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

ATOM DX™

Digital: RS422 (10 µm till 2,5 nm)

Seriell: Ej tillämpligt

RCDM, CENTRUM™ CSF40

RCDM: 17 mm till 108 mm

CENTRUM CSF40:

Monteringsalternativ:

Skruvar: 38,4 mm till 120 mm

Klämma: 31 mm till 120 mm

RCDM:

40 µm: ±19,7 till ±3,3 bågsekunder
20 µm: ±9,1 till 3,1 bågsekunder

CENTRUM CSF40:

40 µm: ±10,6 till ±2,2 bågsekunder

20 m/s

(RCDM:

upp till 29 300 varv/min)

(CENTRUM CSF40:

upp till 15 800 varv/min)

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20.5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm för variant med övre utgång)

ATOM™

Digital: RS422 (10 µm till 1 nm)
Analog: 1 Vpp (20 µm och 40 µm)
Seriell: Ej tillämpligt

RCDM, CENTRUM CSF40

RCDM: 17 mm till 108 mm

CENTRUM CSF40:

Monteringsalternativ:

Skruvar: 38,4 mm till 120 mm

Klämma: 31 mm till 120 mm

RCDM:
40 µm: ±19,7 till ±3,3 bågsekunder

20 µm: ±9,1 till ±3,1 bågsekunder

CENTRUM CSF40:
40 µm: ±10,6 till ±2,2 bågsekunder

20 m/s

(RCDM:

upp till 29 300 varv/min)

(CENTRUM CSF40:

upp till 15 800 rpm)


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm
(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm för FPC-version)

RGH40

Rekommenderas inte för nya konstruktioner

Digital: RS422 (10 µm till 50 nm)
Analog: 1 Vpp (40 µm)
Seriell: Ej tillämpligt

RESR40

52 mm till 550 mm

±6,3 till ±0,6 bågsekunder

10 m/s

(upp till 3 687 varv/min)

44 mm x 27 mm x 17 mm