MRS2 modulärt racksystem
Det modulära racksystemet MRS2 är en flexibel prob- och mätspetslösning för Renishaw-sensorer.
MRS2 finns tillgänglig med olika ben- skenlängder så att det kan anpassas till olika användningsområden. I situationer när arbetsvolymen för CMM är begränsad, eller när det finns behov av att hålla många prober och mätspetsar kan ytterligare skenor läggas till MRS2 för att skapa rack med flera lager.
Skenan är kompatibel med:
- SCP600 och SCP80 (mätspetsväxlare för SP600 respektive SP80)
- ACR3 (automatväxlingsrack)
- FCR25 och FCR25 TC (mätspets- och modulväxling för mätspetshållare SP25M och RPS3-#)
- RCP2 (växlingsport för mätspetshållare RSP2 och RSP3-6) och RCP TC-2 (temperaturkontrollerad REVO-växlingsport för REVO-prober)
- SFA och SFCP (för REVO ytkvalitetsprob)
Rack med ett lager

Rack med två lager

Rack med tre lager

Alternativ för MRS2
Skenor
MRS2-skenor finns tillgängliga i längder på 400 mm, 600 mm och 1 000 mm.
Ben
MRS2-ben finns tillgängliga i längder på 200 mm, 400 mm, 600 mm och 800 mm.
Utökad garanti
Vi erbjuder en 3-årig garanti för era nya CMM-produkter under de första 3 månaderna efter inköpet. Kontakta din återförsäljare.
Du kanske också är intresserad av...
Du tittar nu på det modulära racksystemet MRS2; du kanske också vill titta på utbudet av växlingsportar för REVO RSP2 och RSP3, SP80, SP600 eller SP25M...