FORTiS-S™ FS kapslad absolut pulsgivare
FORTiS-S FS (Funktionell säkerhet) kapslat pulsgivarsystem
Standardstorlek
±3 µm eller ±5 µm noggrannhet
30 g vibrationstålighet
Vi introducerar FORTiS-S FS
Pulsgivarserien FORTiS-S FS är en nästa generations linjär kapslad absolut pulsgivare för användning i tuffa miljöer som verktygsmaskiner.
Robust positionsmätning med hög prestanda över pulsgivarens långa livslängd säkerställs av flera olika innovativa designegenskaper:
Idealisk för verktygsmaskinsapplikationer
Renishaw har mer än 40 års erfarenhet i verktygsmaskinsbranschen.
Våra experter har utvecklat FORTiS-serien som en nästa generations linjär kapslad absolut pulsgivare för användning i tuffa miljöer.
Seriella gränssnitt
Seriella gränssnitt | Beskrivning | Datablad |
BiSS® Safety | Renishaw stödjer BiSS Safety (enkelriktat) öppet protokoll för absoluta pulsgivare. BiSS Safery är ett seriellt höghastighetsgränssnitt, perfekt för dynamiska axlar som kräver hög acceleration, jämn hastighetsreglering, utmärkt dubbelriktad repeterbarhet och mycket stabil positionsstabilitet. | FORTiS-S FS BiSS Safety |
Siemens DRIVE-CLiQ® | Med FORTiS FS-pulsgivare med Siemens seriella gränssnitt DRIVE-CLiQ kan pulsgivare och direkta mätsystem anslutas till SINUMERIK- och SINAMICS-drivkomponenter. |
Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 (säljs separat)

FORTiS-pulsgivarsystemet är kompatibelt med Advanced Diagnostic Tool ADTa-100- och ADT View-programvaran. De tillhandahåller heltäckande feedback för pulsgivardata i realtid för att hjälpa till vid mer utmanande installationer och diagnostik. Det intuitiva programvarugränssnittet kan användas för:
- Fjärrkalibrering
- Signaloptimering över hela axellängden
- Digital avläsning av pulsgivarens position (relativt till skalan)
- Export och sparande av data
- Nollställning
Tekniska data
Mätningsstandard | Tejpskala i rostfritt stål med absolut pulsgivning med ett spår |
Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C | 10,1 ±0,2 μm/m/°C |
Termisk referens | Vid centrumpositionen (pulsgivarposition på 0,5 × mätlängden) |
Noggrannhetsklass vid 20 °C | Hög: ±3 μm (endast tillgängligt upp till 3040 mm) Standard: ±5 μm |
Skalans längd | 140 till 4240 mm |
Maximal hastighet | (Se datablad för detaljerad information) Upp till 4 m/s |
Seriella gränssnitt | BiSS Safety, Siemens DRIVE-CLiQ |
Upplösningar | 1 nm, 10 nm, 50 nm |
Elektrisk anslutning | Pulsgivare: kabelanslutning M12 specialanpassad (kunden kan konfigurera utgångsriktningen) Styrenhet: 8-vägs M12, 17-vägs M23, 9-vägs D-typ, 14‑vägs LEMO, kabel utan kontakt |
Strömförsörjning | 5 V ±10 % 1,25 W maximalt (250 mA @ 5 V) |
Vibration (under drift) | Läshuvud: < 300 m/s² till IEC 60068-2-6 Hölje: < 300 m/s² till IEC 60068-2-6 |
Stötar (ej under drift) | < 300 m/s² IEC 60068-2-27 |
Arbetstemperatur | 0 °C till +50 °C |
Försegling | IP53 vid korrekt installation, IP64 med luftrening |
Har du behov av specialanpassning?
Med mer än 40 års erfarenhet av mätning på verktygsmaskiner och pulsgivaranvändning kan vårt team av tekniska experter kanske hjälpa dig med dina egna unika krav.