FORTiS-N™ kapslad absolut pulsgivare
FORTiS-N kapslat pulsgivarsystem
Smal storlek
±3 µm eller ±5 µm noggrannhet
30 g vibrationstålighet
Vi introducerar FORTiS-N
Pulsgivarserien FORTiS-N är en nästa generations linjär kapslad absolut pulsgivare med en smal tvärsnittsyta för användning begränsade utrymmen i tuffa miljöer som verktygsmaskiner.
Robust positionsmätning med hög prestanda över pulsgivarens långa livslängd säkerställs av flera olika innovativa designegenskaper:
Idealisk för verktygsmaskinsapplikationer
Renishaw har mer än 40 års erfarenhet i verktygsmaskinsbranschen.
Våra experter har utvecklat FORTiS-serien som en nästa generations linjär kapslad absolut pulsgivare för användning i tuffa miljöer.
Seriella gränssnitt
Seriella gränssnitt | Beskrivning | Datablad | Kompatibla produkter |
BiSS® C | Renishaw stödjer BiSS C (enkelriktat) öppet protokoll för absoluta pulsgivare. BiSS är ett seriellt höghastighetsgränssnitt, perfekt för dynamiska axlar som kräver hög acceleration, mycket jämn hastighetsreglering, utmärkt repeterbarhet och mycket stabil positionsstabilitet. FORTiS-pulsgivare med BiSS är kompatibela med många styrenheter, drivenheter, DRO och PC-räknarkort med industristandard. | ||
FANUC | FORTiS-pulsgivare med FANUC (α och αi) seriellt gränssnitt ger många fördelar för verktygsmaskiner med hög prestanda som använder FANUC-styrenheter. Högre hastighet, robust och tillförlitlig ren seriekommunikation, överlägsna konturprestanda och högre servostyvhet. | – | |
Mitsubishi | FORTiS-pulsgivare med Mitsubishis seriella gränssnitt är kompatibla med följande Mitsubishi-drivenheter: MDS-E/EH-serien, MDS-EM/EMH-serien, MDS-EJ/EJH-serien, MDS-D2/DH2-serien, MDS-DJ-serien, MDS-DM2-serien, MDS-DM2-SPHV3. | – | |
Panasonic | FORTiS-pulsgivare med Panasonics seriella kommunikationsgränssnitt är kompatibla med drivenheter i A5- och A6-serien och har repeterbar feedback med hög upplösning för bättre servo- och hastighetsstyrning. | – | |
Siemens DRIVE-CLiQ® | Med FORTiS-pulsgivare med Siemens seriella gränssnitt DRIVE-CLiQ kan pulsgivare och direkta mätsystem anslutas till SINUMERIK- och SINAMICS-drivkomponenter. | – | |
Yaskawa | Yaskawas seriella kommunikationsgränssnitt är kompatibelt med Sigma-7 SERVOPACK. | FORTiS Yaskawa | – |
Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 (säljs separat)

FORTiS-pulsgivarsystemet är kompatibelt med Advanced Diagnostic Tool ADTa-100- och ADT View-programvaran. De tillhandahåller heltäckande feedback för pulsgivardata i realtid för att hjälpa till vid mer utmanande installationer och diagnostik. Det intuitiva programvarugränssnittet kan användas för:
- Fjärrkalibrering
- Signaloptimering över hela axellängden
- Digital avläsning av pulsgivarens position (relativt till skalan)
- Export och sparande av data
- Nollställning
Tekniska data
Mätningsstandard | Tejpskala i rostfritt stål med absolut pulsgivning med ett spår |
Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C | 10,1 ±0,2 μm/m/°C |
Termisk referens | Vid centrumpositionen (pulsgivarposition på 0,5 × mätlängden) |
Noggrannhetsklass vid 20 °C | Hög: ±3 μm Standard: ±5 μm |
Skalans längd | 70 till 2040 mm |
Maximal hastighet | (Se datablad för detaljerad information) Upp till 4 m/s |
Seriella gränssnitt | BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ |
Upplösningar | 0,5 nm, 1 nm, 1,25 nm, 10 nm, 12,5 nm, 25 nm, 50 nm |
Elektrisk anslutning | Pulsgivare: kabelanslutning M12 specialanpassad (kunden kan konfigurera utgångsriktningen) Styrenhet: 8-vägs M12, FANUC 20-vägs, 10-vägs Mitsubishi,17‑vägs M23, 9-vägs D-typ, 14‑vägs LEMO, kabel utan kontakt |
Strömförsörjning | 5 V ±10 % 1,25 W maximalt (250 mA @ 5 V) |
Vibration (under drift) | Läshuvud: < 300 m/s² till IEC 60068-2-6 Hölje utan monteringsskena: < 200 m/s² till IEC 60068-2-6 Hölje med monteringsskena: < 300 m/s² till IEC 60068-2-6 |
Stötar (ej under drift) | < 300 m/s² IEC 60068-2-27 |
Arbetstemperatur | 0 °C till +50 °C |
Försegling | IP53 vid korrekt installation, IP64 med luftrening |
Har du behov av specialanpassning?
Med mer än 40 års erfarenhet av mätning på verktygsmaskiner och pulsgivaranvändning kan vårt team av tekniska experter kanske hjälpa dig med dina egna unika krav.