Automatiserat RTP20-probhuvud
RTP20 ger ett huvud med motorfunktioner och integrerad beröringskänslig mätprob av typ TP20 som ger högre produktivitet, längre räckvidd och högre flexibilitet.
Den automatiserade indexeringen hos RTP20 gör det möjligt att flytta den integrerade TP20-proben till 168 repeterbara positioner i steg om 15 grader längs både A- och B-axlarna. Det krävs bara en enda kvalificeringsrutin för varje mätspetsposition, och du kan göra snabba detaljkontroller.

Viktiga fördelar med RTP20-proben
Produktivitet
Högre produktivitet uppnås genom probmodulväxling och automatiserad indexering utan något behov av konstant omkvalificering/kalibrering.
Ökad räckvidd och flexibilitet
En inbyggd förlängning tillsammans med befintliga förlängare möjliggör en räckvidd upp till 168 mm (inklusive maximal mätspetslängd).
Automatisering
Om du använder koordinatmätmaskinens rörelse för att låsa och orientera huvudet, i kombination med MCR20, får du ett helautomatiserat system.
Kollisionsskydd
TP20-modulerna har överrörelse i alla riktningar. Magnetfästet ger extra kollisionsskydd i X- och Y-led.
TP20-moduler

Den existerande serien med TP20-moduler erbjuder många olika triggningskrafter och alternativ för riktningsavkänning plus ökad räckvidd med förlängarna EM1 och EM2. Det finns sju tillämpningsspecifika mätspetsmoduler.
Utökad garanti
För er säkerhet finns en 3-årig garanti tillgänglig för era nya CMM-produkter under de första 3 månaderna efter inköpet. Kontakta din återförsäljare.
Produktinformation
Du kanske också är intresserad av...
Du tittar nu på RTP20-probhuvudet. Du kanske också är intresserad av det helautomatiska PH20-probhuvudet…